【用途】・マザーボード用小型シャーシ【特長】・ 省スペースシャーシ・ATX、S...
材質 | スチール製 |
ドライブベイ | フロント:3.5インチ×1、5.25インチ×2 内蔵:3.5インチ×1 |
I/O | フロント:ATキーボード×1、リア:COMポート×1、パラレルポート×1 |
クーリングファン | 12cm×1(吸込み)※1 |
拡張スロット数 | 7 |
防塵フィルタ | 装着済み(交換可能) |
操作スイッチ・LED※2 | 電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1、電源LED×1、HDD LED×1 |
重量・外形寸法(mm) | 9kg、330(W)×410(D)×180(H) |
適合マザーボード※3 | ATX、Micro ATXマザーボード |
シャーシ型式 | 適合電源 | 適合マザーボード |
型式 | 型式 | |
PCBC-JOY608M1-WOPS | PCPS-HPCSF400-24-8-R PCPS-PCSF350P-24-8-R PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R |
PCPS-HPCSF400-24-4-R PCPS-PCSF350P-24-4-R PCPS-350-60GNV-R | PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R | |
PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R PCMB-C7Q67-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R | |
※ATX電源をご使用の際は、搭載可能CPUはCeleronまでの対応となります。 |
Loading...
【用途】
・マザーボード用小型シャーシ
【特長】
・ 省スペースシャーシ
・ATX、SFX電源両対応
・電源未搭載モデル
・装置への組み込みが可能
・3.5インチベイ×1(フロント、内蔵)、5.25インチベイ×2(フロント)
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCBC-JOY608M1-WOPSで型番確定
フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なしの型番PCBC-JOY608M1-WOPSのページです。
型番PCBC-JOY608M1-WOPSに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能