(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MicroATXマザーボード用 電源なし

MicroATXマザーボード用 電源なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
31,500円
税込単価
34,650円

【用途】・マザーボード用スリムシャーシ【特長】・スリムモデル!・フロント5イン...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • MicroATX

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

MicroATXマザーボード用 電源なし:関連画像
MicroATXマザーボード用 電源なし:関連画像
仕様
材質スチール+モールド(全面)
ドライブベイフロント:3.5インチ×1、5.25インチ×1 内部:3.5インチ×1
I/Oフロント:USB×2 リア:COMポート×1
拡張スロット数4
クーリングファンリア:6cm×2
操作スイッチ・LED電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1、電源LED×1、HDD用LED×1
重量・外形寸法(mm)約4.6kg、329.6(W)×381(D)×136(H)
適合マザーボードMicro ATXマザーボード
適合電源SFX(Cタイプ)
シャーシ型式適合電源適合マザーボード
型式型式
PCBX-YYA202
PCBX-SL4
PCPS-HPCSF400-24-8-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HPCSF400-24-4-R
PCPS-350-60GNV-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCBX-YYA202

1個

31,500( 34,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・マザーボード用スリムシャーシ
【特長】
・スリムモデル!
・フロント5インチ×1、3.5インチ×1;内部3.5インチ×1
・リアファン2つ搭載
・縦置き、横置き両対応
・4スロット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

縦横置き スリムモデルシャーシ
●フロント5インチ×1、3.5インチ×1;内部3.5インチ×1
●リアファン2つ搭載
●縦置き、横置き可能
●4スロット

カタログ

 

PCBX-YYA202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MicroATXマザーボード用 電源なしの型番PCBX-YYA202のページです。
型番PCBX-YYA202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MicroATXマザーボード用 電源なし

MicroATXマザーボード用 電源なし

    デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)

    デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)

      デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒)

      デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒)

        4U 7スロット ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

        4U 7スロット ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

          フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

          フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

            ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし

            ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし

              ステンレス ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

              ステンレス ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

                4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視

                4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視

                  4U 14スロット バックプレーン用 電源なし

                  4U 14スロット バックプレーン用 電源なし

                    4Uサイズ19インチラックマウント シャーシ   2x 3.5インチSATAベイ

                    4Uサイズ19インチラックマウント シャーシ 2x 3.5インチSATAベイ

                      2U 6スロット バタフライバックプレーン搭載 電源なし

                      2U 6スロット バタフライバックプレーン搭載 電源なし

                        4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用

                        4・8・14スロット ハーフサイズバックプレーン用

                          4・8・14・20スロット フルサイズバックプレーン用

                          4・8・14・20スロット フルサイズバックプレーン用

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 31,500円 17,900円 40,250円 34,000円 29,400円 50,600円 55,200円 44,850円 34,000円 46,840円 46,200円 11,600円 6,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フロアマウント/ウォールマウント デスクトップ フロアマウント/ウォールマウント 19インチラックマウント フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント カードケージ カードケージ
                            対応ボード MicroATXマザーボード ATXマザーボード ATXマザーボード ATXマザーボード ATXマザーボード MicroATXマザーボード ATXマザーボード ATXマザーボード フルサイズバックプレーン - ATXマザーボード ハーフサイズバックプレーン フルサイズバックプレーン
                            電源
                            寸法 高さ(mm) 136 155 160 177 180 136 177.5 177.5 177 177 88.4 158 158
                            寸法 幅(mm) 329.6 430 427 482 330 330 427 482 482 482 482 - -

                            MicroATXマザーボード用 電源なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャーシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました