多彩な穴加工に対応できる2方向曲げ型パネルです。曲げを入れてパネルの強度を増し...
型番 |
本体板厚(mm) |
塗装色 |
寸法 奥行 D(mm) |
寸法 横 W(mm) |
寸法 縦 H(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.6
|
クリーム(2.5Y9/1) / グレイ(5Y7/1 )
|
51 ~ 100
|
100 ~ 1000
|
50 ~ 1000
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
2.3
|
クリーム(2.5Y9/1) / グレイ(5Y7/1 )
|
51 ~ 100
|
100 ~ 1000
|
50 ~ 1000
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
多彩な穴加工に対応できる2方向曲げ型パネルです。
曲げを入れてパネルの強度を増した塗装品です。