(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱収縮チューブ(編組タイプ)

熱収縮チューブ(編組タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,960円 ~ 5,878円  特別価格 
税込価格
3,256円 ~ 6,466円  特別価格 

表面にポリエステルを編み込んだ熱収縮チューブです。柔軟性、耐磨耗性、耐腐食性に...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 肉厚(収縮後)(mm):
    1.05
  • チューブ長さ(mm):
    10000
  • 材質:
    その他
  • 接着剤:
  • 収縮率:
    2:1
  • 難燃性:
  • パック入り数(本):
    1
  • 特殊機能・用途(その他):
    防振、防音、吸音
  • 材質:
    ポリオレフィン+ポリエステルフィラメント
  • 連続使用温度範囲(Min)Min(℃):
    -40
  • 連続使用温度範囲(Max)Max(℃):
    125

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

熱収縮チューブ(編組タイプ):関連画像
(mm)
型式全長
(m)
内径収縮後
肉厚
重量※
(g/m)
タイプサイズ収縮前収縮後
HSHTB1210126.01.05
(±0.15)
12.0
202010.013.8
303015.021.4
404020.030.6
505025.039.8
606030.050.2
※参考値

概要仕様

熱収縮チューブ(編組タイプ):関連画像
仕様
材質ポリオレフィン
+ポリエステルフィラメント
収縮開始温度80℃
完全収縮温度110℃
収縮率2:1
使用温度範囲−40℃〜+125℃

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
内径<収縮後>(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
6

1個

2,960( 3,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
10

1個

4,300( 4,730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
15

1個

4,960( 5,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
20

1個

5,532( 6,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
25

1個

5,270( 5,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
30

1個

5,878円

3,232

( 3,555円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表面にポリエステルを編み込んだ熱収縮チューブです。
柔軟性、耐磨耗性、耐腐食性に優れており、防振、防音・吸音効果を持っています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●表面にポリエステルを編み込んだ熱収縮チューブです。
●柔軟性、耐磨耗性、耐腐食性に優れています。
●防振、防音・吸音効果を持っています。
●電線保護だけでなくパイプ、ホースなどの保護にも有効です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ(編組タイプ)

熱収縮チューブ(編組タイプ)

    熱収縮チューブ(カラー・難燃)

    熱収縮チューブ(カラー・難燃)

      熱収縮チューブ(汎用)

      熱収縮チューブ(汎用)

        熱収縮チューブ(防水・耐液性)

        熱収縮チューブ(防水・耐液性)

          熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)

          熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)

            熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

            熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

              熱収縮チューブ(アース色・難燃)

              熱収縮チューブ(アース色・難燃)

                熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

                熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

                  【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

                  【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

                    HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, 茶

                    HellermannTyton 熱収縮チューブ 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, 茶

                      熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

                      熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

                        熱収縮チューブ(難燃・薄肉・カットサービス)

                        熱収縮チューブ(難燃・薄肉・カットサービス)

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃

                          Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ファインポリマー ミスミ ヘラマンタイトン 住友電工ファインポリマー ミスミ 住友電工
                            通常価格 2,960円 844円 875円 5,597円 4,141円 871円 5,040円 2,790円 4,620円 486円 91円 - 295円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目  
                            - - 黄/緑 乳白色 - 透明 -
                            肉厚(収縮後)(mm) 1.05 - - - - - - - - - - - -
                            チューブ長さ(mm) 10000 1000 - 610 1000 1000 1000 - 1200 - - - -
                            材質 その他 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン シリコン シリコン ポリオレフィン ポリオレフィン ふっ素樹脂 - ポリオレフィン ポリオレフィン -
                            接着剤 - - - -

                            熱収縮チューブ(編組タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ケーブルの結束
                            評価 4.0満足度:4.02016/05/31
                            収縮性、柔軟性良好です。
                            今まではハーネステープで止めていましたが、経年劣化と粘着のベタベタから開放されています。熱収縮とは違い、可動部に最適です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました