(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
編組チューブ(UL規格)
  • 数量スライド割引

編組チューブ(UL規格) (レビュー)

通常価格(税別)
980円 ~ 13,290円
税込価格
1,078円 ~ 14,619円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
UL規格の難燃性編組チューブです。
−40~+125℃の幅広い温度範囲で使用できます。

編組チューブ(UL規格)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー

高評価レビュー

複数のケーブルをまとめる用
評価 5.0満足度:5.02022/07/11
使い勝手がよい、編組チューブ。
切れ端がほつれやすいので、切る時に注意。
切った後は、Pカットテープなどで広がらないようにしています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    複数のケーブルをまとめる用
    評価 5.0満足度:5.02022/07/11
    使い勝手がよい、編組チューブ。
    切れ端がほつれやすいので、切る時に注意。
    切った後は、Pカットテープなどで広がらないようにしています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作機のハーネスの保護
    評価 5.0満足度:5.02021/12/07
    いちおうUL規格の難燃性、ということで採用しました。
    試作にちょうどいいくらいの少量が安く買えてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具作成
    評価 5.0満足度:5.02020/02/28
    評価用の治具で電線をまとめて保護するために使用しました。UL規格なので安心して使用できますが、価格は通常品とあまり変わらなかった気がします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    TIG溶接機のスイッチ線とトーチケーブルの束ね用
    評価 5.0満足度:5.02017/04/27
    当初、スパイラルチューブで束ねようとしましたが、ゴツゴツ感と滑り性が悪いため、他のモノを検討していたところ、編組チューブにて束ねたところ、満足しました。
    ただし、末端処理を工夫しないと解けてしまうところがやや難点でしょうか。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

編組チューブ(UL規格)

編組チューブ(UL規格)

    編組チューブ(UL・CSA規格)

    編組チューブ(UL・CSA規格)

      編組チューブ(耐熱)

      編組チューブ(耐熱)

        伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

        伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

          【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

          【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

            編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

            編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

              編組チューブ

              編組チューブ

                編組チューブ(カラー)

                編組チューブ(カラー)

                  FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)

                  FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)

                    編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

                    編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

                      【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

                      【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

                        伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン

                        伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン

                          SFチューブ SF-Aシリーズ

                          SFチューブ SF-Aシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ヘラマンタイトン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ デンカエレクトロン ミスミ ミスミ ヘラマンタイトン 品川商工
                            通常価格 980円 2,200円 1,471円 19,629円 3,500円 21,598円 758円 1,056円 595円 2,157円 11,540円 19,355円 11,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 チューブ型 - - - - - - チューブ型 巻き付け型 シールド型 - チューブ型 チューブ型
                            使用温度(下限)(℃) -40 - - - - - - -75 -75 -15 - -70 -20
                            使用温度(上限)(℃) 125 - - - - - - 125 125 120 - 125 120
                            - - - - - - - -
                            保護機能(耐環境性) 難燃性 - - - - - - 難燃性 その他 - - 耐摩耗性 -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。