(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZTZSBR20-5
ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用) ジッパーチューブ(カドウ)

ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用) SZTZSBR20-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,480円
税込単価
9,328円

難燃性塩化ビニールとシールドメッシュを組み合わせたジッパーチューブシールドがメ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 耐屈曲
  • EMI対策
  • 固定方式:
    ジッパー
  • シールド対応:
    あり
  • 用途・特殊機能:
    可動部対応
  • 色:
  • 工具使用:
    あり
  • 材質:
    シート部:PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール、ジッパー部:半硬質難燃性塩化ビニール
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~60
  • 厚み(mm):
    0.34

(i)ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTZSB*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTZSBR*-*になります。仕様は同一です。

型番

SZTZSBR20-5 解除

Loading...

SZTZSBR20-5 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式-全長
SZTZSB20-25
                        (mm)
型式製品幅
(±5)
有効幅
(±5)
重量
(g/m)
全長
タイプ内径φ(mm)
SZTZSB
SZTZSBR※1
209273123.9 (m)
5 (m)
25 (m)※2
30125106152.8
40156137174.5
50185166199.6
[ ! ] ※1. 型式タイプ末尾-RはRoHS対応品です。
[ ! ] ※2. 25mは巻きとなります。
[ ! ] 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
[ ! ] はさみ等の切断工具をお使い頂き、任意長さで切断可能です。

概要仕様

使用例

ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用):関連画像
[ ! ] 専用工具SZTZ-P(こちら>>)でジッパーを閉めます。
[ ! ] 使用後に取り外しや再使用はできない仕様となります。

シールド効果(電解)

ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用):関連画像
測定方法:関西電子工業振興センター方式(KEC法)
 
仕様
材質シート部PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール
*UL94VTM-0相当品
ジッパー部半硬質難燃性塩化ビニール
縫製糸6ナイロン
編組部錫メッキ軟銅線編組(2層)
厚み0.34mm
難燃性UL224 VW-1
使用温度範囲−15~60℃
色(シート外側)

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZTZSBR20-5

20
5
10

1個

8,480( 9,328円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

難燃性塩化ビニールとシールドメッシュを組み合わせたジッパーチューブ
シールドがメッシュ構造で可動部での使用に有効です。
専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
高い密閉度が必要な電線保護に最適

(i)ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTZSB*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTZSBR*-*になります。仕様は同一です。
【ココが特長】
●難燃性塩化ビニールとシールドメッシュを組み合わせたジッパーチューブ
●シールドがメッシュ構造で可動部での使用に有効
●専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
●高い密閉度が必要な電線保護に最適

カタログ

 

Loading...

SZTZSBR20-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)の型番SZTZSBR20-5のページです。
型番SZTZSBR20-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

    ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

    ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

      ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

      ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

        マジックテープチューブ(銅箔シールド)

        マジックテープチューブ(銅箔シールド)

          マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

          マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

            ホック留めチューブ(銅箔シールド)

            ホック留めチューブ(銅箔シールド)

              ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

              ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

                BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプ

                BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプ

                  マジックテープチューブ

                  マジックテープチューブ

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ
                    通常価格 3,273円 3,828円 4,954円 2,438円 1,457円 3,215円 3,054円 18,720円 2,682円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    固定方式 ジッパー ホック(ボタン) ジッパー マジックテープ マジックテープ ホック(ボタン) ジッパー ホック(ボタン) マジックテープ
                    シールド対応 あり あり あり あり あり あり あり - なし
                    用途・特殊機能 可動部対応 遮熱 難燃 難燃 難燃 その他 難燃 難燃 難燃
                    シルバー グレー グレー グレー
                    工具使用 あり なし あり なし なし なし なし なし なし

                    ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SZTZSB30-1
                    SZTZSBR20-25
                    SZTZSBR30-25
                    SZTZSBR30-5
                    SZTZSBR40-25
                    SZTZSBR50-25
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?内径
                    (mm)
                    全長
                    (m)

                    3,273円

                    ( 3,600円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -301

                    33,656円

                    ( 37,022円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    102025

                    45,823円

                    ( 50,405円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    103025

                    11,880円

                    ( 13,068円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10305

                    53,825円

                    ( 59,208円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    104025

                    60,028円

                    ( 66,031円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    105025

                    シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました