(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZTZC20-1
ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス) ジッパーチューブ(シールド)

ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス) SZTZC20-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,054円
税込単価
3,359円

●銅箔シールドが高いシールド性能を発揮するジッパーチューブ●工具無しで固定でき...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • EMI対策
  • 固定方式:
    ジッパー
  • シールド対応:
    あり
  • 用途・特殊機能:
    難燃
  • 色:
  • 工具使用:
    なし
  • 材質:
    シート部:PVC+銅箔、ホック部:PVC(黒)、可塑化PVC(透明)
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~65
  • 色:
  • 厚み(mm):
    0.29

(i)ご注意

  • こちらの商品は性能向上のため、糸無し原反から糸あり原反に変更いたします。現行の糸無しのものは在庫がなくなり次第、糸ありに切り替わります。

型番

SZTZC20-1 解除

Loading...

SZTZC20-1 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス):関連画像
■規格表
型式製品幅
(±3)
重量
(g/m)
タイプ内径φ(mm)
SZTZC2077111
30105131
40137145
50167162
60204178
■全長1m、5m
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTZC201
30
40
50
60
205
30
40
50
60
■全長25m(巻き)
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTZC2025
30
40
50
60

概要仕様

ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス):関連画像
仕様
材質 シート部 PVC+銅箔(26μm)
レール部 PVC(黒)、可塑化PVC(透明)
縫製糸 ポリエステル
厚み(シート部) 0.29mm
ジッパー高さ 4.2mm
難燃性 VW-1
使用温度範囲 −25~65℃
色(シート外側)
(mm)

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZTZC20-1

20
1
10

1個

3,054( 3,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

●銅箔シールドが高いシールド性能を発揮するジッパーチューブ
●工具無しで固定できる密閉どの高い二重レール構造
●片側レール部が透明で嵌合し易い構造
●シールド部へのハンダ付けが容易でアース処理工数を削減
●しっかりと密閉したい電線保護に最適
●クリーンルームでの使用に最適

(i)ご注意

  • こちらの商品は性能向上のため、糸無し原反から糸あり原反に変更いたします。現行の糸無しのものは在庫がなくなり次第、糸ありに切り替わります。

●銅箔シールドが高いシールド性能を発揮するジッパーチューブ
●工具無しで固定できる密閉どの高い二重レール構造
●片側レール部が透明で嵌合し易い構造
●シールド部へのハンダ付けが容易でアース処理工数を削減
●しっかりと密閉したい電線保護に最適
●クリーンルームでの使用に最適
 
製造元の都合上、リール梱包製品に使用しております紙管とツバを固定するプラスチック製のキャップが、
一時的に金属製キャップに切り替わります。
2017年9月1日より順次切り替えとなります。プラスチック製に戻る時期は現在未定となっておりますが、
確定次第こちらのページでご案内させて頂きます。
製品本体の仕様には変更ございません。

カタログ

 

Loading...

SZTZC20-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)の型番SZTZC20-1のページです。
型番SZTZC20-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

    ホック留めチューブ(銅箔シールド)

    ホック留めチューブ(銅箔シールド)

      マジックテープチューブ(銅箔シールド)

      マジックテープチューブ(銅箔シールド)

        ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

        ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

          ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

          ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

            ノイズプロテクトチューブ80μm マジックタイプ

            ノイズプロテクトチューブ80μm マジックタイプ

              ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

              ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

                マジックテープチューブ

                マジックテープチューブ

                  レールタイプ シールドTRSチューブ

                  レールタイプ シールドTRSチューブ

                    シールドチューブ E06Aシリーズ

                    シールドチューブ E06Aシリーズ

                      ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

                      ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

                        ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ(80μm)

                        ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ(80μm)

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 興和化成 ミスミ ミスミ デンカエレクトロン 星和電機 ミスミ 興和化成
                          通常価格 3,054円 3,215円 2,438円 4,954円 3,828円 39,279円 4,529円 2,682円 3,744円 41,049円 3,273円 40,144円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          固定方式 ジッパー ホック(ボタン) マジックテープ ジッパー ホック(ボタン) マジックテープ ホック(ボタン) マジックテープ ツインレール マジックテープ ジッパー ホック(ボタン)
                          シールド対応 あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり あり あり
                          用途・特殊機能 難燃 その他 難燃 難燃 遮熱 難燃 難燃 難燃 クリーンルーム - 可動部対応 難燃
                          グレー シルバー ブラック グレー ブラック
                          工具使用 なし なし なし あり なし なし なし なし なし なし あり なし

                          ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SZTZC20-25
                          SZTZC20-5
                          SZTZC30-1
                          SZTZC30-25
                          SZTZC30-5
                          SZTZC40-25
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?内径
                          (mm)
                          全長
                          (m)

                          40,800円

                          ( 44,880円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          102025

                          8,360円

                          ( 9,196円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          10205

                          3,891円

                          ( 4,280円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10301

                          49,900円

                          ( 54,890円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          103025

                          10,400円

                          ( 11,440円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          10305

                          61,500円

                          ( 67,650円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          104025

                          シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました