(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RJ-45コネクタ端子台

RJ-45コネクタ端子台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,099円
税込単価
4,509円

【仕様】・RJ-45コネクタ搭載のコネクタ端子台・小型の通信装置開発にも有効

詳細情報を確認する

  • コネクタ:
    その他
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 極数(極):
    10
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 対応機器:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    64
  • 寸法 横(mm):
    63
  • 寸法 奥行き(mm):
    36.5
  • 対応圧着端子:
    Y端子/丸端子
  • 端子台極数(極):
    10
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ):
    メス
  • 端子台ネジタイプ:
    セルフアップ

型番

MWH-RJ45 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
MWH-RJ45

概要仕様

外形図

(単位:mm)

結線図

コネクタ

端子台

接続例

RJ-45コネクタ端子台:関連画像
 
仕様
定格電圧AC/DC 24V
定格電流300mA
耐電圧AC2,000V 1分間(対アース間)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500V・対アース間)
端子ネジM3×6L
締め付けトルク0.5~0.8N・m
適合電線1.25mm2 max
端子間ピッチ7.62mm
使用温度範囲−20℃~75℃
材質端子台本体ポリブチレンテレフタレート(PBT)
端子台カバーポリカーボネート(PC)
基板CEM-3
ネジスチール(三価クロメートメッキ)
コネクタRJ-45(モジュラジャック)
重量60g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWH-RJ45

10

1個

4,099( 4,509円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・RJ-45コネクタ搭載のコネクタ端子台
・小型の通信装置開発にも有効

【ココが特長】
●安価なLANケーブルを使用して通信信号の中継や
弱電源の供給をするコネクタ端子台
●小型の通信装置開発にも有効
●DINレール取り付け/ネジ取り付け両対応
ご注意
・イーサネット(LAN)通信信号の中継には使用できません。
・電源供給に使用される場合は、必ず事前にご使用になる
LANケーブルの許容電流電圧をご確認ください。

カタログ

 

MWH-RJ45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RJ-45コネクタ端子台の型番MWH-RJ45のページです。
型番MWH-RJ45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RJ-45コネクタ端子台

RJ-45コネクタ端子台

    サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)

    サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)

      PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

      PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

        中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ

        中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ

          MWIシリーズ(超小型)

          MWIシリーズ(超小型)

            【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

            【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

              【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

              【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739

                FANUCコントローラ向け FANUC操作盤I/Oコネクタ端子台 IM-M739

                  制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

                  制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

                    制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

                    制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

                      MWIシリーズ(上下分割)

                      MWIシリーズ(上下分割)

                        PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

                        PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

                          MWIシリーズ(上下分割)

                          MWIシリーズ(上下分割)

                            メーカー ミスミ ミスミ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ ワゴ ワゴ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,099円 4,470円 2,822円 4,672円 2,929円 4,326円 5,531円 9,672円 5,591円 3,943円 4,200円 4,271円 3,885円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ その他 その他 MILコネクタ MDRコネクタ MILコネクタ FCNコネクタ D-subコネクタ MILコネクタ - - MILコネクタ D-subコネクタ MILコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 - - - M3 M3 M3
                            極数(極) 10 - - 20 20 40 37 50 32 - 40 25 -
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け 直付け DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 3.5 3.5 - 7 7.62 7

                            RJ-45コネクタ端子台のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ステッピングドライバのmobdus通信接続用
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/02
                            オリエンタルモータのステッピングモータドライバの通信はRJ-45で渡り線を接続しやすいのですが、PLCと接続する場合、LANケーブルを切断して使用すると、アルミシールドの接続に難がありました。
                            本製品を使用すると、シールド部分が端子出してあるので、接続処理がスムーズにできます。
                            通信回路の信頼性が向上して、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCと機械間配線
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/20
                            LANケーブルでの配線なので、抜き差しも楽。50m位の少負荷24V入出力は問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました