専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。1パック50本入り。
型番 | コンタクト タイプ | ケーブル色指定 | 部品仕様 | 重量1m | |||
在庫(1m) 非在庫(2m〜) | 非在庫 | 使用ケーブル | 使用コンタクト 型番 | ||||
(g) | |||||||
1189AT-14 | メス (ソケット) | B(青) C(白) D(黒) | A(茶) E(赤) F(黄) G(緑) | AWG14 | UL1007タイプ | 1189ATL | 1,580 |
1381AT-18 | AWG18 | 1381ATL | 610 | ||||
1433AT-24 | AWG24 | 1433ATL | 240 | ||||
1190T-14 | オス (ピン) | AWG14 | 1190TL | 1,580 | |||
1380T-18 | AWG18 | 1380TL | 610 | ||||
1434T-24 | AWG24 | 1434TL | 240 |
Loading...
専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。1パック50本入り。
Loading...
モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)【1~6,000個入り】
通常価格(税別): 6円~
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
1190T-14-A-1で型番確定
3191コネクタ 圧着済みコンタクトケーブルの型番1190T-14-A-1のページです。
型番1190T-14-A-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1189AT-14-A-3 |
1189AT-14-A-5 |
1189AT-14-A-7 |
1190T-14-A-10 |
1190T-14-A-2 |
1190T-14-A-3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用電線AWGサイズ | コンタクト形状 | 適合コネクタ | ケーブル長 (m) | 使用コンタクト型式 | 使用ケーブルタイプ | ケーブル色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,234円 ( 15,657円 )50個入り | 1パック | あり | 8日目 | 10 | 14 | メス | 3191-**R1 | 3 | 1189TL | UL1007-14 | 茶 | |
22,135円 ( 24,349円 )50個入り | 1パック | あり | 8日目 | 10 | 14 | メス | 3191-**R1 | 5 | 1189TL | UL1007-14 | 茶 | |
30,036円 ( 33,040円 )50個入り | 1パック | あり | 8日目 | 10 | 14 | メス | 3191-**R1 | 7 | 1189TL | UL1007-14 | 茶 | |
41,888円 ( 46,077円 )50個入り | 1パック | あり | 8日目 | 10 | 14 | オス | 3191-**P/3191-**P1 | 10 | 1190TL | UL1007-14 | 茶 | |
10,283円 ( 11,311円 )50個入り | 1パック | あり | 8日目 | 10 | 14 | オス | 3191-**P/3191-**P1 | 2 | 1190TL | UL1007-14 | 茶 | |
14,234円 ( 15,657円 )50個入り | 1パック | あり | 8日目 | 10 | 14 | オス | 3191-**P/3191-**P1 | 3 | 1190TL | UL1007-14 | 茶 |