(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LLF01-20-A-3
ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル【50個入り】 ELコネクタ

ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル LLF01-20-A-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,112円
税込単価
6,723円

専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。1パック50本入り。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 圧着
  • スズメッキ
  • コネクタシリーズ頭文字:
    D・E・F
  • D・E・F:
    EL
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 保護機能(耐環境性):
  • 適用電線AWGサイズ:
    20
  • 入り数(個/パック):
    50本/パック
  • 使用ケーブルタイプ:
    UL1007-20

型番

LLF01-20-A-3 解除

Loading...

LLF01-20-A-3 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル:関連画像
型式コンタクト
タイプ
ケーブル色指定部品仕様重量1m
在庫(1m)
非在庫(2m〜)
非在庫使用ケーブル使用コンタクト
型式
(g)
LLF01-20メス
(ソケット)
B(青)
C(白)
D(黒)
A(茶)
E(赤)
F(黄)
G(緑)
AWG20UL1007タイプLLF-01T-P1.3ES227
LLM01-20オス
(ピン)
AWG20LLM-01T-P1.3ES228
 
1パック50本入

概要仕様

ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル:関連画像

型番リスト

型番
コンタクト形状
適合コネクタ
ケーブル長(m)
使用コンタクト型式
ケーブル色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLF01-20-A-3

メス
ELR-**V/ELR-04NV
3
LLF-01T-P1.4ES
10

1パック

50個入り

6,112( 6,723円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。1パック50本入り。


専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。
●圧着済ケーブルのパック販売です
●ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
●工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
●1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
●50本/パックで販売します

・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。
 
 
2012年度カタログ記載ミスがございました。下記の点ご注意お願い致します。
 
誤った表記 
型式:LLM~⇒メス
型式:LLF~⇒オス
 
正しい表記 
型式:LLF~⇒メス
型式:LLM~⇒オス 
 

カタログ

 

Loading...

LLF01-20-A-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブルの型番LLF01-20-A-3のページです。
型番LLF01-20-A-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

    NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

    NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

      ユニバーサルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

      ユニバーサルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

        EIコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

        EIコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

          3191コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

          3191コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

            ミニユニバーサル・メーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

            ミニユニバーサル・メーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

              コマーシャルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

              コマーシャルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

                PHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                PHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                  EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                  EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                    SMコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                    SMコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                      1625コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                      1625コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                        XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                        XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                          ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D5200シリーズ)

                          ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D5200シリーズ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,904円 2,846円 3,468円 2,261円 4,408円 4,034円 3,769円 2,450円 2,819円 2,976円 3,488円 2,710円 8,691円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 D・E・F M・N・O カタカナ D・E・F 数字 カタカナ カタカナ P・Q・R D・E・F S・T・U 数字 V・W・X カタカナ
                            D・E・F EL - - EI - - - - EH - - - -
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                            保護機能(耐環境性)
                            適用電線AWGサイズ 20 22 - - - - - 24 22 22 - 22 -

                            ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LLF01-20-A-1
                            LLF01-20-A-10
                            LLF01-20-A-2
                            LLF01-20-A-5
                            LLF01-20-A-7
                            LLF01-20-B-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コンタクト形状 適合コネクタ ケーブル長
                            (m)
                            使用コンタクト型式 ケーブル色

                            5,380円

                            ( 5,918円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10メスELR-**V/ELR-04NV1LLF-01T-P1.4ES

                            13,915円

                            ( 15,307円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10メスELR-**V/ELR-04NV10LLF-01T-P1.4ES

                            4,904円

                            ( 5,394円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10メスELR-**V/ELR-04NV2LLF-01T-P1.4ES

                            8,142円

                            ( 8,956円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10メスELR-**V/ELR-04NV5LLF-01T-P1.4ES

                            10,451円

                            ( 11,496円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10メスELR-**V/ELR-04NV7LLF-01T-P1.4ES

                            5,380円

                            ( 5,918円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メスELR-**V/ELR-04NV1LLF-01T-P1.4ES

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました