(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
  • 数量スライド割引

XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル【50個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
2,710円 ~ 8,916円
税込価格
2,981円 ~ 9,808円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。1パック50本入り。

XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブルのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産治具
    評価 4.0満足度:4.02017/04/24
    使用本数が多目であったため、社内でのカシメ作業が削減できました
    また翌日配送でスピーディーであったことも助かりました
    長さや太さ(AWG)があまり選べませんが、許容範囲内で使えました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

    PHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

    PHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

      EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

      EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

        5051/5045コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

        5051/5045コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

          VHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

          VHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

            ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

            ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

              5559/5557コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

              5559/5557コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                1625コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                1625コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                  NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                  NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                    SMコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                    SMコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                      Han防水コネクタ 圧着済コンタクトケーブル

                      Han防水コネクタ 圧着済コンタクトケーブル

                        3191コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                        3191コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                          コマーシャルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

                          コマーシャルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,710円 2,450円 2,819円 4,290円 4,560円 4,904円 3,839円 3,488円 2,846円 2,976円 5,096円 4,408円 3,769円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 V・W・X P・Q・R D・E・F 数字 V・W・X D・E・F 数字 数字 M・N・O S・T・U G・H・I 数字 カタカナ
                            V・W・X XH - - - VH - - - - - - - -
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                            保護機能(耐環境性)
                            適用電線AWGサイズ 22 24 22 22 18 20 - - 22 22 - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。