(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:175216-24-A-1
ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ)【50個入り】 ダイナミックコネクタ(コンタクト コウグ)

ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ) 175216-24-A-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,125円
税込単価
3,438円

専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。1パック50本入り。

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    カタカナ
  • カタカナ:
    ダイナミック
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 保護機能(耐環境性):
  • 入り数(個/パック):
    50本/パック

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

175216-24-A-1 解除

Loading...

175216-24-A-1 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ):関連画像
型番コンタクト
タイプ
ケーブル色指定部品仕様重量1m
在庫(1m)
非在庫(2m〜)
非在庫使用ケーブル使用コンタクト
型番
(g)
175218-16メス
(ソケット)
B(青)
C(白)
D(黒)
A(茶)
E(赤)
F(黄)
G(緑)
AWG16UL1007
タイプ
175218-2882
175217-20AWG20175217-2417
175216-24AWG24175216-2231
175289-16オス
(ピン)
AWG16175289-2882
175288-20AWG20175288-2416
175287-24AWG24175287-2231

ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ):関連画像

概要仕様

ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ):関連画像

型番リスト

型番
適用電線AWGサイズ
コンタクト形状
適合コネクタ
ケーブル長(m)
使用コンタクト型式
使用ケーブルタイプ
ケーブル色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

175216-24-A-1

24
メス
D3100/D3200ソケットハウジング共用
1
175216-2
UL1007-24
10

1パック

50個入り

3,125( 3,438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。1パック50本入り。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●圧着済ケーブルのパック販売です
●ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
●工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
●1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
●50本/パックで販売します

・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

カタログ

 

Loading...

175216-24-A-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ)の型番175216-24-A-1のページです。
型番175216-24-A-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ)

ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ)

    ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D5200シリーズ)

    ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D5200シリーズ)

      ユニバーサルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

      ユニバーサルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

        SMコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

        SMコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

          1625コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

          1625コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

            VHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

            VHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

              ミニユニバーサル・メーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

              ミニユニバーサル・メーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

                NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                  コマーシャルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

                  コマーシャルメーテンロック 圧着済みコンタクトケーブル

                    3191コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                    3191コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                      EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                      EHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                        ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                        ELコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                          XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                          XHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,062円 8,691円 3,468円 2,976円 3,488円 4,560円 4,034円 2,846円 3,769円 4,408円 2,819円 4,904円 2,710円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 カタカナ カタカナ カタカナ S・T・U 数字 V・W・X カタカナ M・N・O カタカナ 数字 D・E・F D・E・F V・W・X
                            カタカナ ダイナミック ダイナミック ユニバーサルメーテンロック - - - ミニユニバーサルメーテンロック - コマーシャルメーテンロック - - - -
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                            保護機能(耐環境性)
                            入り数(個/パック) 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック 50本/パック

                            ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            175216-24-A-10
                            175216-24-A-2
                            175216-24-A-3
                            175216-24-A-5
                            175216-24-A-7
                            175216-24-B-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用電線AWGサイズ コンタクト形状 適合コネクタ ケーブル長
                            (m)
                            使用コンタクト型式 使用ケーブルタイプ ケーブル色

                            7,343円

                            ( 8,077円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            1024メスD3100/D3200ソケットハウジング共用10175216-2UL1007-24

                            3,593円

                            ( 3,952円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            1024メスD3100/D3200ソケットハウジング共用2175216-2UL1007-24

                            4,062円

                            ( 4,468円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            1024メスD3100/D3200ソケットハウジング共用3175216-2UL1007-24

                            5,000円

                            ( 5,500円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            1024メスD3100/D3200ソケットハウジング共用5175216-2UL1007-24

                            5,937円

                            ( 6,531円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            1024メスD3100/D3200ソケットハウジング共用7175216-2UL1007-24

                            3,125円

                            ( 3,438円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1024メスD3100/D3200ソケットハウジング共用1175216-2UL1007-24

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました