(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSコネクタ組立サポート工具

MSコネクタ組立サポート工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,637円 ~ 5,000円  特別価格 
税込価格
4,001円 ~ 5,500円  特別価格 

【仕様】・MSコネクタ組立をサポートする便利工具。・表面はプラグコネクタ締め付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    メタル
  • 色:
  • 材質詳細:
    SPCC(本体)、アルミ合金(リベート)
  • 商品種類:
    組立サポート工具

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

MSコネクタ組立サポート工具:関連画像
型番シェルサイズ
MSJG-1010SL
MSJG-1212S
MSJG-1414S
MSJG-1616S、16
MSJG-1818
MSJG-2020
MSJG-2222
MSJG-2424
MSJG-2828
MSJG-3232
MSJG-3636

概要仕様

MSコネクタ組立サポート工具:関連画像
MSコネクタ組立サポート工具:関連画像

型番リスト

型番
適合シェルサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10SL
10

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12S
10

1個

3,637( 4,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14S
10

1個

3,637( 4,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16S, 16
10

1個

3,819( 4,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
10

1個

3,637( 4,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
10

1個

3,637円

2,545

( 2,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
10

1個

3,637( 4,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
10

1個

5,000円

3,750

( 4,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
10

1個

5,000( 5,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
10

1個

3,637( 4,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
10

1個

5,000( 5,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・MSコネクタ組立をサポートする便利工具。
・表面はプラグコネクタ締め付け、裏面は中継アダプタ締め付け用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。


●コネクタ組立に大変便利な工具を開発しました。
●表面はプラグコネクタ締め付け、裏面は中継アダプタ締め付け用。
●シェルサイズ10SLは、プラグコネクタ用のみの形状です。
●コネクタとクランプを確実に締付けることができます。
●サポート工具をコネクタ嵌合面にはめ込んで使います。
●MIL-DTL-5015シェルサイズに合わせてあります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSコネクタ組立サポート工具

MSコネクタ組立サポート工具

    SCRコネクタ シェルキット

    SCRコネクタ シェルキット

      MSコネクタ用ケーブルクランプ

      MSコネクタ用ケーブルクランプ

        Economy Powerシリーズ

        Economy Powerシリーズ

          Dynamic シリーズ

          Dynamic シリーズ

            Multilock Connector Systemシリーズ

            Multilock Connector Systemシリーズ

              アッセンブリコネクタ

              アッセンブリコネクタ

                スプリング式コネクタ固定用ねじ

                スプリング式コネクタ固定用ねじ

                  SOLISTRANDシリーズ スプライス

                  SOLISTRANDシリーズ スプライス

                    GRACE INERTIA 6.2シリーズ

                    GRACE INERTIA 6.2シリーズ

                      FASTIN-FASTON 250シリーズ

                      FASTIN-FASTON 250シリーズ

                        AMP Universal Powerシリーズ

                        AMP Universal Powerシリーズ

                          Power Double Lockシリーズ

                          Power Double Lockシリーズ

                            メーカー ミスミ スリーエムジャパン ミスミ TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ワゴ TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 3,637円 780円 277円 151円 3,894円 163円 1,231円 28円 447円 207円 261円 207円 151円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 フード その他 その他 ハウジング ハウジング その他 - その他 ハウジング ハウジング ハウジング -
                            材質 メタル PBT樹脂 アルミ合金(三価クロメート処理) - - PBT樹脂 - - 銅合金 - - - -
                            - - - - - - -
                            材質詳細 SPCC(本体)、アルミ合金(リベート) - - - - - - - - - - - -
                            商品種類 組立サポート工具 - ケーブルクランプ - - - - - - - - - -

                            MSコネクタ組立サポート工具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            生産現場で利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            生産現場にてMSコネクタを組立てる際のサポート工具として使用しています。用途に特化した専用品として性能や使い勝手の良さに重宝しています。過去からの利用実績に満足度が高いため、経年劣化時や増台の際にはこの商品で対応しています。ミスミに関しては各種利便性の高さを感じており平素より常用しています。例えば商品ラインナップ・在庫数共に豊富(他の商社に問い合わせをしても購入不可だった物でもミスミには用意があった)や即日納品対応。又は副資材や実装する機械要素部品をメーカー問わず一括購入可能な点等々。今後の更なる利便性向上にも期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産現場で利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            生産現場にてMSコネクタを組立てる際のサポート工具として使用しています。用途に特化した専用品として性能や使い勝手の良さに重宝しています。過去からの利用実績に満足度が高いため、経年劣化時や増台の際にはこの商品で対応しています。ミスミに関しては各種利便性の高さを感じており平素より常用しています。例えば商品ラインナップ・在庫数共に豊富(他の商社に問い合わせをしても購入不可だった物でもミスミには用意があった)や即日納品対応。又は副資材や実装する機械要素部品をメーカー問わず一括購入可能な点等々。今後の更なる利便性向上にも期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました