LEMO製 MAX250℃の環境で仕様可能なワンタッチプッシュプル丸型コネクタ...
型式 |
LEB-R-1B04 |
型式 | 特性 | シェル サイズ | 芯数 | 最大適合電線サイズ | 定格電圧 (V/AC) | 定格電流 (A) | 耐電圧 (V/AC) | 接触抵抗 (mΩ) | 締付トルク (Nm) | |
mm2 | AWG | |||||||||
LEB-R-1B04 | 耐熱 タイプ | 1B | 4 | 0.3 | 22 | 480 | 10 | 1450 | 4.8 | 4.5 |
LEB-R-1B05 | 5 | 0.3 | 22 | 380 | 9 | 1150 | 4.8 | 4.5 | ||
LEB-R-1B07 | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 | ||
LEB-R-1B08 | 8 | 0.3 | 22 | 380 | 5 | 1150 | 6.1 | 4.5 | ||
LEB-R-2B02 | 2B | 2 | 1.25 | 16 | 580 | 30 | 1750 | 3.3 | 6 | |
LEB-R-2B10 | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | ||
LEB-R-2B12 | 12 | 0.3 | 22 | 450 | 7 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-2B16 | 16 | 0.3 | 22 | 420 | 6 | 1250 | 6.1 | 6 | ||
LEB-R-3B04 | 3B | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 | |
LEB-HR-1B07 | 真空 タイプ | 1B | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 |
LEB-HR-2B10 | 2B | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | |
LEB-HR-3B04 | 3B | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 |
![]() | ![]() | ![]() |
耐熱タイプ | 真空タイプ | パネルカット寸法 |
特性 | シェルサイズ | φA | φB | e | E | L | M | N | S1 | S2 | φI | II | III |
耐熱タイプ | 1B | 14.0 | 15.8 | M12×1.0 | 7.5 | 23.0 | 1.5 | 21.1 | 10.5 | 14.0 | 12.1 | 10.6 | 18.5 |
2B | 18.0 | 19.2 | M15×1.0 | 8.5 | 26.7 | 1.8 | 24.6 | 13.5 | 17.0 | 15.1 | 13.6 | 22.5 | |
3B | 22.0 | 25.0 | M18×1.0 | 11.5 | 30.7 | 2.0 | 28.1 | 16.5 | 22.0 | 18.2 | 16.6 | 27.0 | |
真空タイプ | 1B | 18.0 | 15.8 | M12×1.0 | 7.0 | 26.6 | 4.5 | - | 10.5 | 14.0 | 12.1 | 10.6 | 19.0 |
2B | 20.0 | 19.2 | M15×1.0 | 8.0 | 31.6 | 4.0 | - | 13.5 | 17.0 | 15.1 | 13.6 | 23.0 | |
3B | 25.0 | 25.0 | M18×1.0 | 11.5 | 36.1 | 4.0 | - | 16.5 | 22.0 | 18.2 | 16.6 | 27.0 |
Loading...
LEMO製 MAX250℃の環境で仕様可能なワンタッチプッシュプル丸型コネクタ。
【用途】
計測
医療
半導体製造装置
研究機関
ロボット
AUDIO/VIDEO等
【特長】
・挿抜回数5000回以上
・小型高密度
・EMC対策
・耐高温
・温度範囲-55℃,+250°
・プッシュプルセルフラッチング
・豊富なガイドキーとカラーコード
・60以上のシェルタイプ
・UL認定
・IP50
IEC60529の保護指数IP68。
キーシステムを採用、誤嵌合を防ぎながらより密度の高いコンタクト配置が可能。
プラグ直径6.4mmの00サイズからプラグ直径35.0mmの5Bサイズまで幅広くご用意。
同軸、光、気密、流体、高電圧などのコンタクトを組み合わせた複合化も可能。
EMC対策
耐環境コネクタ(耐熱性・真空性)
特 長
共通仕様
項目 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|
シェル | 真鍮 | クロムメッキ |
インシュレータ | PEEK | − |
オスコンタクト | 真鍮 | Ni下地金メッキ |
メスコンタクト | ブロンズ | Ni下地金メッキ |
シェルサイズ | 1B | 2B | 13B |
---|---|---|---|
A(mm) | 33.5 | 39.8 | 45.0 |
1B![]() 4芯、0.3mm2 | 1B![]() 5芯、0.3mm2 | 1B![]() 7芯、0.3mm2 |
1B![]() 8芯、0.3mm2 | 2B![]() 2芯、1.25mm2 | 2B![]() 10芯、0.3mm2 |
2B![]() 12芯、0.3m2m | 3B![]() 16芯、0.32mm | 3B![]() 4芯、1.25mm2 |
コンタクト配列の見方![]() |
LEB | - | P | - | 1B04 | - | 52 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
芯数 | 2,4,5,7,8,10,12,14,16 |
---|---|
定格電圧 | 商品ページ参照 |
定格電流 | 商品ページ参照 |
耐電圧 | 商品ページ参照 |
接触抵抗 | 商品ページ参照 |
絶縁抵抗 | 10,000MΩ以上/DC500V |
使用温度範囲 | 耐熱タイプ:-55℃~+250℃ 真空タイプ:-20℃~+80℃ |
挿抜回数(耐久性) | 5,000回 |
湿度 | 95%以上60度 |
塩水噴霧 | >144h/IEC60512−6 test 11f |
防水性 | IP50/IEC60529 |
耐振動 | 10−2000Hz,15G/IEC60512−4 test 6d |
耐ショック | 100g,6ms/IEC60512−4 test 6c |
エア漏れ率(真空タイプ) | <10−7mbar.ls-1/IEC60512−7 test 14b |
共通仕様
![]() | (1)コネクタとケーブルを用意し、コネクタをバラす。 |
![]() | |
![]() | (2)ケーブルにコレットナット、コレットを通し、シース、 各芯線の被覆を所定の寸法(各商品ページ参照)に 合わせて取り除く。コネクタにアースする場合はシー ルドを折り返し置いておく。 |
![]() | |
![]() | (3)各芯線に絶縁用の熱収縮チューブを通し、半田 付けを行なう。半田付け後、熱収縮チューブを被せ、 収縮させる。 |
![]() | |
![]() | (4)インシュレーターにインサートキャリアを取り付 け、コレットを突き合わせ、はみ出したシールドを折り 曲げ、切り揃える。 |
![]() | |
![]() | (5)インサートキャリア先端の突起部分がアウター シェルの溝に合うように注意し、アウターシェルを 挿入する。 |
![]() | |
![]() | (6)2個のレンチを使用し、適正なトルク値(各商品 ページ参照)でコレットナットを締め付ける |
この商品に近い類似品がありませんでした。
LEB-R-1B04で型番確定
LEMO室内用・耐高温コネクタ EGG.1B パネル取付レセプタクル Bシリーズの型番LEB-R-1B04のページです。
型番LEB-R-1B04に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LEB-HR-1B07 |
LEB-HR-2B10 |
LEB-HR-3B04 |
LEB-R-1B05 |
LEB-R-1B07 |
LEB-R-1B08 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 耐電圧 (Vr.m.s) | 適用電線記号 (AWG) | シェルサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,990円 ( 10,989円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 7 | 350 | 7 | 1050 | #22 | 1B | |
16,356円 ( 17,992円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | 430 | 10 | 1300 | #22 | 2B | |
15,553円 ( 17,108円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 19 | 420 | 4 | 1250 | #16 | 3B | |
7,615円 ( 8,377円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 9 | 380 | 5 | 1150 | #22 | 1B | |
6,982円 ( 7,680円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 7 | 350 | 7 | 1050 | #22 | 1B | |
8,264円 ( 9,090円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 5 | 380 | 8 | 1150 | #22 | 1B |