(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルプラグ/Oタイプ

アングルプラグ/Oタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,591円
税込単価
1,750円

アース端子付のOタイプ電源アングルプラグ定格:AC250V-10A本体材質:P...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグ
  • 形状:
    その他
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    10
  • NEMA規格有無:
  • 寸法 長さ(mm):
    40
  • 寸法 幅(mm):
    40
  • 寸法 厚み(mm):
    20

型番

MIS-WSP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

アングルプラグ/Oタイプ:関連画像
アングルプラグ/Oタイプ:関連画像
定格AC250V-10A
本体材質PC
適合電線0.5mm2〜1.5mm2(ケーブル仕上がり外径7mm以内)
重量32g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIS-WSP

10

1個

1,591( 1,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アース端子付のOタイプ電源アングルプラグ
定格:AC250V-10A
本体材質:PC


アース端子付の
Oタイプ電源プラグ

カタログ

 

Loading...

MIS-WSPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルプラグ/Oタイプの型番MIS-WSPのページです。
型番MIS-WSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルプラグ/Oタイプ

アングルプラグ/Oタイプ

    【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

    【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

      海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ

      海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ

        平形プラグ・コネクターボデー

        平形プラグ・コネクターボデー

          海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

          海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

            【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

            【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

              引掛器具

              引掛器具

                延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

                延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ

                  【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                  【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

                    L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

                    L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

                      ACインレット Pシリーズ

                      ACインレット Pシリーズ

                        【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                        【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                          【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                          【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 明工社 ミスミ ミスミ 明工社 ミスミ ミスミ 明工社 エコー電子 ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,591円 1,014円 6,244円 179円 1,178円 1,102円 685円 2,640円 2,578円 903円 269円 1,983円 414円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラグ プラグ アウトレット - プラグ 変換アダプタ - プラグ 変換アダプタ L形プラグ インレット/プラグ 変換アダプタ アウトレット
                            形状 その他 A-3 O-3 A-2 S-3 - - A-3 - - その他 - -
                            定格電圧(V) 250 125 250 125 250 125 - 125 125 - 250 125 125
                            定格電流(A) 10 15 10 15 16 15 - 15 15 - - 15 15
                            NEMA規格有無

                            アングルプラグ/Oタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            海外出荷用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            この様に海外製品へ対応する為に用意する分には、特に問題なく重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました