(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
375円
税込単価
413円

【仕様】・定格7A-125V省スペース下アングル2芯・対応国(規格):日本(P...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    IEC C7
  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    2
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • ケーブル種類:
    VCTFK/2×0.75mm2
  • コネクタ型:
    アングル
  • ケーブル形状:
    丸型

(i)ご注意

型番

2ML-W-2 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

プラグ形状A-2ソケット形状IEC C7
定格電流(A)7
定格電圧(V)125ケーブル長(m)2
対応国日本(PSE)ケーブル種類VCTFK/2×0.75mm2
コネクタ型アングルケーブル形状丸型
RoHS ?10 - -

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ:関連画像
ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ:関連画像
型番全長
2ML-W-22m

概要仕様

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ:関連画像
ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ML-W-2

10

1個

375( 413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格7A-125V省スペース下アングル2芯
・対応国(規格):日本(PSE)
・長さ公差:±50mm

(i)ご注意


日本、中国で型番を変更せずに
現地購入可能!

●日本・中国で共通型番を採用しました。
●各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
●グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
●定格7A-125V 省スペースに最適な下アングル2芯 C7ソケット付
ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ:関連画像ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ:関連画像 

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプの型番2ML-W-2のページです。
型番2ML-W-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

    ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

      ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

      ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色

        ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色

          ACコード 固定長(PSE)両端付き,ソケット形状:IEC C13

          ACコード 固定長(PSE)両端付き,ソケット形状:IEC C13

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

            ACコード 固定長(PSE)両端付き,黒色(定格電流:7A)

              ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):250

              ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):250

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

                    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                          ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                          ACコード 固定長(PSE) 両端付き

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 375円 1,247円 1,307円 254円 649円 1,130円 2,261円 1,547円 2,211円 539円 595円 479円 4,770円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-3 A-2 A-2 A-3 A-3 NEMA6 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2 その他
                            ソケット形状 IEC C7 IEC C13 IEC C13 その他 IEC C13 IEC C13 IEC C13 IEC C13 その他 その他 IEC C7 IEC C13 IEC C19
                            定格電流(A) 7 7 7 - 7 7 10 12 7 7 7 7 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 250 125 125 125 125 125 250

                            ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機器の電源用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/28
                            プラグの部分が少し大きめかなと思いましたが、
                            横方向に配線がでるので、問題無く使用できました。
                            価格も安価で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト