【用途】LED照明のオプション、調光器です。LZシリーズのLED照明を調光可能...
型式 | − | 形状 |
LZD | − | A1 |
型式 | LZD-A1 | |
適合LED照明 | LZ11シリーズ 1台接続 | |
LZ12シリーズ 1台接続 | ||
LZ16シリーズ 1台接続 | ||
LZ20シリーズ 1台接続 | ||
LZ21シリーズ 1台接続 | ||
入力電圧 | DC24V±5% | |
入力電流 | 2A以下 | |
消費電力 | 48W以下 | |
調光範囲 | 0~100% | |
動作環境 | 温度:-20~+55℃、湿度:40~90%RH(結露なきこと) | |
材質 | 本体 | ポリスチレン |
シャーシ | アルミ | |
ケーブル | NAVC-25-1PS | |
ケーブル曲げ半径 | 40mm以上 | |
質量 | 110g |
外形図 | (単位:mm) |
![]() |
Loading...
【用途】LED照明のオプション、調光器です。
LZシリーズのLED照明を調光可能です。
既存のLZシリーズとスイッチング電源の間に挿入で調光可能です。
DC24V入力専用です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LZD-A1で型番確定
LED照明(オプション、調光器)の型番LZD-A1のページです。
型番LZD-A1に関する仕様情報を記載しております。