(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AX-R-W
補助接点ユニット ホジョセッテン

補助接点ユニット AX-R-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,020円 808円
税込単価
2,222円 889円

【仕様】・容易に接点の増設が可能です。・補助接点(AX):回路の制御や各種ラン...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応
  • IEC
  • 電安法PSE
  • KEMA
  • 補助接点
  • 警報接点

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

AX-R-W の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

補助接点ユニット:関連画像
補助接点(AX)
適合ブレーカ取付方式型式
タイプノーヒューズブレーカ漏電ブレーカ
高遮断電流
タイプ
ABS-53C-15A
ABS-53C-20A
ABS-53C-30A
ABS-53C-40A
ABS-53C-50A
ABS-63C-60A
ABN-103C-75A
ABN-103C-100A
EBS-53C-15A
EBS-53C-20A
EBS-53C-30A
EBS-53C-40A
EBS-53C-50A
EBS-63C-60A
EBN-103C-75A
EBN-103C-100A
リードワイヤ(左取付)AX-R-W
分電盤タイプABS-3□FB
ABS-5□FB
ABS-10□FB
EBS-3□FB
EBS-5□FB
EBS-10□FB
リードワイヤAX-23R-W
ターミナルブロックAX-23R-B
警報接点(AL)
適合ブレーカ取付方式型式
タイプノーヒューズブレーカ漏電ブレーカ
高遮断電流
タイプ
ABS-52C-15A
ABS-52C-20A
ABS-52C-30A
ABS-52C-40A
ABS-52C-50A
ABS-62C-60A
ABN-102C-75A
ABN-102C-100A
ABS-53C-15A
ABS-53C-20A
ABS-53C-30A
ABS-53C-40A
ABS-53C-50A
ABS-63C-60A
ABN-103C-75A
ABN-103C-100A
-リードワイヤ(右取付)AL-T-W
分電盤タイプABS-3□FB
ABS-5□FB
ABS-10□FB
EBS-3□FB
EBS-5□FB
EBS-10□FB
リードワイヤAL-23R-W

※仕様補足:リードワイヤタイプのリード線寸法は、AWG24 長さ550mmです。
  対象製品:AX-R-W、AX-23R-W、AL-T-W、AL-R-W、AL-23R-W

※カタログ誤記載に関する情報訂正(2013/5/28)
    訂正内容:警報接点リードワイヤタイプ AL-T-W は高遮断電流漏電ブレーカに取り付きません。※
         高遮断電流漏電ブレーカに使用する場合は、AL-R-Wをご使用ください。
         (※T相側の漏電ブレーカ本体内部には漏電を検知する部品が入っているため、スペースがなく取り付けできません)

概要仕様

◆ 補助接点、警報接点の定格
ACDC
使用電圧(V)開閉電流(A)使用電圧(V)開閉電流(A)
抵抗負荷誘導負荷抵抗負荷誘導負荷
125533043
250321250.40.4
2500.20.2


◆ リード線寸法:リードワイヤタイプのリード線寸法は、AWG24 長さ550mmです。 
  対象製品)AX-R-W、AX-23R-W、AL-T-W、AL-R-W、AL-23R-W

◆ 付属装置の取付方法

補助接点ユニット:関連画像

型番リスト

型番
区分
種類
取付方式
適合タイプ
適合ノーヒューズ遮断器
適合漏電遮断器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-R-W

内部付属オプション
補助・警報接点ユニット
リードワイヤ
-
ABS-52C,ABS-62C,ABN-102C,ABS-53C,ABS-63C,ABN-103C
EBS-53C,EBS-63C,EBN-103C

1個

2,020円

808

( 889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容易に接点の増設が可能です。
・補助接点(AX):回路の制御や各種ランプなど使用する遮断器のON/OFF状態を出力する接点。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●前面カバーを開けて作業者が簡単に取り付け出来ます。

●補助接点(AX):回路の制御や各種ランプなど使用する遮断器のON/OFF状態を出力する接点。
●警報接点(AL):ブレーカがトリップした時、ランプやアラームにより警報出力する接点です。

※情報更新:リードワイヤ接続タイプに関する仕様補足情報追加 (2013/5/14)
              ブレーカ本体への取り付け方法に関する情報追加  (2013/5/14)


    訂正:警報接点リードワイヤタイプ AL-T-W は高遮断電流漏電ブレーカに取り付きません。
         高遮断電流漏電ブレーカに使用する場合は、AL-R-Wをご使用ください。  

       警報接点ターミナルブロックタイプ AL-23R-B は三相専用です。単相では機能しませんのでご注意願います。
     

AX-R-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

補助接点ユニットの型番AX-R-Wのページです。
型番AX-R-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助接点ユニット

補助接点ユニット

    遮断機(補助接点・警報接点)

    遮断機(補助接点・警報接点)

      補助接点/警報接点ユニット

      補助接点/警報接点ユニット

        外部付属装置 とってロック装置(HL)/補助とって(HT)

        外部付属装置 とってロック装置(HL)/補助とって(HT)

          小形端子カバー (TC-S)

          小形端子カバー (TC-S)

            遮断機オプション

            遮断機オプション

              G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA

              G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA

                電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズ

                電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズ

                  ブレーカ端子カバー TCシリーズ

                  ブレーカ端子カバー TCシリーズ

                    P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

                    P1/P3シリーズ アイソレータアクセサリ

                      FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)

                      FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)

                        端子カバー セット品(電源側/負荷側)

                        端子カバー セット品(電源側/負荷側)

                          外部付属装置 ロックカバー(LC)

                          外部付属装置 ロックカバー(LC)

                            メーカー ミスミ LS ELECTRIC (旧LS産電) ミスミ 三菱電機 Panasonic Eaton 富士電機機器制御 日東工業 河村電器産業 Eaton 三菱電機 LS ELECTRIC (旧LS産電) 三菱電機
                            通常価格 1,670円 1,670円 1,670円 270円 106円 1,112円 358円 43,598円 733円 2,172円 511円 198円 76円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            補助接点ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AL-23R-W
                            AL-T-W
                            AX-23R-B
                            AX-23R-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            区分 種類 取付方式 適合タイプ 適合ノーヒューズ遮断器 適合漏電遮断器

                            1,670円

                            ( 1,837円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            内部付属オプション補助・警報接点ユニットリードワイヤFBタイプ(分電盤用)ABS-33FB、ABS-53FB、ABS-102FB、ABS-103FBEBS-33FB、EBS-53FB、EBS-102FB、EBS-103FB

                            1,920円

                            ( 2,112円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            内部付属オプション補助・警報接点ユニット--ABS-52C,ABS-62C,ABN-102C,ABS-53C,ABS-63C,ABN-103C-

                            2,460円

                            ( 2,706円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            内部付属オプション補助・警報接点ユニットターミナルブロックFBタイプ(分電盤用)ABS-3□FB、ABS-5□FB、ABS-10□FBEBS-3□FB、EBS-5□FB、EBS-10□FB

                            1,770円

                            ( 1,947円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            内部付属オプション補助・警報接点ユニットリードワイヤFBタイプ(分電盤用)ABS-3□FB、ABS-5□FB、ABS-10□FBEBS-3□FB、EBS-5□FB、EBS-10□FB

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました