(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABS-53C-15A
高遮断電流型ノーヒューズブレーカ シャダンキ

高遮断電流型ノーヒューズブレーカ ABS-53C-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,880円 2,940円
税込単価
6,468円 3,234円

ねじ止めで取付ができるため付属装置が簡単、定格遮断容量が35KAのノーヒューズ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • IEC
  • 電安法PSE
  • 三相
  • 単相
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    35
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行(mm):
    60
  • 適合遮断機 タイプ:
    高遮断電流型
  • その他規格:
    IEC
  • 定格使用電圧(V):
    220
  • 備考:
    定格遮断容量はAC220V時の数値です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。

型番

ABS-53C-15A 解除

Loading...

ABS-53C-15A の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

高遮断電流型ノーヒューズブレーカ:関連画像
タイプアンペアフレーム相数定格遮断電流
(220V時)
定格電流型式
高遮断電流型50AF単相35kA15AABS-52C-15A
40AABS-52C-40A
50AABS-52C-50A
100AF75AABN-102C-75A
100AABN-102C-100A
50AF三相35kA15AABS-53C-15A
20AABS-53C-20A
30AABS-53C-30A
40AABS-53C-40A
50AABS-53C-50A
60AF60AABS-63C-60A
100AF75AABN-103C-75A
100AABN-103C-100A

<オプション部品>
 ・端子カバーはこちら
 ・補助接点(AX)・警報接点(AL)はこちら
 ・ブレーカー取り付け台はこちら 
 ・操作ハンドルはこちら

概要仕様



高遮断電流型ノーヒューズブレーカ:関連画像
・ 本製品に端子カバーは標準添付しておりません。
 必要な場合は、別途ご購入をお願い致します。
 ⇒端子カバーはこちら

 
■ご使用にあたって
ノーヒューズブレーカーの接続に関して、逆接続をされた場合は商品保証が出来ないため行わないでください。
表示している仕様は正しい接続において検査し製品保証をしております。

動作特性

高遮断電流型ノーヒューズブレーカ:関連画像

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格電流(A)
代表規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABS-53C-15A

50AF
3
15
PSE

1個

5,880円

2,940

( 3,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止めで取付ができるため付属装置が簡単、定格遮断容量が35KAのノーヒューズブレーカになります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。

●定格遮断容量が35KAと大きく非常に安心です。
●定格電流15A~100Aまでラインナップを充実させました。
●容易に付属装置の取付が可能です。

・ 本製品に端子カバーは標準添付しておりません。
 必要な場合は、別途ご購入をお願い致します。
 
<オプション部品>
 ・端子カバーはこちら
 ・補助接点(AX)・警報接点(AL)はこちら
 ・ブレーカー取り付け台はこちら 
 ・操作ハンドルはこちら 

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

外形図

外形図

高遮断電流型ノーヒューズブレーカ:関連画像

・ 本製品に端子カバーは標準添付しておりません。
 必要な場合は、別途ご購入をお願い致します。
  ⇒端子カバーはこちら

ABS-53C-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高遮断電流型ノーヒューズブレーカの型番ABS-53C-15Aのページです。
型番ABS-53C-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高遮断電流型ノーヒューズブレーカ

高遮断電流型ノーヒューズブレーカ

    ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

    ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

      WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

      WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

        WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ

        WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ

          ノーヒューズブレーカ NL-Rシリーズ

          ノーヒューズブレーカ NL-Rシリーズ

            カバースイッチ CKS

            カバースイッチ CKS

              ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

              ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                  ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

                  ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

                    WS-Vシリーズ NF-Z 漏電アラーム付遮断器

                    WS-Vシリーズ NF-Z 漏電アラーム付遮断器

                      ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

                      ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

                        サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                        サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                          配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

                          配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

                            メーカー ミスミ LS ELECTRIC (旧LS産電) 三菱電機 三菱電機 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 日東工業 テンパール工業
                            通常価格 4,470円 4,470円 4,070円 6,921円 3,649円 3,024円 17,575円 28,700円 28,129円 17,100円 35,613円 3,822円 2,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   5日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 35 35 - - 5 - - - - - 65 - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め - DIN/ネジ止め その他 ネジ止め - ネジ止め - - - ネジ止め ネジ止め
                            接続方式 表面型 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            寸法 高さ(mm) 130 130 - - 95 - 155 - 165 - 165 98 -

                            高遮断電流型ノーヒューズブレーカのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            自社製装置に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/13
                            自社製の社内装置に使用、大手メーカーと比較しても劣る部分はなく安価で小さいので使いやすいです。
                            他の社内製装置にも使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            このシリーズの製品は小型で比較的遮断容量もありますので安心して使えます。
                            コストパフォーマンスは高いのではないかと思っています。
                            実際に使用して特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABN-103C-75A
                            ABS-52C-15A
                            ABS-52C-40A
                            ABS-53C-20A
                            ABS-53C-30A
                            ABS-53C-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アンペアフレーム
                            (AF)
                            極数 定格電流
                            (A)
                            代表規格

                            6,140円

                            ( 6,754円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100AF375PSE

                            4,470円

                            ( 4,917円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50AF215PSE

                            4,470円

                            ( 4,917円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50AF240PSE

                            5,880円

                            ( 6,468円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50AF320PSE

                            5,880円

                            ( 6,468円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50AF330PSE

                            5,880円

                            ( 6,468円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50AF340PSE

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました