ローコスト アナログRGBのディスプレイケーブル。【特長】・高解像度での仕様に...
型番 | − | No. |
DSP-15M-15M | − | 1 |
1本単位 |
型番 | NO. | 全長(m) | ||||
DSP-15M-15M CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯オス #4-40ネジ DSP-15M-15F CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯メス #4-40ネジ | 外形図![]() | 0.5 | 0.5m | |||
1 | 1m | |||||
2 | 2m | |||||
3 | 3m | |||||
5 | 5m | |||||
7 | 7m | |||||
10 | 10m | |||||
15 | 15m | |||||
20 | 20m | |||||
30 | 30m | |||||
C18-HD15M-HD15M CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯オス #4-40ネジ C18-HD15M-HD15F CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯メス #4-40ネジ ※Global Harness Seriesではありません。 | 外形図![]() | 150 | 45m(150ft.) | |||
200 | 61m(200ft.) | |||||
250 | 76m(250ft.) | |||||
300 | 91m(300ft.) | |||||
350 | 106m(350ft.) | |||||
400 | 122m(400ft.) | |||||
450 | 137m(450ft.) | |||||
500 | 152m(500ft.) | |||||
DSP-15M-15F-NUT CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯メス #4-40ネジ(メス側連結用ナット付) | 1 | 1m | ||||
3 | 3m | |||||
5 | 5m | |||||
C18-HD15MM CN1 Dsub高密度15芯オス CN2 Dsub高密度15芯オス #4-40ネジ
| 外形図![]() | 06-R | 1.8m(6ft.) | |||
10-R | 3m(10ft.) | |||||
15-R | 4.5m(15ft.) | |||||
25-R | 7.6m(25ft.) | |||||
06-L | 1.8m(6ft.) | |||||
10-L | 3m(10ft.) | |||||
15-L | 4.5m(15ft.) | |||||
25-L | 7.6m(25ft.) |
型番 |
種類 |
コネクタタイプ CN2 |
長さ(m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ケーブル
|
VGAメス
|
5
| 1個 | 2,250円(
2,475円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAメス
|
30
| 1個 | 10,353円(
11,388円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
延長ケーブル
|
VGAメス
|
3
| 1個 | 1,659円(
1,825円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
延長ケーブル
|
VGAメス
|
5
| 1個 | 2,238円(
2,462円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
1
| 1個 | 1,048円(
1,153円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
2
| 1個 | 1,461円(
1,607円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
3
| 1個 | 1,661円(
1,827円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
5
| 1個 | 2,250円(
2,475円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
7
| 1個 | 3,432円(
3,775円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
10
| 1個 | 4,610円(
5,071円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
15
| 1個 | 5,791円(
6,370円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
20
| 1個 | 8,272円(
9,099円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル
|
VGAオス
|
30
| 1個 | 10,353円(
11,388円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ローコスト アナログRGBのディスプレイケーブル。
【特長】
・高解像度での仕様に最適なディスプレイケーブル
・SXGA(1280×1024)の高解像度(61m迄)