【特長】●LANケーブル(CAT5E以上)でUSB信号を最大60m延長可能なエ...
変換前通信方式 | USB | 変換後通信方式 | USB |
---|---|---|---|
主従極数 | 1:1 | 代表規格 | CE |
延長距離(m) | ~500 | 寸法 縦(mm) | 22 |
寸法 横(mm) | 31 | 寸法 奥行き(mm) | 63 |
商品分類 | エクステンダ | 電源入力方式 | バスパワー/ACアダプタ |
RoHS ? | 10 | - | - |
電源入力方式 | バスパワー | |
消費電流 | DC5V/20mA | |
USB規格 | USB1.1準拠 | |
USBコネクタ | ローカル | タイプA(オス、ケーブル長300mm) |
リモート | タイプA(メス) | |
コネクタ | RJ-45コネクタ | |
接続可能ケーブル | LANアセンブルケーブル(CAT5E以上ストレート結線) |
接続距離 | 最大60m | |
対応OS | Windows98SE/Me/2000/XP/Vista、MacOS9.x以降 | |
動作環境 | 動作 | 温度:0〜40℃ 湿度:5〜80%RH(結露なきこと) |
保存 | 温度:−40〜85℃ 湿度:5〜80%RH(結露なきこと) | |
重量・外形寸法 (mm) | ローカル | 40g 31(W)×63(D)×22(H) ※ケーブルを除く |
リモート | 22g、31(W)×63(D)×22(H)※ケーブルを除く | |
規格 | FCC ClassB、CE |
【特長】
●LANケーブル(CAT5E以上)でUSB信号を最大60m延長可能なエクステンダ
・USB1.1規格準拠
・フルスピード(12Mb/s)及びロースピード(1.5Mb/s) USBデバイスに対応
・バスパワーUSB機器を使用する場合の電源供給不足時には別売ACアダプタ(PNACA-ATEN3-R)で電源供給が可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応の型番PNUE-2X-UCE60-Rのページです。
型番PNUE-2X-UCE60-Rに関する仕様情報を記載しております。