【特長】・KVMスイッチ、データコンバータ用ACアダプタ・AC100-200V...
型式 | PNACA-ATEN2-R | PNACA-ATEN4-R |
入力 | AC100~240V | AC100~240 |
出力 | DC5V/2.6A(最大) | DC5V/1A(最大) |
ケーブル長 | 1.5m | 1.5m |
規格 | PSE | PSE |
型式 | 対応KVM |
PNACA-ATEN2-R | PNCSW-CS-1732A/1734A-R |
PNCSW-CS-1742/1744-R | |
PNUIC-UC2322/2324-R | |
PNUIC-UC4852/4854-R | |
PNACA-ATEN4-R | PNCES-CE-250A-R |
PNCSW-CS-82U/84U-R |
型番 |
ケーブル長(m) |
入力 |
出力 |
適合機種 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.8
|
AC100~240V
|
DC5V/2.6A(最大)
|
KVMスイッチ
| 10 | 1個 | 4,190円(
4,609円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
1.5
|
AC100~240
|
DC5V/1A
|
PNCES-CE-250A-R
| 10 | 1個 | 4,190円(
4,609円
) | - |
Loading...
【特長】
・KVMスイッチ、データコンバータ用ACアダプタ
・AC100-200V両対応