(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
43,100円 32,325円
税込単価
47,410円 35,558円

【特長】・高機能 8ポート RS-232/422/485・PCI Expres...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • RS-422・485
  • RS232
  • PCI Express
  • ロープロ
  • 種類:
    シリアル通信
  • バス:
    PCI Express
  • PCIブラケット:
    標準
  • 寸法 長さ(mm):
    64.41
  • 寸法 幅(mm):
    132
  • ポート数(ポート):
    8
  • シリアル通信:
    RS232

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCCM-CP-118EL-A-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

 

 

概要仕様

仕様
メーカー型式CP-118EL-A
バスインターフェースPCIe(×1)
通信規格RS-232/422/485
ポート数8ポート(耐サージ EDS保護15KV)
データビット長5/6/7/8bit
パリティチェックなし/偶数/奇数/スペース/マーク
ストップピット長1/1.5/2bit
 
通信速度 50~921,600bps
FIFOバッファ128byte
動作環境温度:0~55℃。湿度:5~95RH(結露なきこと)
外形寸法132(W)×64.41(H)
消費電流3.3V/860mA
対応OSWindows2000/XP/7/10/11,Linux
販売:ミスミ/製造元:MOXA Inc.

ソフトやマニュアルのダウンロード先:こちら

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCCM-CP-118EL-A-R

10

1個

43,100円

32,325

( 35,558円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能 8ポート RS-232/422/485
・PCI Express×1対応
・ロープロファイル対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

高機能 8ポート RS-232/422/485
●PCI Express×1対応
●ロープロファイル対応

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・本製品にはケーブルが付属しておりません。商品ページの8ポートオプションケーブルをご使用下さい。

Loading...

PCCM-CP-118EL-A-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)の型番PCCM-CP-118EL-A-Rのページです。
型番PCCM-CP-118EL-A-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

    2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

    2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

      PCIe シリアル通信カード(RS-232)

      PCIe シリアル通信カード(RS-232)

        32点絶縁入力デジタルカード

        32点絶縁入力デジタルカード

          32点絶縁入力カード

          32点絶縁入力カード

            16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

            16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

              8点絶縁入力/8点リレー出力

              8点絶縁入力/8点リレー出力

                PCI GPIB通信カード

                PCI GPIB通信カード

                  PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                  PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                    16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

                    16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

                      PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                      PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                        8点絶縁入力I/8点リレー出力

                        8点絶縁入力I/8点リレー出力

                          8ch出力

                          8ch出力

                            メーカー ミスミ MOXA ミスミ ADLINK ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ
                            通常価格 43,100円 15,000円 17,900円 26,151円 52,500円 27,518円 35,700円 46,200円 15,800円 54,600円 28,400円 57,200円 116,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            種類 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 - - GPIB シリアル通信 デジタル入出力 シリアル通信 - アナログ入出力
                            バス PCI Express PCI Express PCI Express PCI PCI - PCI PCI PCI - PCI PCI PCI
                            PCIブラケット 標準 ロープロファイル 標準 標準 標準 - - ロープロファイル 標準 - 標準 - 標準
                            寸法 長さ(mm) 64.41 67.21 62.71 107 107 - - - - - - - 106.7
                            寸法 幅(mm) 132 100 - 158 158 - - - 120 - - - 176.4

                            PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました