(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

240pin DDR2-SDRAM

240pin DDR2-SDRAM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ・ご...

詳細情報を確認する

  • メモリモジュール規格:
    DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR2-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    240
  • ECC:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCMM-240P1G-6400-C2P1-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

価格について
・価格が変動する商品のため、毎月価格を見直しております。
型式メモリ容量FSBECC動作電圧動作環境
PCMM-240P2G-6400-C2P1-R2GB800MHz
(PC2-6400)
なし1.8V温度:0~70℃
PCMM-240P1G-6400-C2P1-R1GB
PCMM-240P5M-6400-C1P1-R512MB
PCMM-240P2G-5300-C1P1-R2GB667MHz
(PC2-5300)
PCMM-240P1G-5300-C1P1-R1GB
PCMM-240P5M-5300-C1P1-R512MB

型番リスト

型番
容量
FSB(ベースクロック)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCMM-240P1G-6400-C2P1-R

1GB
800MHz

1個

10,500( 11,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ
・ご使用製品のリプレイス、保守用途に

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Core2Duo/Pentium4向けマザーに
最適なメモリ

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

PCMM-240P1G-6400-C2P1-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240pin DDR2-SDRAMの型番PCMM-240P1G-6400-C2P1-Rのページです。
型番PCMM-240P1G-6400-C2P1-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

240pin DDR2-SDRAM

240pin DDR2-SDRAM

    204pin DDR3-SDRAM

    204pin DDR3-SDRAM

      200pin DDR2-SDRAM

      200pin DDR2-SDRAM

        メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

        メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

          8G SO-DDR4-2400 Samsungチップ

          8G SO-DDR4-2400 Samsungチップ

            8G SO-DDR4-2400  Hynixチップ

            8G SO-DDR4-2400 Hynixチップ

              メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

              メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                8G DDR3-1600 Samsungチップ

                8G DDR3-1600 Samsungチップ

                  メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

                  メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

                    16GDDR4-2400 Samsungチップ

                    16GDDR4-2400 Samsungチップ

                      メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                      メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                        DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

                        DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ バッファロー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) バッファロー アドバンテック(PC・通信) バッファロー アドバンテック(PC・通信) バッファロー トランセンド
                          通常価格 10,500円 7,400円 7,400円 10,790円 24,200円 21,000円 15,470円 19,300円 15,470円 38,000円 7,150円 8,795円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          メモリモジュール規格 DIMM SO-DIMM SO-DIMM DIMM SO-DIMM SO-DIMM DIMM U-DIMM DIMM U-DIMM SO-DIMM SO-DIMM
                          使用メモリ種類 DDR2-SDRAM DDR3-SDRAM DDR2-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM
                          ピン数(ピン) 240 204 200 240 260 260 260 240 288 288 204 204
                          ECC - - - - - - - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PCMM-240P2G-6400-C2P1-R
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量 FSB(ベースクロック)

                          18,900円

                          ( 20,790円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          2GB800MHz

                          メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました