(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,750円 ~ 11,780円
税込価格
1,925円 ~ 12,958円

【特長】・リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプのスイッチング電源

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • c-UL
  • TUV

(i)ご注意

  • 取付金具は別売りとなります。ご希望の場合は本ページの「商品仕様」をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
    出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

電源本体
型式出力電力出力電圧
ESP101512
型式出力電力出力電圧
ESP10155

12
25
50
100
150
300
DINレール
取付金具、
直付金具
型式形状
ESP10DIN1S
型式形状取付適合スイッチング電源
ESP10DIN1SDIN
レール
ESP10-15
DIN1ESP10-15、25、50
DIN2ESP10-100、150
MT1直付(4個入)ESP10-300
[ ! ]取付金具、直付金具はオプションです。上記型番を選定の上、ご購入ください。
交換用
内臓ファン
型式形状
ESP10FAN1
型式形状適合スイッチング電源
ESP10FAN1ESP10-300

概要仕様

※1段目の型式をご注文いただくと、2段目記載のメーカー型式にて商品をお届けします。商品仕様の変更はございません。
仕様        
型式ESP10-15-5ESP10-15-12ESP10-25-5ESP10-25-12ESP10-50-5ESP10-50-12ESP10-100-5ESP10-100-12ESP10-150-5ESP10-150-12ESP10-300-5ESP10-300-12
メーカー型式
Meanwell
RS-15-5RS-15-12RS-25-5RS-25-12RS-50-5RS-50-12HRP-100-5HRP-100-12HRP-150-5HRP-150-12HRP-300-5HRP-300-12
入力電圧AC85~264V、 DC120~370VAC88~264V、
DC125~373V
AC85~264V、
DC120~370V
入力周波数47~63Hz
入力電流(115/230VAC) ※40.35A/0.25A0.7A/0.4A1.3A/0.8A1.2A/0.6A2.3A/1.3A5.0A/2.5A
入力突入電流(115/230VAC)33A/65A15A/30A17A/33A35A/65A35A/70A35A/70A
リーク電流< 2mA/240VAC< 1mA/240VAC< 1.2mA/240VAC
出力電圧5V12V5V12V5V12V5V12V5V12V5V12V
出力電流3.0A1.3A5.0A2.1A10.0A4.2A17.0A8.5A26.0A13.0A60.0A27.0A
最大出力電力15W15.6W25W25.2W50W50.4W85W102W130W156W300W324W

出力リプルノイズ
(測定方法にて)

80mVp-p120mVp-p80mVp-p120mVp-p80mVp-p120mVp-p80mVp-p120mVp-p80mVp-p120mVp-p90mVp-p120mVp-p
出力電圧可変範囲4.75~5.5V10.8~13.2V4.75~5.5V10.8~13.2V4.75~5.5V10.8~13.2V4.75~5.8V11.4~13.8V4.3~5.8V10.2~13.8V4.3~5.8V10.2~13.8V
出力電圧許容差±2.0%±1.0%±2.0%±1.0%±2.0%±1.0%±2.5%±1.5%±2.5%±1.5%±2.0%±1.0%
出力電圧最大入力変動±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±0.3%±0.5%±0.3%±0.5%±0.3%
出力電圧最大負荷変動±1.5%±0.5%±1.0%±0.5%±1.0%±0.5%±2.0%±0.8%±1.0%±0.5%±1.0%±0.5%
効率 ※177%81%78%81%83%84%83%88%85%88%82%88%
起動時間(115/230VAC)最大負荷1.0s/1.0s4.0s/1.8s1.2s/0.5s2.5s/2.5s3.0s/3.0s2.5s/1.0s
保持時間(115/230VAC)最大負荷15ms/70ms14ms/80ms14ms/60ms20ms/50ms16ms/16ms16ms/16ms
過電流保護間欠動作、自動復帰 105%以上間欠動作、自動復帰 110~180%間欠動作、自動復帰 110~150%定電流電圧垂下方式、
自動復帰
105~135%
定電流電圧垂下方式、
自動復帰
105~135%
定電流電圧垂下方式、
自動復帰
105~135%
過電圧保護出力遮断、ツェナー
ダイオードでクランプ
出力遮断、ツェナー
ダイオードでクランプ
間欠動作、
自動復帰
出力遮断、
入力再投入で復帰
出力遮断、
入力再投入で復帰
出力遮断、
入力再投入で復帰
5.75~6.75V13.8~16.2V5.75~6.75V13.8~16.2V5.75~6.75V13.8~16.2V6.0~7.0V14.4~16.8V6.0~7.0V14.4~16.8V6.0~7.0V14.4~16.8V
直列運転 接続図はこちら>>可能可能可能可能可能可能
並列運転不可不可不可不可不可不可
機能リモートON/OFF:有リモートセンシング:有DC OK 信号:有
動作中:3.3~5.6V(DC OK--V間)
停止中:0~1V(DC OK--V間)
リモートセンシング:有
動作表示LED表示:緑
動作環境温度-20~+50℃(100%)
-20~+70℃(60%)
-20~+50℃(100%)
-20~+70℃(60%)
-25~+50℃(100%)
-25~+70℃(50%)
-40~+40℃(100%)
-40~+60℃(50%)
-40~+40℃(100%)
-40~+60℃(50%)
-40~+50℃(100%)
-40~+70℃(50%)
湿度20~90%RH(結露なきこと)
冷却方式自然空冷内蔵ファンによる強制空冷
(負荷35%の±15%以上でファン動作) ※2
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力間、入力-FG間、出力-FG間
耐電圧入力-出力間:3kVAC、入力-FG間:1.5kVAC、出力-FG間:0.5kVAC 各1分間
適応規格安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1
高調波入力電流規制EN61000-3-2,3
EMIEN55022 class B
EMSEN61000-4-2,3,4,5,6,8,11EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
EN55024、EN61000-6-1EN61000-6-2EN55024、EN61000-6-2
期待寿命(40℃、最大負荷)約7.5年約4.2年約5.1年約10年約5.3年(75%負荷:約10年)約5.7年約10年約10年(内蔵ファン:約2.9年)
振動試験 ※510~500Hz,5G 10min./1cycle,period for 60mn.each along x,Y,Z axes
端子台のネジサイズ/カバー ※3M3ネジ/カバー有M3ネジ/カバー有M3.5ネジ/カバー無M3.5ネジ/カバー有M3.5ネジ/カバー有M4ネジ/カバー有
端子台ネジ/本体ネジ推奨締付けトルク(N・m)0.59~0.780.78~0.980.98~1.18
質量130g200g410g380g610g950g
[ ! ]※1. 効率は出力電力/入力電力(比率)です。
[ ! ]※2. ファンが動作する条件は負荷35%の±15%、またはRth2(熱抵抗)>50℃となります。
[ ! ]※3. 端子台カバー単品の販売は行っていません。
[ ! ]       端子台の難燃レベルは「UL94-V0」です。端子カバーは定義しておりません。
[ ! ]※4. 入力電流値は、出力負荷率100% の値となります。
[ ! ]※5. 衝撃試験データはございません。
[ ! ]本商品は、PSE(電気用品安全法)に対応していません。

 

外形図

(単位:mm)

15W

端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称ピンNo.ピン名称
1AC/L4DC 出力-V
2AC/N5DC 出力+V
3FGアースマーク  
出力ディレーティング
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 出力ディレーティング15W

25W

 
端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称ピンNo.ピン名称
1AC/L4DC 出力-V
2AC/N5DC 出力+V
3FGアースマーク  
出力ディレーティング
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 出力ディレーティング25W

50W

 
端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称ピンNo.ピン名称
1AC/L4DC 出力-V
2AC/N5DC 出力+V
3FGアースマーク  
出力ディレーティング
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 出力ディレーティング50W

100W

 
端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称ピンNo.ピン名称
1AC/L4.5DC 出力-V
2AC/N6.7DC 出力+V
3FGアースマーク  
リモート ON/OFF(CN100):JST B-XH
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1RC-JST XHPtJST SXH-001T
2RC+
出力ディレーティング
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 出力ディレーティング100W

150W

 
端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称ピンNo.ピン名称
1AC/L4.5DC 出力-V
2AC/N6.7DC 出力+V
3FGアースマーク  
コネクタピンNo.(CN100):HRS DF11-6DP-2DS
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1-SHRS DF11-6DSHRS DF11-**SC
2+S
3-6NC
出力ディレーティング
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 出力ディレーティング150W

200W

 
端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称ピンNo.ピン名称
1AC/L4.5DC 出力-V
2AC/N6.7DC 出力+V
3FGアースマーク  
コネクタピンNo.(CN100):HRS DF11-6DP-2DS
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1-4NCHRS DF11-6DSHRS DF11-**SC
5+S
6-S
出力ディレーティング
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 出力ディレーティング200W

300W

 
端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称
1AC/L
2AC/N
3FGアースマーク
4.5DC 出力-V
6.7DC 出力+V
コネクタピンNo.(CN100):HRS DF11-08DP-2DS
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1.2.4.6NCHRS DF11-8DSHRS DF11-**SC
3DC-OK
5GND
7+S
8-S
出力ディレーティング
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 出力ディレーティング300W

600W

 
端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称
1AC/L
2AC/N
3FGアースマーク
DC出力端子ピンNo.
ピンNo.ピン名称
1~3-V
4~6+V
コネクタピンNo.(CN100):HRS DF11-04DP-2DS
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1DC-OKHRS DF11-4DSHRS DF11-**SC
2GND
3+S
4-S
出力
スイッディレーティングチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 出力ディレーティング600W
直付金具 MTI
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 直付金具 MTI
金具1金具2(15W)DIN1S金具2(15W、25W、50W)DIN1
金具2(100W、150W)DIN2金具2(200W)DIN3

金具1と金具2はセットです  

 

取付例

DINレール取付金具の組立、取付方法

  
(1)金具1と金具2を付属のM4ネジ(長さ8mm)で2箇所止めます(2)電源本体と金具をネジ止めします(ネジサイズは外形図参照)
止めるネジは別途ご用意ください
(3)金具1の上側の溝からDINレールにはめこみ、固定します
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)取付方法1 スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)取付方法2スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)取付方法3

直付金具の取付方法(300W、600W)

  
(1)電源本体の4箇所に、直付金具を取付ける溝とネジ穴があります(2)取付金具のツメを電源本体の溝にはめM4ネジで4箇所止めます
M4ネジは別途ご用意ください
(3)制御盤内または筐体に取付けてください
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)取付方法4 スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)取付方法5 スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)取付方法6
 

接続例

 
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 接続例
 

■直列運転

下図a)及びb)の直列運転は可能です。
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)直列運転1
各電源の出力端子間にダイオード(D1、D2)を接続してください。
ダイオードの逆電圧(最大定格)は各電源出力電圧を十分耐えるもの、ダイオードの順方向電流(最大定格)は各電源出力電圧を十分耐えるものをご使用下さい。
ダイオード種類は、ショットキーバリアダイオードとなります。※ミスミではお取り扱いございません。
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)直列運転2
 

■DC OK信号機能(300W、600W)

 
DC OK信号とは、電源の動作状況を外部に伝える時に使用します。
機能を使用しない場合は、接続しないでください。
電源ON時、DC OK端子と-V端子間で電圧が出力します。
電源動作電圧出力(DC OKと-V間)
電源ONDC3.3~5.6V
電源OFFDC0~1V
 

■リモートON/OFF機能(100W)

リモートON/OFF機能とは、外部信号により電源の動作をON/OFFさせる時に使用します。
機能を使用しない場合は、接続しないでください。
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) リモートON/OFF機能
 
電源動作電圧入力(RC+とRC-間)
電源ONDC0~0.8V
電源OFFDC4~10V
 

■リモートセンシング機能(150W、300W、600W)

リモートセンシング機能とは、電源出力端子から負荷端子までの配線による電圧降下を補正する時にします。
機能を使用しない場合は、接続しないでください。
 
+S端子(CN100)は、負荷端子の+側に<br>-S端子(CN100)は、負荷端子の-側に接続してください。
電圧降下は0.3V以下で使用してください。
リード線はツイスト線を使用してください。
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) リモートセンシング機能
 

注意・禁止事項

自然冷却方式なので、熱がこもらないよう配置には十分ご注意下さい。
電源の周囲は20mm以上空間をおとり、複数台使用時は電源間隔も20mm以上空間をおとりください。
ESP10-300、-600は内蔵ファンによる強制冷却なので、吸気、排気口をふさがないよう空間をおとりください。
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) 取付け時のご注意
 

■LED表示
LEDが点滅している場合、過電流保護によるHICCUPモード状態となります。
(出力短絡などによって出力電流が想定以上に大きくなってしまった際、電源ICやシステムの故障を防ぐために出力を停止する機能です。)
出力が短絡している可能性がありますので、原因を排除してください。

 

注意・禁止事項

出力端子に外部から出力電圧範囲を超える電圧がかかると、電源が故障する恐れがありますので、ご注意ください。
誘導負荷を使用する場合は、外部にショットキーバリアダイオードを接続してください。
ショットキーバリアダイオードは、電源出力の定格電流を考慮してご選定下さい。
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)誘導負荷接続時のご注意
 

■内蔵ファン交換(300W、600W)

ファンを交換する場合は下記に注意してください。
1)電源本体の入力をOFFにしてから、作業を行ってください。
2)ファンは衝撃を与えないよう取扱いには充分ご注意ください。
3)ファンは電源本体にしっかりネジで固定してください。
4)コネクタのゆるみやケーブルのはさみ込み等がないことをご確認ください。
 

■リプルノイズの測定

出力端子の+Vと-Vの間に0.1μF47μFコンデンサを並列に挿入し、その両端にプロープを接続。
プロープのグランドループを最短にする。
出力端子と負荷間はツイスト線で配線ください。
 
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)リプルノイズの測定

ブロック図

15W150W
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) ブロック図15Wスイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) ブロック図150W
25W200W
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) ブロック図25Wスイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) ブロック図200W
50W300W
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) ブロック図50Wスイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) ブロック図300W
100W600W
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) ブロック図100Wスイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力) ブロック図600W

 

パターン①:出力電圧が出ない場合
原因箇所電源で起きていること考えられる要因対処方法補足事項
入力側配線が適切に繋がれていない外部ヒューズが壊れている内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください
誤ってアースに接続している非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください-
入力電圧が誤っている(スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っているAC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください-
出力側繋ぎ方が緩い、または誤っている(極性に対して)負荷が正しく繋がれていない正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください-
ワイヤーまたはコネクターが緩いネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい-
ワイヤーが短絡しているワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください-
過剰電圧保護が働いている出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください出力可変ボリュームの回転範囲は240度です
リモートセンシングの配線が緩いネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください-
リモートセンシングが正しく繋がられていない機種ごとの仕様をご確認ください-
過剰電流保護が働いている負荷が最大電流の条件を満たしていないスイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください-
リモートコントロールが働いている正しいタイプの信号が使われていないリモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください-
その他過剰温度の保護が働いている周囲温度が高すぎるAC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください
盤内のファンは適切に稼働していない
設置環境に十分な空気が循環していない
ファンが止まる原因を解消してください
または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください
水に濡れている水滴が付着している
盤内外の温度差が大きい
製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください-
パターン②:出力電圧に異常がある場合(高すぎる、低すぎる、不安定)
原因考えられる要因対処方法補足事項
出力電圧が高すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる反時計回りに回し電圧を下げてください-
出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれているスイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください-
リモートセンシングの接続が緩いワイヤーを繋ぎなおしてください-
出力電圧が低すぎる入力電圧が低すぎる入力電圧は規格の値よりも低いワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください
入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます-
出力電圧が低すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる時計回りに回し電圧を上げてください-
(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではないスイッチを正しい位置に設定してください-
測定機器が適切にメンテナンスされていない測定機器が適切に動作しているか確認してください-
出力ワイヤーが適していない出力ワイヤーが長すぎる
出力ワイヤーが薄すぎる
(ワイヤーゲージ(直径)を確認してください)
適切なワイヤーを使用してください測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください
端子とコネクタが緩い
端子とコネクタに欠陥がある
コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください-
過剰電流保護が働いている出力電流の条件が定格電流を超えている実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください-
出力電圧が不安定リモートセンス接続による振動があるリモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていないリモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい
リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください
-
最小負荷が満たされていないメイン出力の負荷が仕様を満たしていない
(複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり)
2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください最小の負荷条件を仕様から確認してください
保護回路が働いている過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります
モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください
配線による振動がある高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください-

 

関連部品

入力電源ケーブルは付属しません。
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ 型番:3□-長さ(>>こちら)をご検討ください。

 

型番リスト

型番
容量(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
付属機能
定格出力電流2 DC12Vの時(A)
定格出力電流3 DC5Vの時(A)
端子カバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
DC5V
3
51
28
75.5
-
-
3
あり

1個

1,750( 1,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.6
DC12V
1.3
51
28
75.5
-
1.3
-
あり

1個

1,750( 1,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DC5V
5
51
28
92
-
-
5
あり

1個

2,060( 2,266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25.2
DC12V
2.1
51
28
92
-
2.1
-
あり

1個

2,060( 2,266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
DC5V
10
97
36
99
-
-
10
なし

1個

2,470( 2,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50.4
DC12V
4.2
97
36
99
-
4.2
-
なし

1個

2,470( 2,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

85
DC5V
17
97
38
169
-
-
17
あり

1個

6,630( 7,293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
DC12V
8.5
97
38
169
-
8.5
-
あり

1個

6,630( 7,293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
DC5V
26
97
38
169
-
-
26
あり

1個

8,100( 8,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

156
DC12V
13
97
38
169
-
13
-
あり

1個

8,100( 8,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
DC5V
60
105
41
216
冷却用ファン
-
60
あり

1個

11,780( 12,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

324
DC12V
27
105
41
216
冷却用ファン
27
-
あり

1個

11,780( 12,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプのスイッチング電源

(i)ご注意

  • 取付金具は別売りとなります。ご希望の場合は本ページの「商品仕様」をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
    出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
【ココが特長】
●小型タイプで高効率・長寿命
●アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用
●シングル出力タイプ
●DINレール取付金具と直付金具をご用意
ご注意
・製品の内部には、高圧および高温の箇所がありますので、通電中や電源を切った直後は製品に触れないでください。感電ややけどの恐れがあります。
・DINレール取付金具は、ESP10専用設計のため、他シリーズには取り付けできません。ネジは別途ご用意ください。
出力端子に外部から出力電圧範囲を超える電圧がかかると、電源が故障する恐れがあります。
・ESP10-50は、端子台のカバーがないタイプですので、ご注意ください。
<ご注意事項>
①出力電圧の調整は出力電圧可変範囲以内でご使用お願いいたします。範囲以外の場合、過電圧保護が動作したり、動作が正常に動作いたしません。
②2DCADデータは尺度が異なっております。ご注意お願いいたします。
③誘導負荷接続時のご注意を追加いたしました。

【オススメ関連商品のご案内】
・スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)は、こちら

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

技術情報

技術情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)

      組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

      組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

        スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

        スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]

          EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power

          EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power

            TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

            TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

              スイッチング電源 RSPシリーズ

              スイッチング電源 RSPシリーズ

                PBA30Fモデル 30W単出力

                PBA30Fモデル 30W単出力

                  スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

                  スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

                    メーカー ミスミ ミンウェル ミスミ ミンウェル ワゴ TDKラムダ ミンウェル コーセル ミスミ
                    通常価格 1,750円 1,750円 - 1,750円 7,293円 9,720円 4,737円 3,981円 2,270円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    形状 本体カバー付き 本体カバー付き - 本体カバー付き 本体カバー付き - 本体カバー付き - DINレール直付け
                    シングル/マルチ シングル シングル - シングル シングル - シングル シングル シングル
                    入力電圧 AC/DC AC/DC - AC/DC AC/DC - AC/DC AC/DC AC/DC
                    入出力端子形状 ネジ ネジ - ネジ ネジ - - 端子台 欧州方式
                    代表規格 CUL / TUV CE / CUL / TUV - CE / CUL / TUV UL - - - CUL / TUV

                    スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 26件のレビュー
                    【ミスミ】シャフトモータ・リニアエンコーダ 用電源に使用
                    評価 5.0満足度:5.02017/11/20
                    軽量・コンパクトでサイズが小さくて、治具などに組み込む電源として最適だと思います。配線の取り付けも楽に行なうことが出来ました。

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    センサ電源用
                    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                    5Vセンサ用電源として仕様。コンパクトな筐体で設置しやすいです。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    照明
                    評価 5.0満足度:5.02023/07/11
                    換気扇内のE26電球をLED照明に置き換えで使用
                    調べた中ではカバー付きで最少だった
                    E26電球のスペースに問題なく入り出力電圧も安定

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    新製品開発
                    評価 3.0満足度:3.02023/04/25
                    コンパクトで使いやすい製品です、
                    ただしDC5Vの端子は見当たりません。
                    消費者に誤解を与えたのでかろうじて満足度3です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    部品交換
                    評価 5.0満足度:5.02023/04/11
                    以前のものが故障してしまったので交換しました。
                    大きさも端子の位置も同じものだったので取り付けやすかったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました