【特長】・FDDベースのシステムに最適な代替ドライブ・FDDエミュレート機能を...
フォーマットサイズ | 720kB、1.23MB、1.44MB |
ディスクサイズ | 3.5インチ |
動作電圧 | DC5V |
出力電圧 | 3.3V |
CF 必須容量 | 4MB 以上 |
消費電流 | 動作時:169mA(平均)スタンバイ時:119mA(平均) |
動作環境 | 温度:0~55℃、湿度:20~80%RH(結露なきこと) |
重量・外形寸法(mm) | 262g、101.6(W)×112.6(D)×25.4(H) |
端子番号 | 信号名 | 端子番号 | 信号名 | 信号方向 |
1 | GND | 2 | MODE SELECT | 入力 |
3 | KEY | 4 | HIGH DENSITY2 | 出力 |
5 | GND | 6 | RESERVED | 入力 |
7 | GND | 8 | INDEX | 出力 |
9 | GND | 10 | DRIVE SELECT0 | 入力 |
11 | GND | 12 | DRIVE SELECT 1 | 入力 |
13 | GND | 14 | RESERVED | 入力 |
15 | GND | 16 | MOTOR ON | 入力 |
17 | GND | 18 | DIRECTION SELECT | 入力 |
19 | GND | 20 | STEP | 入力 |
21 | GND | 22 | WRITE DATA | 入力 |
23 | GND | 24 | WRITE GATE | 入力 |
25 | GND | 26 | TRACK 00 | 出力 |
27 | GND | 28 | WRITE PROTECT | 出力 |
29 | GND | 30 | READ DATA | 出力 |
31 | GND | 32 | SIDE ONE SELECT | 入力 |
33 | GND | 34 | DISK CHANGE | 出力 |
Loading...
【特長】
・FDDベースのシステムに最適な代替ドライブ
・FDDエミュレート機能をもったCFカードリーダー
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCFX-FDCF-Rで型番確定
3.5インチ3モード FDDエミュレーターの型番PCFX-FDCF-Rのページです。
型番PCFX-FDCF-Rに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能