(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

垂直スライドアーム

垂直スライドアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,800円
税込単価
18,480円

省スペースでのスライド上下可動を実現!(壁面/アルミフレーム取り付けに対応)

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • VESA 100
  • VESA 75
  • 壁面
  • アルミフレーム

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式可動耐荷重
(kg)
重量
(kg)
上下左右ピボットチルト
DPAM-VMSL-R150mm12°360°15°3〜61.5

概要仕様

外形図

垂直スライドアーム:外形寸法図

付属品

①ディスプレイ用3点セムスネジ(M4-10)4個
②VESA75mm変換プレート1個
垂直スライドアーム:付属品

取付方法

 

取付例

 

可動イメージ

■ステップ1 垂直スライドアーム:取付例   -上方からの図-
垂直スライドアーム:取付方法  垂直スライドアーム:可動イメージ垂直スライドアーム:可動イメージ垂直スライドアーム:可動イメージ
アルミフレームの溝に先入れ
ナットを挿入します。※
  
  
■ステップ2  左右それぞれ12°で可動します。
垂直スライドアーム:取付方法  ※アルミフレーム関連パーツは
下記サイトでご覧下さい。
垂直スライドアーム:ミスミFA フレーム 検索
アームの穴位置にあわせ、
ボルトで固定します。※
 溝間30mm、40mmピッチの
アルミフレームに取り付け可能です。※
 上下150mmで可動します。後方5°、前方15°で首を振り
ます。
   

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-VMSL-R

1個

16,800( 18,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースでのスライド上下可動を実現!(壁面/アルミフレーム取り付けに対応)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
スプリング構造で、好みの位置で止められる機構。
●壁面・アルミフレーム(30mm・40mm角)取付に対応。
●上下150mmスライド機能搭載。
●チルト・ピボット機能搭載。
●モニタ固定のため、最低3kg必要。
ご注意
・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。
・モニタにより、可動図通りにならない時があります。
貸出サービスは終了となりました。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html

カタログ

 

DPAM-VMSL-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

垂直スライドアームの型番DPAM-VMSL-Rのページです。
型番DPAM-VMSL-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

垂直スライドアーム

垂直スライドアーム

    フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

    フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)

      フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

      フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付

        フレキシブル可動アーム 個別部品

        フレキシブル可動アーム 個別部品

          垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

          垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

            垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)

            垂直可動アーム スプリング式(アルミフレーム対応)

              垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

              垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)

                1面ディスプレイスタンド(平面据置)

                1面ディスプレイスタンド(平面据置)

                  モニターアーム(支柱取付用)

                  モニターアーム(支柱取付用)

                    1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                    1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)

                      メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エスコ ミスミ
                      通常価格 16,800円 47,300円 51,500円 6,300円 9,200円 21,000円 3,200円 17,900円 8,999円 13,800円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      取付方法アーム(本体) アルミフレーム固定 - アルミフレーム固定 - - アルミフレーム固定 - 据置き ポール固定 -
                      アーム可動方向 垂直 フレキシブル フレキシブル - 垂直 垂直 - 半球 - 半球
                      耐荷重(Kg) 3~6 9 9 - 6 4.5 - 9 - 11
                      取付方法(モニタ) VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75/VESA100 VESA75 - VESA75/VESA100 - VESA75/VESA100
                      首振り・回転 - - -

                      垂直スライドアームのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q このディスプレイアームの可動範囲や可動方向を教えて下さい。
                      A
                      セレクションガイドにて用途、可動方向、取付方法等をご確認ください。
                      https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/camera_parts02.html
                      Q モニタを上下させると移動して手を離すとその場保持するで間違いないでしょうか? (クランプなどでロックする機構ではない)
                      A
                      本商品は上下150mmの範囲内であれば、スプリング構造で好みの位置で止められる機構となっております。

                      アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました