(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信号変換器(ディストリビュータ)

信号変換器(ディストリビュータ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,296円
税込単価
16,826円

【仕様】・2線式伝送器に電源供給と信号変換器を兼備え・DINレール取付で低背タ...

詳細情報を確認する

  • 入力種類:
    ディストリビューション
  • 応答速度(ms):
    50
  • 変換精度(%FS):
    ±0.1
  • 入力点数(点):
    1
  • 出力点数(点):
    1
  • 絶縁:
  • 電源:
    DC24V
  • 寸法 長さ(mm):
    98
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 厚み(mm):
    41
  • 入力仕様:
    DC4~20mA

(i)ご注意

  • 入力許容値を超える電圧や電流を印加すると機器の破損になります。
  • 電源電圧は使用可能範囲で使用してください。

型番

ETD10-DT-131 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式計測タイプ入力仕様出力仕様電源仕様
ETD10DT131
 
型式計測要素入力仕様出力仕様電源仕様
ETD10DT1
(DC4~20mA)
3(DC1~5V)1
(DC24V)

概要仕様

仕様

型式

ETD10-DT-131

基準精度
(25℃±2℃)

±0.1% F.S

入力信号

DC4~20mA

入力抵抗

250Ω

2線式伝送器
電源仕様

電流容量

DC22mA以下

電圧範囲

DC24~32V(無負荷時)

短絡電流

30mA以下

許容短絡時間

無限大

出力信号

DC1~5V

出力負荷抵抗

2kΩ以上

供給電圧

DC24V±10%

消費電流

70mA以下

電源変動

±0.06% F.S

負荷変動

±0.06% F.S

温度特性

±0.02% F.S/℃

VR可変幅

±5% F.S以上(ゼロ、スパン)

応答時間

50ms以下(出力の90%に至る時間)

動作環境

温度:-5~50℃、湿度:90%RH以下(結露なきこと)

絶縁抵抗

100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力-電源間

耐電圧

AC1500V(1分間):入力-出力-電源間

材質

本体

黒色ABS樹脂 94V-2

質量

80g

外形図

(単位:mm)
信号変換器(ディストリビュータ):関連画像

結線図

信号変換器(ディストリビュータ):関連画像
注) 接続極性に、注意してください。

ブロック図

信号変換器(ディストリビュータ):関連画像

調整方法

ゼロ点およびスパン幅を調整することが出来ますが、出荷時に調整済みですので調整必要はありません。
校正をする場合は電源投入後、30分以上経過してから行ってください。
●ゼロ調整
入力信号の0%相当値を入力し、この時出力が出力仕様の0%と
なるようZEROボリュームを回して調整してください。
ゼロ調整とスパン調整を数回繰り返して、入力を最小と最大に切り換えた時に出力が出力仕様に入るようにしてください。
●スパン調整
入力信号の100%相当値を入力し、この時出力が出力仕様の100%となるよう SPANボリュームを回して調整してください。

 

型番リスト

型番
出力種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETD10-DT-131

[その他] 1~5V

1個

15,296( 16,826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・2線式伝送器に電源供給と信号変換器を兼備え
・DINレール取付で低背タイプ

(i)ご注意

  • 入力許容値を超える電圧や電流を印加すると機器の破損になります。
  • 電源電圧は使用可能範囲で使用してください。
【ココが特長】
●2線式伝送器に電源を供給
●DINレール取付で低背タイプ

カタログ

 

ETD10-DT-131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信号変換器(ディストリビュータ)の型番ETD10-DT-131のページです。
型番ETD10-DT-131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信号変換器(ディストリビュータ)

信号変換器(ディストリビュータ)

    信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

    信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

      超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

      超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

        信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

        信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

          信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

          信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

            絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)

            絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)

              超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

              超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

                メーカー ミスミ ミスミ オムロン ミスミ ミスミ エムジー フエニックス・コンタクト
                通常価格 15,296円 20,961円 26,759円 20,961円 17,021円 11,000円 44,406円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                入力種類 ディストリビューション - - - 直流信号 - 熱電対
                応答速度(ms) 50 700 - - 1/50/500 - 400
                変換精度(%FS) ±0.1 ±0.2 - - ±0.1 - E,J,K,N,T,L,U,M,L:0.1/B,R,S,A1,A2,A3:0.2
                入力点数(点) 1 1 1 1 1 - -
                出力点数(点) 1 1 - 1 1 - 1

                信号変換器(ディストリビュータ)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                計装信号の信号変換及びディストリビュータ
                評価 5.0満足度:5.02018/01/22
                幾度も使用していますが、製品精度に全く問題ありません。
                とにかく、他計装メーカと比較した場合、かなり安いです。
                又、通常納期がかかりますが、ミスミ製は即日で非常に助かります。
                今後も是非利用したいのですが、在庫終了次第、販売中止というのが非常に残念でなりません。是非、又再開していただきたいのですが !!

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました