(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,961円  特別価格 
税込価格
23,057円  特別価格 

【仕様】・温度センサからPLCに取り込む信号に変換・DINレール取付で低背タイ...

詳細情報を確認する

  • 入力点数(点):
    1
  • 出力点数(点):
    1
  • 絶縁:
  • 電源:
    DC24V
  • 寸法 長さ(mm):
    98
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 厚み(mm):
    41

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 入力許容値を超える電圧や電流を印加すると機器の破損になります。
  • 電源電圧は使用可能範囲で使用してください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式計測タイプ入力仕様出力仕様電源仕様
ETD10HT121
 
型式計測要素入力仕様出力仕様電源仕様
ETD10HT
(熱電対)
1(K −50~200℃)2(DC-10~10V)1
(DC24V)
5(DC0~20mA)
2(K 0~1200℃)1(DC0~10V)1
(DC24V)
2(DC-10~10V)
5(DC0~20mA)
RH
(測温抵抗体)
1(Pt100Ω 
−20~80℃)
2(DC-10~10V)1
(DC24V)
5(DC0~20mA)
2(Pt100Ω 
0~300℃)
1(DC0~10V)1
(DC24V)
2(DC-10~10V)
5(DC0~20mA)

概要仕様

仕様
型式ETD10-HT-121ETD10-HT-151ETD10-HT-211ETD10-HT-221ETD10-HT-251ETD10-RH-121ETD10-RH-151ETD10-RH-211ETD10-RH-221ETD10-RH-251
計測要素

熱電対 K
-50~200℃

熱電対 K
0~1200℃

測温抵抗体 Pt100Ω
3線式(C1604-1997)
-20~80℃

測温抵抗体 Pt100Ω
3線式(C1604-1997)
0~300℃

基準精度
(25℃±2℃)

±0.2% F.S

±0.1% F.S

入力信号

K -50~200℃

K 0~1200℃

Pt100Ω -20~80℃

Pt100Ω 0~300℃

入力抵抗

1MΩ以上

1MΩ以上

最大許容入力値

-50~150%

-50~150%

-50~150%

-50~150%

出力信号

DC-10~10V

DC0~20mA

DC0~10V

DC-10~10V

DC0~20mA

DC-10~10V

DC0~20mA

DC0~10V

DC-10~10V

DC0~20mA

出力負荷抵抗

正出力:4kΩ以上
負出力:10kΩ以上

550Ω以下

4kΩ以上

正出力:4kΩ以上
負出力:10kΩ以上

550Ω以下

正出力:4kΩ以上
負出力:10kΩ以上

550Ω以下

4kΩ以上

正出力:4kΩ以上
負出力:10kΩ以上

550Ω以下

供給電圧

DC24V±10%

DC24V±10%

消費電流

30mA以下

50mA以下

30mA以下

30mA以下

50mA以下

35mA以下

50mA以下

35mA以下

35mA以下

50mA以下

電源変動

±0.06% F.S

±0.06% F.S

負荷変動

±0.06% F.S

±0.06% F.S

温度特性

±0.02% F.S/℃

±0.02% F.S/℃

冷接点補償精度(熱電対のみ)

10~30℃にて±1℃

バーンアウト機能(熱電対のみ)

上方(135±15% F.S)

断線検出(測温抵抗体のみ)

上方(135±10% F.S)

センサ規定電流(測温抵抗体のみ)

1mA

VR可変幅

±5% F.S以上(ゼロ、スパン)

±5% F.S以上(ゼロ、スパン)

応答時間

220ms以下(出力の90%に至る時間)

50ms以下(出力の90%に至る時間)

動作環境

温度:-5~50℃、湿度:90%RH以下(結露なきこと)

温度:-5~50℃、湿度:90%RH以下(結露なきこと)

絶縁抵抗

100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力-電源間

100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力-電源間

耐電圧

AC1500V(1分間):入力-出力-電源間

AC1500V(1分間):入力-出力-電源間

材質

本体

黒色ABS樹脂 94V-2

黒色ABS樹脂 94V-2

質量

80g

80g

外形図

(単位:mm)
信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器):関連画像
熱電対温度変換器 ETD10-HTにTCJセンサ(付属品)を取付け時の外形寸法図
(単位:mm)

信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器):関連画像

結線図

熱電対測温抵抗体
信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器):関連画像
 
信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器):関連画像
注意 接続極性に注意してください

ブロック図

熱電対測温抵抗体
信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器):関連画像
 
信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器):関連画像

調整方法

ゼロ点およびスパン幅を調整することが出来ますが、出荷時に調整済みですので調整必要はありません。
校正をする場合は電源投入後、30分以上経過してから行ってください。

●ゼロ調整
入力信号の0%相当値を入力し、この時出力が出力仕様の0%と
なるようZEROボリュームを回して調整してください。
ゼロ調整とスパン調整を数回繰り返して、入力を最小と最大に切り替えた時に出力が出力仕様に入るようにしてください。
 
●スパン調整
入力信号の100%相当値を入力し、この時出力が出力仕様の100%となるよう SPANボリュームを回して調整してください。


 

型番リスト

型番
入力種類
応答速度(ms)
変換精度(%FS)
出力種類
入力仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
熱電対
220
±0.2
±10V
K -50~200℃

1個

20,961( 23,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

熱電対
220
±0.2
0~20mA
K -50~200℃

1個

20,961( 23,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

熱電対
220
±0.2
0~10V
K 0~1200℃

1個

20,961( 23,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

熱電対
220
±0.2
±10V
K 0~1200℃

1個

20,961円

18,340

( 20,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

熱電対
220
±0.2
0~20mA
K 0~1200℃

1個

20,961( 23,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Pt(測温抵抗体)
50
±0.1
±10V
Pt100Ω -20~80℃

1個

20,961円

18,313

( 20,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Pt(測温抵抗体)
50
±0.1
0~20mA
Pt100Ω -20~80℃

1個

20,961( 23,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Pt(測温抵抗体)
50
±0.1
0~10V
Pt100Ω 0~300℃

1個

20,961円

18,284

( 20,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Pt(測温抵抗体)
50
±0.1
±10V
Pt100Ω 0~300℃

1個

20,961( 23,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Pt(測温抵抗体)
50
±0.1
0~20mA
Pt100Ω 0~300℃

1個

20,961( 23,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・温度センサからPLCに取り込む信号に変換
・DINレール取付で低背タイプ
・出力仕様 DC0~10Vを追加

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 入力許容値を超える電圧や電流を印加すると機器の破損になります。
  • 電源電圧は使用可能範囲で使用してください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】 
●熱電対・測温抵抗体入力を電圧出力または電流出力に変換
●DINレール取付で低背タイプ
出力仕様 DC0~10Vを追加
 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

    信号変換器(ディストリビュータ)

    信号変換器(ディストリビュータ)

      信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

      信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

        信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

        信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

          超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

          超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

            超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

            超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

              絶縁変換器(アイソレータ)WSPシリーズ

              絶縁変換器(アイソレータ)WSPシリーズ

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン フエニックス・コンタクト 渡辺電機工業
                通常価格 20,961円 15,296円 20,961円 17,021円 26,759円 35,241円 24,996円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                入力点数(点) 1 1 1 1 1 - -
                出力点数(点) 1 1 1 1 - 1 -
                絶縁 -
                電源 DC24V DC24V DC24V - DC12~24V DC -
                寸法 長さ(mm) 98 98 98 98 102.5 120.5 -

                信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                高評価レビュー

                ビニールハウスの温度を取り込む際に使用
                評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                取り込み先の機器が422の信号機しかなかったので、仕様が合っているこの商品をサイト内検索をして見付けたので購入しました。繋ぐだけだったので簡単に使用することができました。サイズも小さく細いタイプなので、スペース的にも問題はありませんでした。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ビニールハウスの温度を取り込む際に使用
                評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                取り込み先の機器が422の信号機しかなかったので、仕様が合っているこの商品をサイト内検索をして見付けたので購入しました。繋ぐだけだったので簡単に使用することができました。サイズも小さく細いタイプなので、スペース的にも問題はありませんでした。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました