(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETD10-CT-151
信号変換器(交流電圧・交流電流変換器) トランスデューサ

信号変換器(交流電圧・交流電流変換器) ETD10-CT-151

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,961円
税込単価
23,057円

【仕様】・交流電圧・電流をPLCに取り込む信号に変換・DINレール取付で低背タ...

詳細情報を確認する

  • 応答速度(ms):
    700
  • 変換精度(%FS):
    ±0.2
  • 入力点数(点):
    1
  • 出力点数(点):
    1
  • 絶縁:
  • 電源:
    DC24V
  • 寸法 長さ(mm):
    98
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 厚み(mm):
    41

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 入力許容値を超える電圧や電流を印加すると機器の破損になります。
  • 電源電圧は使用可能範囲で使用してください。

型番

ETD10-CT-151 解除

Loading...

ETD10-CT-151 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式計測タイプ入力仕様出力仕様電源仕様
ETD10PT111
 
型式計測要素入力仕様出力仕様電源仕様
ETD10PT
(交流電圧)
1
(AC0~110V)
1(DC0~10V)1
(DC24V)
5(DC0~20mA)
2
(AC0~220V)
1(DC0~10V)1
(DC24V)
5(DC0~20mA)
CT
(交流電流)
1
(AC0~1A)
1(DC0~10V)1
(DC24V)
5(DC0~20mA)
2
(AC0~5A)
1(DC0~10V)1
(DC24V)
5(DC0~20mA)

概要仕様

仕様

型式

ETD10-PT-111

ETD10-PT-151

ETD10-PT-211

ETD10-PT-251

ETD10-CT-111

ETD10-CT-151

ETD10-CT-211

ETD10-CT-251

計測要素

交流電圧
AC0~110V

交流電圧
AC0~220V

交流電流
AC0~1A

交流電流
AC0~5A

基準精度
(25℃±2℃)

±0.2% F.S(5~100% F.S)
±1.0% F.S(0~5% F.S)

±0.2% F.S(5~100% F.S)
±1.0% F.S(0~5% F.S)

入力信号

AC0~110V

AC0~220V

AC0~1A

AC0~5A

入力抵抗

1MΩ以上

1MΩ以上

0.05Ω以下

0.05Ω以下

最大許容入力値

150%以下(但し上限AC300V)

150%以下(但し上限AC300V)

7.5A以下

7.5A以下

出力信号

DC0~10V

DC0~20mA

DC0~10V

DC0~20mA

DC0~10V

DC0~20mA

DC0~10V

DC0~20mA

出力負荷抵抗

4kΩ以上

550Ω以下

4kΩ以上

550Ω以下

4kΩ以上

550Ω以下

4kΩ以上

550Ω以下

供給電圧

DC24V±10%

DC24V±10%

消費電流

30mA以下

50mA以下

30mA以下

50mA以下

25mA以下

40mA以下

25mA以下

40mA以下

電源変動

±0.06% F.S
(但し、0~5%の入力に対して±0.5%)

±0.06% F.S
(但し、0~5%の入力に対して±0.5%)

負荷変動

±0.06% F.S

±0.1% F.S
(但し、0~5%の入力に対して±0.5%)

周波数変動

±0.2% F.S(60Hz基準)

±3% F.S(60Hz基準)

温度特性

±0.02% F.S/℃

±0.02% F.S/℃

VR可変幅

±5% F.S以上(ゼロ、スパン)

±5% F.S以上(ゼロ、スパン)

応答時間

700ms以下(出力の90%に至る時間)

700ms以下(出力の90%に至る時間)

動作環境

温度:-5~50℃、湿度:90%RH以下(結露なきこと)

温度:-5~50℃、湿度:90%RH以下(結露なきこと)

絶縁抵抗

100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力-電源間

100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力-電源間

耐電圧

AC1500V(1分間):入力-出力-電源間

AC1500V(1分間):入力-出力-電源間

材質

本体

黒色ABS樹脂 94V-2

黒色ABS樹脂 94V-2

質量

80g

80g

外形図

(単位:mm)
信号変換器(交流電圧・交流電流変換器):関連画像

結線図

交流電圧交流電流
信号変換器(交流電圧・交流電流変換器):関連画像信号変換器(交流電圧・交流電流変換器):関連画像
注意 接続極性に注意してください

ブロック図

交流電圧交流電流
信号変換器(交流電圧・交流電流変換器):関連画像信号変換器(交流電圧・交流電流変換器):関連画像

調整方法

ゼロ点およびスパン幅を調整することが出来ますが、出荷時に調整済みですので調整必要はありません。
校正をする場合は電源投入後、30分以上経過してから行ってください。
●ゼロ調整
入力信号の5%相当値を入力し、この時出力が出力仕様の5%と
なるようZEROボリュームを回して調整してください。
ゼロ調整とスパン調整を数回繰り返して、入力を5%と100%に切り換えた時に出力が出力仕様に入るようにしてください。
●スパン調整
入力信号の100%相当値を入力し、この時出力が出力仕様の100%となるよう SPANボリュームを回して調整してください。

型番リスト

型番
入力種類
出力種類
入力仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETD10-CT-151

電流(AC/DC)
0~20mA
AC0~1A

1個

20,961( 23,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・交流電圧・電流をPLCに取り込む信号に変換
・DINレール取付で低背タイプ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 入力許容値を超える電圧や電流を印加すると機器の破損になります。
  • 電源電圧は使用可能範囲で使用してください。
【ココが特長】
●交流電圧・電流を電圧出力または電流出力に変換
●DINレール取付で低背タイプ

カタログ

 

ETD10-CT-151で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)の型番ETD10-CT-151のページです。
型番ETD10-CT-151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

    信号変換器(ディストリビュータ)

    信号変換器(ディストリビュータ)

      信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

      信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

        信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

        信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

          超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

          超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

            超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

            超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

              絶縁変換器(アイソレータ)WSPシリーズ

              絶縁変換器(アイソレータ)WSPシリーズ

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン フエニックス・コンタクト 渡辺電機工業
                通常価格 20,961円 15,296円 20,961円 17,021円 26,759円 44,406円 24,996円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                応答速度(ms) 700 50 - 1/50/500 - 400 -
                変換精度(%FS) ±0.2 ±0.1 - ±0.1 - E,J,K,N,T,L,U,M,L:0.1/B,R,S,A1,A2,A3:0.2 -
                入力点数(点) 1 1 1 1 1 - -
                出力点数(点) 1 1 1 1 - 1 -
                絶縁 -

                信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                ETD10-CT-111
                ETD10-CT-211
                ETD10-CT-251
                ETD10-PT-111
                ETD10-PT-151
                ETD10-PT-211
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                入力種類 出力種類 入力仕様

                20,961円

                ( 23,057円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                電流(AC/DC)0~10VAC0~1A

                20,961円

                ( 23,057円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                電流(AC/DC)0~10VAC0~5A

                20,961円

                ( 23,057円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                電流(AC/DC)0~20mAAC0~5A

                20,961円

                ( 23,057円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                電圧(AC/DC)0~10VAC0~110V

                20,961円

                ( 23,057円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                電圧(AC/DC)0~20mAAC0~110V

                20,961円

                ( 23,057円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                電圧(AC/DC)0~10VAC0~220V

                信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました