(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETD10-TT-MM1
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器) トランスデューサ

信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器) ETD10-TT-MM1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
17,021円
税込単価
18,723円

内蔵DIPスイッチで入出力レンジ設定可能。AC100~240V電源仕様を追加。

詳細情報を確認する

  • 入力種類:
    直流信号
  • 応答速度(ms):
    1/50/500
  • 変換精度(%FS):
    ±0.1
  • 出力種類:
    マルチレンジ
  • 入力点数(点):
    1
  • 出力点数(点):
    1
  • 絶縁:
  • 寸法 長さ(mm):
    98
  • 寸法 幅(mm):
    48
  • 寸法 厚み(mm):
    41
  • 入力仕様:
    マルチレンジ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ETD10-TT-MM1 解除

Loading...

ETD10-TT-MM1 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式計測タイプ入力仕様出力仕様電源仕様
ETD10TTMM1
 
型式計測要素入力仕様出力仕様電源仕様
ETD10TT
(直流信号)
M
(マルチレンジ)
M
(マルチレンジ)
1
(DC24V)
5
(AC100~240V)

概要仕様

仕様

型式

ETD10-TT-MM1

ETD10-TT-MM5

基準精度(25℃±2℃)

±0.1% F.S

出荷時レンジ設定

入力:1~5V、出力:4~20mA

出荷時レンジ設定許容差

±0.25% F.S以下

入力レンジ設定変更誤差

±1% F.S以下
(但し、-5~5V、-10~10V設定時は±2% F.S)

出力レンジ設定変更誤差

±1% F.S以下
(但し、-5~5V、-10~10V設定時は±2% F.S)

出力リバース設定変更誤差

±2% F.S以下

供給電圧

DC24V±10%

AC100〜240V±10% 50/60Hz

消費電流

80mA以下

50mA以下(AC100V)

温度特性

±0.02% F.S/℃

VR可変幅

±5% F.S(ゼロ、スパン)

応答時間

1ms、50ms、500ms以下(出力の90%に至る時間)

動作環境

温度:-5~50℃、湿度:90%RH以下(結露なきこと)

絶縁抵抗

100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力-電源間

耐電圧

AC2000V(1分間):入力-出力-電源間

設置環境

汚染度2

材質

本体

黒色PBT樹脂 94V-0

質量

130g

入力仕様

入力信号

入力抵抗値

入力許容値

DC0~5V

1MΩ以上

-50~150% F.S

DC0~10V

DC0~60mV

DC1~5V

DC-5~5V

DC-10~10V

DC0~20mA

250Ω

DC4~20mA

出力仕様

入力信号

許容負荷抵抗

DC0~5V

2kΩ以上

DC1~5V

DC-5~5V

DC0~10V

4kΩ以上

DC-10~10V

DC0~20mA

550Ω以下

DC4~20mA


 

外形図

(単位:mm)
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像

結線図

信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像
注意  接続極性に注意してください

ブロック図

信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像

入出力レンジ変更例

出荷時初期設定
入力:1~5V、出力:4~20mA
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像入出力レンジ変更した場合
入力:0~20mA、出力:0~10V
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像 信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像

 
■入出力レンジの設定と変更
ご注意】 必ず電源OFFの状態で操作を行ってください。
入出力レンジの設定と変更は、変換機上面のディップスイッチ
SW1,SW2,SW3にて行います。設定終了後ディップスイッチ操作窓に添付のシールを貼り付けてください。
工場出荷時は、入力1~5V、出力4~20mAに設定されています。
工場出荷時 信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像
1.入力レンジの設定・変更
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像
2.応答速度の設定・変更
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像
3.リバース(出力反転)の設定・変更
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像
4.出力レンジの設定・変更
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像
5.高精度の測定を行う為、入出力レンジの設定・変更後(設定が正しいことをもう一度確認してから)出力のゼロ―スパン調整を行ってください。
・ゼロ調整
入力端子に入力の最小値を入力し、このときの出力が出力仕様の最小値となるようにZEROボリュームを廻してください。
・スパン調整
入力端子に入力の最大値を入力し、このときの出力が出力仕様の最大値となるようにSPANボリュームを廻してください。
上記のゼロ調整、スパン調整を1~2回繰り返して、入力を最小と最大に切り換えた時に、出力が出力仕様に入るようにしてください。
6.本変換器の上面に、SW1,SW2,SW3の設定一覧がありますので、設定された入出力仕様を油性マジックペンにてチェックしておくと便利です。
■取り付け、取り外し方法
■取り付け
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像
①上側をレールにかける。
②下側を押し込む。
※取り付け後にずれるおそれがある時は止め金具を使用されることをお勧めします。
2台以上並べて使用される時は、間隔をあけて、密着を避けてください。
■取り外し
信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器):関連画像
①マイナスドライバー等でスライダーを押し下げながら下側をレールよりはずす。
②上側をレールよりはずす。
■注意事項
・保存温度-10~+70℃以内、湿度60%以下の範囲で保存してください。
・ちり、ゴミ、電気部品に有害な化学薬品・ガス類等のない場所でご使用ください。
・振動・衝撃がかからない様にしてください。
・ノイズ等の影響を減らすために入出力配線を電源配線と同一結束・同一ダクト内で使用することは避けてください。











 

型番リスト

型番
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETD10-TT-MM1

DC24V

1個

17,021( 18,723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内蔵DIPスイッチで入出力レンジ設定可能。AC100~240V電源仕様を追加。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
内蔵DIPスイッチで入出力レンジ設定可能
●DIPスイッチで入力レンジは8パターン変更可能
●DIPスイッチで出力レンジは7パターン変更可能
●DINレール取付で低背タイプ
<ご注意事項>
カタログ記載に誤りがありましたので、訂正させていただきます。大変申し訳ございません。
4.出力レンジの設定・変更の記載間違い

カタログ

 

ETD10-TT-MM1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)の型番ETD10-TT-MM1のページです。
型番ETD10-TT-MM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

    信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

    信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

      信号変換器(ディストリビュータ)

      信号変換器(ディストリビュータ)

        信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

        信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

          超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

          超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

            アナログ信号絶縁変換ユニット FA-ATシリーズ

            アナログ信号絶縁変換ユニット FA-ATシリーズ

              絶縁変換器(アイソレータ)WSPシリーズ

              絶縁変換器(アイソレータ)WSPシリーズ

                超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

                超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン 三菱電機エンジニアリング 渡辺電機工業 フエニックス・コンタクト
                  通常価格 17,021円 20,961円 15,296円 20,961円 26,759円 3,608円 24,996円 35,241円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  入力種類 直流信号 - ディストリビューション - - - - 熱電対
                  応答速度(ms) 1/50/500 - 50 700 - - - 400
                  変換精度(%FS) ±0.1 - ±0.1 ±0.2 - - - E,J,K,N,T,L,U,M,L:0.1/B,R,S,A1,A2,A3:0.2
                  出力種類 マルチレンジ - - - DC - - -
                  入力点数(点) 1 1 1 1 1 - - -

                  信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                  アナログ信号を分岐するために
                  評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                  畜産関係の現場で、温度調節器からの4-20mAアナログ入力信号を信号変換器(ETD10-TT-MM5)で分岐させ、4-20mAアナログ出力信号でインバータの比例制御を行っています。他社の信号変換器は値段が高いので、安くて同等品を探していたところ、この商品を見つけました。価格もお手頃で、アナログの入出力設定もすんなりと設定ができ、問題なく使用できているので満足しています。

                  もっと読む 閉じる

                  3が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  計測信号の返還・絶縁
                  評価 4.0満足度:4.02022/01/29
                  1-5Vから0-10Vや4-20mAの絶縁変換などに使用しています。
                  入力にPtや熱電対が無い事と2出力では無い事が残念ですが、安価で性能自体も良いようです。
                  デスビや2出力、センサから工業計測信号へのバリエーションがあればもっと良いと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  ETD10-TT-MM5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  電源

                  17,021円

                  ( 18,723円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  AC100~240V

                  信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました