(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSL-5125223L-10P
スライドスイッチ(バリュー品)【10個入り】 スライドスイッチ PB

スライドスイッチ(バリュー品) MSL-5125223L-10P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円 1,080円
税込単価
2,640円 1,188円

パネル取付タイプの小型スライドスイッチです。1パック10個売り。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 形状:
    長角型
  • 端子形状:
    はんだ端子
  • 定格電圧(V):
    DC28/AC125/AC250
  • 本体長(mm):
    19.6

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

MSL-5125223L-10P の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

スライドスイッチ(バリュー品):関連画像
1パック10個入
 
型式機能動作回路機能動作および接触端子番号取得規格端子
中央ULCSA
MSL-5125122-10PON−ON単極双投ON 2−1ON 2−3ハンダ
MSL-5125123-10PON−OFF−ONOFF
MSL-5125123L-10PON−OFF−ON
MSL-5125222-10PON−ON2極双投ON 2−1 5−4ON 2−3 5−6
MSL-5125222L-10PON−ON
MSL-5125223-10PON−OFF−ONOFF
MSL-5125223L-10PON−OFF−ON

概要仕様

スライドスイッチ(バリュー品):関連画像
詳細仕様
定格使用電圧
使用電流
使用
温度範囲
接触
抵抗
DC2−4V
絶縁抵抗
耐電圧
1分間
電気的耐久性
(万回以上)
質量
約g
DC28V
5A
-30~
+85℃
10mΩ
max
1GΩ以上
1500V
5
2〜3
AC125V
AC250V
2A
低価格スイッチ 海外規格NO.対応表
ミスミ型式UL,cULVDECCC
MSL-5125*2*E133772

型番リスト

型番
取付穴
ツマミ長さ(mm)
回路数
機能動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSL-5125223L-10P

[その他] 7.30x4.19
10.0
2極双投
ON-OFF-ON
10

1パック

10個入り

2,400円

1,080

( 1,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル取付タイプの小型スライドスイッチです。1パック10個売り。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

●ツマミが長いタイプを追加しました。
【オススメ関連商品のご案内】
・基板用のスライドスイッチ(金メッキ・信号用)は、こちら

カタログ

 

MSL-5125223L-10Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドスイッチ(バリュー品)の型番MSL-5125223L-10Pのページです。
型番MSL-5125223L-10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドスイッチ(バリュー品)

スライドスイッチ(バリュー品)

    キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16)A165K

    キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16)A165K

      LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

      LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

        セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

        セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

          Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

          Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

            セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

            セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

              ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165S/W

              ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165S/W

                【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25

                【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25

                  キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                  キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                      A6シリーズ 小形セレクタスイッチ AS6Q形/正角形

                      A6シリーズ 小形セレクタスイッチ AS6Q形/正角形

                        セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)

                        セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)

                          セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)

                          セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)

                            メーカー ミスミ オムロン IDEC オムロン オムロン EAO オムロン ミスミ ミスミ IDEC IDEC マルヤス電業 マルヤス電業
                            通常価格 2,100円 2,189円 - 578円 1,489円 4,540円 1,197円 617円 1,490円 2,840円 2,017円 838円 617円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 キー形セレクタスイッチ セレクタ ツマミ形セレクタスイッチ ツマミ形セレクタスイッチ セレクタ ツマミ形セレクタスイッチ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ
                            形状 長角型 - - 丸形 丸形 丸型 - 丸型 - - 正角型 丸型 丸型
                            端子形状 はんだ端子 - - - - - - ねじ端子 - - はんだ端子/タブ端子 ねじ端子 ねじ端子
                            定格電圧(V) DC28/AC125/AC250 - - - - - - - - - - - -
                            本体長(mm) 19.6 - - - - - - - - - - - -

                            スライドスイッチ(バリュー品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSL-5125223-10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付穴 ツマミ長さ
                            (mm)
                            回路数 機能動作

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] 7.30x4.195.12極双投ON-OFF-ON

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました