(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,331円 ~ 27,085円  特別価格 
税込価格
6,964円 ~ 29,794円  特別価格 

AC100V用電磁開閉器。世界最長開閉寿命の商品となります。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応
  • IEC
  • KEMA
  • モーター
  • DINレール
  • 三相
  • 動作方式:
    可逆式
  • コイル定格電圧(V):
    AC100
  • 極数:
    3
  • 代表規格:
    CE
  • その他規格(IEC):
  • その他規格(KEMA):

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は2025年4月に販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
  • 電磁接触器とサーマルリレーはお客様にて組立てとなります。
  • 商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
    お手数おかけしますが、作業時はご注意いただきますようお願いいたします。
    詳細につきましては商品情報下部の「カバー取外し方法」よりご確認をお願いいたします。

型番

未確定63件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V:関連画像
型式フレームサイズ(AF)コイル電圧補助接点モータ容量(KW)サーマルリレー型式整定範囲
(A)
KHK6R-AC100V-0.5218AC100V1a0.05SMR-12-0.520.4~0.63
KHK6R-AC100V-0.820.1SMR-12-0.820.63~1
KHK6R-AC100V-1.30.2SMR-12-1.31~1.6
KHK6R-AC100V-2.10.4SMR-12-2.11.6~2.5
KHK6R-AC100V-3.30.75SMR-12-3.32.5~4
KHK6R-AC100V-51SMR-12-54~6
KHK6R-AC100V-6.51.5SMR-12-6.55~8
KHK6R-AC100V-7.51.5SMR-12-7.56~9
KHK6R-AC100V-8.52.2SMR-12-8.57~10
KHK9R-AC100V-0.52221a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63
KHK9R-AC100V-0.820.1SMR-32-0.820.63~1
KHK9R-AC100V-1.30.2SMR-32-1.31~1.6
KHK9R-AC100V-2.10.4SMR-32-2.11.6~2.5
KHK9R-AC100V-3.30.75SMR-32-3.32.5~4
KHK9R-AC100V-51SMR-32-54~6
KHK9R-AC100V-6.51.5SMR-32-6.55~8
KHK9R-AC100V-7.51.5SMR-32-7.56~9
KHK9R-AC100V-8.52.2SMR-32-8.57~10
KHK9R-AC100V-112.5SMR-32-119~13
KHK9R-AC100V-152.5SMR-32-1512~18
KHK9R-AC100V-192.5SMR-32-1916~22
KHK9R-AC100V-21.52.5SMR-32-21.518~25
KHK9R-AC100V-272.5SMR-32-2722~32
KHK12R-AC100V-0.52221a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63
KHK12R-AC100V-0.820.1SMR-32-0.820.63~1
KHK12R-AC100V-1.30.2SMR-32-1.31~1.6
KHK12R-AC100V-2.10.4SMR-32-2.11.6~2.5
KHK12R-AC100V-3.30.75SMR-32-3.32.5~4
KHK12R-AC100V-51SMR-32-54~6
KHK12R-AC100V-6.51.5SMR-32-6.55~8
KHK12R-AC100V-7.51.5SMR-32-7.56~9
KHK12R-AC100V-8.52.2SMR-32-8.57~10
KHK12R-AC100V-113.5SMR-32-119~13
KHK12R-AC100V-153.5SMR-32-1512~18
KHK12R-AC100V-193.5SMR-32-1916~22
KHK12R-AC100V-21.53.5SMR-32-21.518~25
KHK12R-AC100V-273.5SMR-32-2722~32
KHK18R-AC100V-0.5222AC100V1a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63
KHK18R-AC100V-0.820.1SMR-32-0.820.63~1
KHK18R-AC100V-1.30.2SMR-32-1.31~1.6
KHK18R-AC100V-2.10.4SMR-32-2.11.6~2.5
KHK18R-AC100V-3.30.75SMR-32-3.32.5~4
KHK18R-AC100V-51SMR-32-54~6
KHK18R-AC100V-6.51.5SMR-32-6.55~8
KHK18R-AC100V-7.51.5SMR-32-7.56~9
KHK18R-AC100V-8.52.2SMR-32-8.57~10
KHK18R-AC100V-113.7SMR-32-119~13
KHK18R-AC100V-153.7SMR-32-1512~18
KHK18R-AC100V-194.5SMR-32-1916~22
KHK18R-AC100V-21.54.5SMR-32-21.518~25
KHK18R-AC100V-274.5SMR-32-2722~32
KHK22R-AC100V-0.52221a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63
KHK22R-AC100V-0.820.1SMR-32-0.820.63~1
KHK22R-AC100V-1.30.2SMR-32-1.31~1.6
KHK22R-AC100V-2.10.4SMR-32-2.11.6~2.5
KHK22R-AC100V-3.30.75SMR-32-3.32.5~4
KHK22R-AC100V-51SMR-32-54~6
KHK22R-AC100V-6.51.5SMR-32-6.55~8
KHK22R-AC100V-7.51.5SMR-32-7.56~9
KHK22R-AC100V-8.52.2SMR-32-8.57~10
KHK22R-AC100V-113.7SMR-32-119~13
KHK22R-AC100V-153.7SMR-32-1512~18
KHK22R-AC100V-195.5SMR-32-1916~22
KHK22R-AC100V-21.55.5SMR-32-21.518~25
KHK22R-AC100V-275.5SMR-32-2722~32
KHK32R-AC100V-0.52401a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63
KHK32R-AC100V-0.820.1SMR-32-0.820.63~1
KHK32R-AC100V-1.30.2SMR-32-1.31~1.6
KHK32R-AC100V-2.10.4SMR-32-2.11.6~2.5
KHK32R-AC100V-3.30.75SMR-32-3.32.5~4
KHK32R-AC100V-51SMR-32-54~6
KHK32R-AC100V-6.51.5SMR-32-6.55~8
KHK32R-AC100V-7.51.5SMR-32-7.56~9
KHK32R-AC100V-8.52.2SMR-32-8.57~10
KHK32R-AC100V-113.7SMR-32-119~13
KHK32R-AC100V-153.7SMR-32-1512~18
KHK32R-AC100V-195.5SMR-32-1916~22
KHK32R-AC100V-21.55.5SMR-32-21.518~25
KHK32R-AC100V-277.5SMR-32-2722~32
KHK50R-AC100V-30S651a1b7.5SMR-63-30S24~36
KHK50R-AC100V-34S7.5SMR-63-34S28~40
KHK50R-AC100V-55S15SMR-63-55S45~65
KHK65R-AC100V-30S651a1b7.5SMR-63-30S24~36
KHK65R-AC100V-34S7.5SMR-63-34S28~40
KHK65R-AC100V-55S15SMR-63-55S45~65
[ ! ]コイル定格電圧は AC200Vのみ対応です。他の電圧では使用できません。
他の電圧用は、DC24V用(こちら)、AC200V用(こちら)となります。

●KHKタイプ共通仕様
ミスミオリジナル電磁開閉器
フレーム サイズ18AF22AF40AF65AF
型式KHK6KHK9KHK12KHK18KHK22KHK32KHK50KHK65
相数3333
定格電圧690V690V690V690V
定格絶縁電圧690V690V1000V1000V
定格周波数50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz
定格インパルス電圧6KV6KV8KV8KV
開閉頻度(回/時間)AC3級1800180018001800
機械的寿命(万回)1500150012001200
電気的寿命(万回)250250200200
AC-1級 A25252532405070100
AC-3級 200/240V KW2.22.53.54.55.57.51518.5
A911131822325565
380/440V KW345.57.511152230
A79121822325065
500/550V KW347.57.51518.53033
A67121320284360
690V KW347.57.51518.53033
A469918202835
UL定格 連続電流 A25252540405070100
単相 110〜120V HP0.50.50.7512235
220~240V HP1.51.523351015
三相 200~208V HP22357.57.52025
220~240V HP3357.510102530
440~480V HP557.51015204050
550~600V HP7.57.5101520255060
コイル電圧 AC 重量 Kg0.430.540.721.361.38
コイル電圧 DC 重量 Kg0.60.680.941.611.63
●常規使用条件
周囲温度基準20℃、-10℃~40℃
(1日気中平均温度の最高35℃、年気中平均温度の最高25℃)
盤内最高温度55℃
電磁接触器の動作特性、サーマルリレーの動作特性は周囲温度により影響を受けますので注意してください。
相対湿度45~85%RH ただし、結露および氷結のないこと。
標高2,000m以下
振動10~55Hz 19.6m/s2以下
衝撃49m/s2以下
雰囲気じんあい、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、水気、塩分などがあまり含まれていないこと。
また、密閉状態で長期間連続使用されると接触障害などに至ることがあります。

概要仕様

動作状況のインジケーターとトリップテストの方法
 
サーマルリレーの動作状況は下記インジケーターで判断可能です。
 また、赤いテストボタンを引けばトリップテ ストをすることが可能です。
可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V:関連画像
テストボタンの動作について
1)押した場合の動作
 テストボタンは押した場合、回路構成のチェックが可能です。
 押している間だけ、動作します。(例えば、b接点は押している間だけ 、OFFします)

2)引いた場合の動作
 引いた場合は、トリップの動作チェックが可能です。
 トリップインジケーターにオレンジ色が表示され、トリップ状態になります。
 リセットを手動に設定 している場合は、リセットボタンを押すことでリセット可能です。
 自動に設定している場合は、自動でリセットされます。
 引いてトリップテストを行う場合は、サーマルリレーの透明の樹脂カバーを開けて行ってください。
 (閉めたまま引いても正常にトリップしません)
可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V:関連画像
可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V:関連画像


接点構成

可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V:関連画像
可逆型の接点構成は、上記図中のKHK6R~KHK65Rが該当致します。

組立

可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V:関連画像

[!]カバーと商品本体は別々の部品となっています。
[!]商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
   作業時はご注意いただきますようお願いいたします。

 
可逆型電磁開閉器の組み立て方法
・インターロックユニットの取り付け方法
 電磁接触器本体の脇についている爪を、マイナスドライバーなどで折り接続します
可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V:関連画像

関連部品

適合ワイヤーキット (電磁接触器同士を接続する固定ワイヤー)

(別売)適合ワイヤーキット
電磁開閉器型式コンタクタ
型式
ワイヤーキット
型式
KHK6MCR-6AUW-18
KHK9~22MCR-9B~22BUW-22
KHK32MCR-32AUW-32
KHK50、65MCR-50A、65AUW-63

取付例

ワイヤーキットの組立方法

[ ! ]ワイヤーキットをご使用の場合、リード線を先に配線し ワイヤーキットの下になるようにしてください。

型番リスト

型番
モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)
補助接点
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
モータ容量 AC200V(kW/A)
整定範囲(A)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
1a
124
102
85.3
0.05
0.4~0.63
6

1個

6,331( 6,964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
1a
124
102
85.3
0.1
0.63~1
6

1個

6,331( 6,964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
1a
124
102
85.3
0.2
1~1.6
6

1個

6,331( 6,964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
1a
124
102
85.3
0.4
1.6~2.5
6

1個

6,331( 6,964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
1a
124
102
85.3
0.75
2.5~4
6

1個

6,331( 6,964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
1a
124
102
85.3
1
4~6
6

1個

6,331( 6,964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1a
124
102
85.3
1.5
5~8
6

1個

6,331( 6,964円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
1a1b
129.9
102
86.3
0.1
0.63~1
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
1a1b
129.9
102
86.3
0.2
1~1.6
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
1a1b
129.9
102
86.3
0.4
1.6~2.5
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1a1b
129.9
102
86.3
1.5
5~8
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
1a1b
129.9
102
86.3
2.2
7~10
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
1a1b
129.9
102
86.3
3.7
9~13
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
1a1b
129.9
102
86.3
3.7
12~18
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
1a1b
129.9
102
86.3
5.5
16~22
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
1a1b
129.9
102
86.3
5.5
18~25
9

1個

6,976( 7,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
1a1b
129.9
102
86.3
7.5
22~32
9

1個

6,976円

3,836

( 4,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
1a1b
129.9
102
86.3
0.1
0.63~1
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
1a1b
129.9
102
86.3
0.2
1~1.6
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
1a1b
129.9
102
86.3
0.4
1.6~2.5
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1a1b
129.9
102
86.3
1.5
5~8
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
1a1b
129.9
102
86.3
2.2
7~10
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
1a1b
129.9
102
86.3
3.7
9~13
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
1a1b
129.9
102
86.3
3.7
12~18
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
1a1b
129.9
102
86.3
5.5
16~22
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
1a1b
129.9
102
86.3
5.5
18~25
12

1個

7,428( 8,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
1a1b
129.9
102
86.3
7.5
22~32
12

1個

7,428円

4,085

( 4,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
1a1b
129.9
102
86.3
0.1
0.63~1
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
1a1b
129.9
102
86.3
0.2
1~1.6
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
1a1b
129.9
102
86.3
0.4
1.6~2.5
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1a1b
129.9
102
86.3
1.5
5~8
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
1a1b
129.9
102
86.3
2.2
7~10
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
1a1b
129.9
102
86.3
3.7
9~13
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
1a1b
129.9
102
86.3
3.7
12~18
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
1a1b
129.9
102
86.3
5.5
16~22
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
1a1b
129.9
102
86.3
5.5
18~25
18

1個

9,300( 10,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
1a1b
129.9
102
86.3
7.5
22~32
18

1個

9,300円

5,115

( 5,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
1a1b
129.9
102
86.3
0.1
0.63~1
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
1a1b
129.9
102
86.3
0.2
1~1.6
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
1a1b
129.9
102
86.3
0.4
1.6~2.5
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1a1b
129.9
102
86.3
1.5
5~8
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
1a1b
129.9
102
86.3
2.2
7~10
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
1a1b
129.9
102
86.3
3.7
9~13
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
1a1b
129.9
102
86.3
3.7
12~18
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5
1a1b
129.9
102
86.3
5.5
16~22
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5
1a1b
129.9
102
86.3
5.5
18~25
22

1個

10,210( 11,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5
1a1b
129.9
102
86.3
7.5
22~32
22

1個

10,210円

5,615

( 6,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
1a1b
139.4
102
90
0.1
0.63~1
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
1a1b
139.4
102
90
0.2
1~1.6
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
1a1b
139.4
102
90
0.4
1.6~2.5
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
1a1b
139.4
102
90
1.5
5~8
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
1a1b
139.4
102
90
2.2
7~10
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
1a1b
139.4
102
90
3.7
9~13
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
1a1b
139.4
102
90
3.7
12~18
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5
1a1b
139.4
102
90
5.5
16~22
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5
1a1b
139.4
102
90
5.5
18~25
32

1個

13,314( 14,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
1a1b
139.4
102
90
7.5
22~32
32

1個

13,314円

7,322

( 8,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
1a1b
163.8
122
119
7.5
24~36
50

1個

19,453円

9,726

( 10,699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
1a1b
163.8
122
119
7.5
28~40
50

1個

19,453円

9,726

( 10,699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
1a1b
163.8
122
119
15
45~65
50

1個

19,453円

9,726

( 10,699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

AC100V用電磁開閉器。世界最長開閉寿命の商品となります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は2025年4月に販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
  • 電磁接触器とサーマルリレーはお客様にて組立てとなります。
  • 商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
    お手数おかけしますが、作業時はご注意いただきますようお願いいたします。
    詳細につきましては商品情報下部の「カバー取外し方法」よりご確認をお願いいたします。

可逆型電磁開閉器。世界最長の開閉寿命
●面倒な部品選定が不要です。
●認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
●端子カバーは、標準装備されています。
●世界最長の開閉寿命 EC60947-4-1(JIS C 8201-4-1,JEM1038)
 電気的寿命250万回(ヨーロッパA社200万回、日本B社200万回)
 機械的寿命2500万回(ヨーロッパA社1600万回、日本B社1000万回)
●前面カバーを外せば丸端子(圧着端子)も使用可能です。

<オプション部品>
接点開閉時のサージ吸収ユニットはこちらです。
接点増設用の補助接点ユニットはこちらです。
 
<仕様補足情報>
コイル電流
 KHK6~KHK22:50Hz/0.09A、60Hz/0.06A
 KHK32:50Hz/0.12A、60Hz/0.09A
 KHK50~65:50Hz/0.13A、60Hz/0.1A
・モーターの正転、逆転の制御は可能です。
・サーマルリレーの詳細仕様はこちらをご参照ください。

外形図

外形図

可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V:関連画像

共通仕様

電磁開閉器

電磁開閉器

●KHKタイプ
ミスミオリジナル電磁開閉器
フレーム サイズ18AF22AF40AF65AF
型式KHK6KHK9KHK12KHK18KHK22KHK32KHK50KHK65
相数3333
定格電圧690V690V690V690V
定格絶縁電圧690V690V1000V1000V
定格周波数50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz
定格インパルス電圧6KV6KV8KV8KV
開閉頻度(回/時間)AC3級1800180018001800
機械的寿命(万回)1500150012001200
電気的寿命(万回)250250200200
AC-1級 A25252532405070100
AC-3級 200/240V KW2.22.53.54.55.57.51518.5
A911131822325565
380/440V KW345.57.511152230
A79121822325065
500/550V KW347.57.51518.53033
A67121320284360
690V KW347.57.51518.53033
A469918202835
UL定格 連続電流 A25252540405070100
単相 110〜120V(HP)0.50.50.7512235
220~240V(HP)1.51.523351015
三相 200~208V(HP)22357.57.52025
220~240V(HP)3357.510102530
440~480V(HP)557.51015204050
550~600V(HP)7.57.5101520255060
コイル電圧 AC 重量 Kg0.430.540.721.361.38
コイル電圧 DC 重量 Kg0.60.680.941.611.63
●常規使用条件
周囲温度基準20℃、-10℃~40℃
(1日気中平均温度の最高35℃、年気中平均温度の最高25℃)
盤内最高温度55℃
電磁接触器の動作特性、サーマルリレーの動作特性は周囲温度により影響を受けますので注意してください。
相対湿度45~85%RH ただし、結露および氷結のないこと。
標高2,000m以下
振動10~55Hz 19.6m/s2以下
衝撃49m/s2以下
雰囲気じんあい、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、水気、塩分などがあまり含まれていないこと。
また、密閉状態で長期間連続使用されると接触障害などに至ることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

    非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

    非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

      可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

      可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

        非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

        非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

          非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

          非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

            可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

            可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

              電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

              電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

                電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

                電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

                  MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

                  MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

                    NT ノントリップスイッチ

                    NT ノントリップスイッチ

                      SZ-CDシリーズ 電磁開閉器

                      SZ-CDシリーズ 電磁開閉器

                        SKシリーズ 電磁開閉器

                        SKシリーズ 電磁開閉器

                          MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

                          MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三菱電機 三菱電機 三菱電機 日東工業 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機
                            通常価格 6,331円 2,459円 5,636円 2,459円 4,656円 10,272円 3,690円 8,030円 10,610円 2,365円 2,698円 4,797円 7,803円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            動作方式 可逆式 非可逆式 可逆式 非可逆式 非可逆式 可逆式 非可逆式 非可逆式 可逆式 - - - 非可逆式
                            コイル定格電圧(V) AC100 AC100 AC200 AC200 DC24 DC24 - DC24V - - - - AC200
                            極数 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - 3
                            代表規格 CE CE CE CE CE CE - - - - - CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA -
                            その他規格(IEC) - - - - - - -

                            可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ホイストの制御部品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            ホイストの制御盤に、この可逆型電磁開閉器 (KHK22R-AC100V-21.5)を使用しました。ホイストが高いところにあるので、手の届く場所にホイストの制御盤を新たに設け、そこにモーターの正転・逆転用のこの電磁開閉器を取り付けました。部品の選定では、メーカーにこだわりはなく、ネットで検索し、お手頃なミスミ製品を購入しました。サーマルリレーは付いていましたが、使っていません。制御盤を設置後、原因がわからないのですが、接点の導通が悪い時があります。おそらくは電磁開閉器の問題ではなく、ホイスト側の問題だと思います。それ以外は、問題なく動作しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました