(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Web設計対応
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

3辺1mm単位で指定できる、軽量タイプのアルミコの字ボックス!

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • アルミ
  • フリーサイズ
  • 粉体塗装

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

基本仕様

 板厚材質
上カバーt1.0A5052
下カバーt1.0A5052
サイズ範囲単位
W(幅)70~300mm1mm
H(高さ)50~200mm1mm
D(奥行)70~300mm1mm

外形図・詳細図は(>>こちら)穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。

RACHシリーズ
アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ 外形図

 


その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口
特注お見積もりとは・・・
・特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工、中板追加(扉・底面等)
・穴加工サービスでは指示できない加工、穴数が多く設計が困難な場合
・サイズ変更のご相談や図面での見積依頼

規格表

 型番-穴加工-塗装色-W-H-D-穴加工コード
穴加工無しRACH-  B-70-50-70  
穴加工有りRACH-PS-B-70-50-70-WB□□□□□□□□□
[ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、WB□□・・記号が自動付与されます。
[ ! ] 過去ご注文頂きました型番を、見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
お値引き
10~29台30~49台50台~
3%4%5%
穴加工ありも同割引率です。
一台単位
 
[ ! ]「×」部は製作不可です。
DHW
70~100101~150151~200201~250251~300
70~8050~54
55~200×××××
81~10050~54
55~60×
61~200×××××
101~13050~54
55~60×
61~70×
71~200×××××
131~16050~54
55~60×
61~70×
71~80××
81~200×××××
161~20050~54
55~60×
61~70×
71~80××
81~100××
101~200×××××
201~25050~54
55~60×
61~70×
71~80××
81~100××
101~130×××
131~200×××××
251~30050~54
55~60×
61~70×
71~80××
81~100××
101~130×××
131~140×××
141~170××××
171~200××××
[ ! ] D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
   D>W、D>Hをご希望の場合は、特注お見積りへご相談ください。

概要仕様

■塗装色

粉体塗装溶剤塗装
B:ブラック
近似マンセル値
N1
S:シルバーメタリック
 
 
[ ! ]シルバーメタリックの色番号や色基準はございません。
 
■立体組立面
 開状態
[ ! ] 前・下・背面が「開状態」の下側、左・上・右面が「開状態」の上側の組み合わせです。
Rシリーズアルミボックス コの字型軽量タイプ RACH:関連画像
角がR付きの安全な仕様
Rシリーズアルミボックス コの字型軽量タイプ RACH:関連画像
バーリング加工は内側へ出ます
[ ! ] バーリング・タップ・ボス加工の方向はすべて内側凸加工です。

穴加工サービス標準公差

穴加工サービス標準公差

■丸穴加工公差
丸穴サイズ
(mm)
サイズ指定単位
(mm)
公差
(mm)
2.0~31.90.1±0.2
32~601.0+0.4
-0.2
61~1201.0+0.8
-0.2
121~1.0+0.8
-0.2
■角穴加工公差
角穴サイズ
(mm)
5.0~30.030.1~60.060.1~130131
公差
(mm)
±0.2+0.3
-0.2
+0.3
-0.2
+0.3
-0.2

[ ! ] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
[ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。

立体図、展開図
立体図
※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています
※2 色矢印は外形寸法を示しています
展開図
ボックス本体の加工面はすべて外から見た図となります。グレーの範囲は加工指定ができません。
■付属品
貼付ゴム足(4個付属)
型番:B15-5
厚さ:5.1mm
材質:天然ゴム(黒色)
[ ! ]製品に同梱します。任意の位置にお取り付けください。
[ ! ]カタログ図面の高さ寸法と異なります。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70 ~ 300
50 ~ 200
70 ~ 300
ブラック
10

1個

-( - )

5日目

70 ~ 300
50 ~ 200
70 ~ 300
シルバーメタリック
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3辺1mm単位で指定できる、軽量タイプのアルミコの字ボックス!

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
 
大口注文もお任せください!
30個までの数量は、即見積・即注文可能!
 
【ココが特長】
Rシリーズのアルミコの字型ボックス
●全面アルミ材質の軽量仕様
●ブラックとシルバーの2色を用意
ご注意
※2018年2月出荷分よりアルミの素材が変更となりました。
   A1050P-H24→A5052
 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

    【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

    【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

      【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 強化 RACHKシリーズ

      【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 強化 RACHKシリーズ

        【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 高強度 ACHKシリーズ

        【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 高強度 ACHKシリーズ

          【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 軽量 ASHシリーズ

          【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 軽量 ASHシリーズ

            【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ

            【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ

              【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ

              【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ

                【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネルネジ止め固定型 APMCシリーズ

                【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネルネジ止め固定型 APMCシリーズ

                  【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ

                  【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ

                    携帯用ケース PTシリーズ

                    携帯用ケース PTシリーズ

                      【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース MORシリーズ

                      【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース MORシリーズ

                        【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース (取手付) ERHシリーズ

                        【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース (取手付) ERHシリーズ

                          【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ

                          【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タカチ電機工業 ミスミ ミスミ タカチ電機工業
                            通常価格 - - - - - - 725円 - - 5,590円 13,440円 14,920円 13,440円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し -
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ -
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 特注のみ対応 Web設計対応 Web設計対応 -
                            形状 コの字型 コの字型 コの字型 コの字型 サッシ型 サッシ型 コの字型 パネル型 パネル型 コの字型 サッシ型 サッシ型 -
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 -

                            【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴加工の指定方法を教えて下さい。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q Web設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q 図面が手元にありますが、どこに送信すればよいですか?
                            A
                            申し訳ございません。Rシリーズの穴加工はメール、またはFAXでのお見積をお受けしておりません。Web設計ボックスサイトをご利用ください。

                            アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました