(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,157円 ~ 51,850円
税込価格
2,373円 ~ 57,035円

メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸製の伸縮タイプのシールド編組チューブです。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • 難燃
  • EMI対策
  • 形状:
    シールド型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -15
  • 使用温度(上限)(℃):
    120
  • 色:
  • 材質:
    メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

 
型式全長
BTUSS35
■全長5m
型式全長
(m)
BTUSS35
BTUSS6
BTUSS12
BTUSS19
■全長100m(巻き)
型式全長
(m)
BTUSS3100
BTUSS6
BTUSS12
BTUSS19
■規格表
(mm)
型式縮小内径φ拡大最大内径φ重量(g/m)
BTUSS3378.0
BTUSS661516.0
BTUSS1281824.0
BTUSS19112034.0

概要仕様

仕様
海外認定規格UL(E154480)
材質メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸
使用温度範囲−15℃〜+120℃
シルバー

型番リスト

型番
必要内径サイズ(㎜)
拡大最大径 φ(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
7
5
10

1個

2,157( 2,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
7
100
10

1個

14,981( 16,479円 )

9日目

6
15
5
10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
15
100
10

1個

29,486( 32,435円 )

9日目

8
18
5
10

1個

3,660( 4,026円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
18
100
10

1個

38,876( 42,764円 )

9日目

11
20
5
10

1個

4,900( 5,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
20
100
10

1個

51,850( 57,035円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸製の伸縮タイプのシールド編組チューブです。

【ココが特長】
●錫メッキ銅箔が巻き付けられた導伝糸を編組してある伸縮タイプのシールドチューブです。
●裂傷や擦傷に非常に強く、シールド性能が低下しにくい構造
●メタ系アラミド繊維を使用した柔軟タイプ
ご注意
・ハンダ付けはできません。ハンダ処理を行う場合は非伸縮タイプ(P1790)をご使用ください。
・100m以上の商品は製品製造の性質から途中に継ぎ目がある場合があります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

    編組チューブ(UL規格)

    編組チューブ(UL規格)

      編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

      編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

        編組チューブ

        編組チューブ

          【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

          【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

            編組チューブ(耐熱)

            編組チューブ(耐熱)

              編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

              編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

                編組チューブ(UL・CSA規格)

                編組チューブ(UL・CSA規格)

                  カラー編組チューブ(灰)

                  カラー編組チューブ(灰)

                    【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

                    【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

                      カラー編組チューブ(紫)

                      カラー編組チューブ(紫)

                        FLチューブカラー(青)

                        FLチューブカラー(青)

                          カラー編組チューブ(透明)

                          カラー編組チューブ(透明)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ デンカエレクトロン ミスミ デンカエレクトロン デンカエレクトロン デンカエレクトロン
                            通常価格 2,157円 980円 21,598円 758円 11,540円 1,471円 2,480円 2,200円 620円 3,500円 346円 620円 346円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 シールド型 チューブ型 - - - - スリット型 - チューブ型 - チューブ型 チューブ型 -
                            使用温度(下限)(℃) -15 -40 - - - - -50 - -75 - -70 -70 -
                            使用温度(上限)(℃) 120 125 - - - - 150 - 125 - 125 125 -
                            - - - - - - -
                            材質 メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸 ポリエステルモノフィラメント ポリプロピレン+錫メッキ銅箔糸 ポリエステルクロス(モノフィラメント) ポリエステルフィラメント+ナイロンマジックテープ PPS ポリエステルフィラメント ポリエチレンテレフタレート - 耐熱ポリエステルフィラメント - - -

                            編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            計測用ツイストケーブルのシールド用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            計測用ツイストケーブルをシールドするのに利用しています。ツイストだからいいかと思いましたが,シールドすることで−130dB 以下にノイズレベルが低下(0dB=0.774Vrms)。美しい測定データが得られました。柔らかく広がるのでケーブルを通すのがとても楽。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            当社で設計を含めて製作を依頼された導通検査装置に使用しています。この商品をゴムスポンジ甲丸ひもに被せて端子として使っています。この商品は顧客先からの型番指定だったので、ミスミから購入しました。特に問題もなく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました