(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTUBA19-10
編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) アミグミチューブ(アトイレ)

編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) BTUBA19-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,877円
税込単価
7,565円

形状記憶型の摩擦に強いハードタイプの編組チューブです。配線後の取付が簡単にでき...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステルフィラメント

型番

BTUBA19-10 解除

Loading...

BTUBA19-10 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

 
型式全長(m)
BTUBA 1210
・巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

 

■全長10m
型式全長
(m)
タイプサイズ
BTUBA310
6
12
19
■全長25m、50m(巻き)
型式全長
(m)
タイプサイズ
BTUBA350
6
12
1930
■規格表
単位:mm
型式最小内径
φ
適用可能
最大内径φ
重量
(g/m)
タイプサイズ
BTUBA3345.3
6686.3
12121521.1
19192127.5

概要仕様

ケーブル挿入方法

編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) ケーブル挿入方法1編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) やじるし編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) ケーブル挿入方法2編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) やじるし編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) ケーブル挿入方法3編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) やじるし編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ) ケーブル挿入方法4
編組チューブを手で押し広げます。 広げた編組チューブのスリット部分に電線を乗せるように押し入れます。 編組チューブから手を離すと押し広げる前の形に戻ります。 電線の取り外しは、電線を引っ張るだけで簡単に行えます。
 
仕様
材質ポリエステルフィラメント
使用温度範囲−50℃~+125℃

型番リスト

型番
形状
使用温度(下限)(℃)
使用温度(上限)(℃)
必要内径サイズ(㎜)
色詳細
拡大最大径 φ(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTUBA19-10

スリット型
-50
125
19
-
21
10
10

1個

6,877( 7,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

形状記憶型の摩擦に強いハードタイプの編組チューブです。
配線後の取付が簡単にできます。

【ココが特長】
●押し広げてケーブルを入れた後に、元の円形に戻る形状記憶型の編組チューブです。
●配線後に簡単に取付できるので、コネクタ部の大きさを気にせずに作業が可能
●取り外しが簡単なのでメンテナンスの多い箇所に有効
●摩擦に強いハードタイプでケーブル保護に最適

カタログ

 

BTUBA19-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ)の型番BTUBA19-10のページです。
型番BTUBA19-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ)

編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ)

    編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

    編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

      【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

      【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

        【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)

        【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)

          カラー編組チューブ(紫)

          カラー編組チューブ(紫)

            編組チューブ(カラー)

            編組チューブ(カラー)

              編組チューブ

              編組チューブ

                編組チューブ(耐熱)

                編組チューブ(耐熱)

                  編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

                  編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

                    【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

                    【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ

                      FLチューブカラー(黄)

                      FLチューブカラー(黄)

                        編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

                        編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

                          NFL編組チューブ(ソフトタイプ)

                          NFL編組チューブ(ソフトタイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ デンカエレクトロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ デンカエレクトロン ミスミ デンカエレクトロン
                            通常価格 6,314円 2,480円 11,540円 2,031円 315円 1,056円 758円 1,471円 2,157円 3,500円 620円 21,598円 517円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ポリエステルフィラメント ポリエステルフィラメント ポリエステルフィラメント+ナイロンマジックテープ ポリエステルモノフィラメント - ポリエステルモノフィラメント ポリエステルクロス(モノフィラメント) PPS メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸 耐熱ポリエステルフィラメント - ポリプロピレン+錫メッキ銅箔糸 -

                            編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            自動機間の配線に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            自動機間の複数の3芯などの配線を見栄え良くまとめるために使用しています。スリットが入っていて途中で配線を分岐するのに便利です。カット処理をするとカット面がほどけてしまうので熱を加えるなどの処理も必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バラ線の保護
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            持ち運びする小型の操作盤用のケーブルを納めるのに使用。スパイラルチューブやコルゲートチューブより柔軟性が高いので、こういった用途では使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTUBA12-10
                            BTUBA12-50
                            BTUBA19-30
                            BTUBA3-50
                            BTUBA6-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 使用温度(下限)
                            (℃)
                            使用温度(上限)
                            (℃)
                            必要内径サイズ
                            (㎜)
                            色詳細 拡大最大径 φ
                            (mm)
                            全長
                            (m)

                            6,314円

                            ( 6,945円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10スリット型-5012512-1510

                            16,500円

                            ( 18,150円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10スリット型-5012512-1550

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10スリット型-5012519-2130

                            11,800円

                            ( 12,980円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10スリット型-501253-450

                            12,800円

                            ( 14,080円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10スリット型-501256-850

                            編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました