(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZTHTR40-50
ホックチューブ(透明) ホックチューブ

ホックチューブ(透明) SZTHTR40-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,560円
税込単価
20,416円

内部配線が見える透明ホック留めチューブ。●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着...

詳細情報を確認する

  • 固定方式:
    ホック(ボタン)
  • シールド対応:
    なし
  • 用途・特殊機能:
    その他
  • 色:
    透明
  • 工具使用:
    なし
  • 材質:
    シート部:透明軟質塩化ビニル/ホック部:難燃性ポリアセタール(UL94HB)
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~60
  • 厚み(mm):
    0.4

(i)ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTHT*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTHTR*-*になります。仕様は同一です。

型番

SZTHTR40-50 解除

Loading...

SZTHTR40-50 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

ホックチューブ(透明):関連画像
■全長5m、10m
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTHT205
25
30
40
50
2010
25
30
40
50
■全長50m(巻き)
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTHT2050
25
30
40
50
■規格表 (mm)
型式製品幅
(±5)
ホック間ピッチ(±3)シート端~
ホック長さ
重量
(g/m)
タイプ内径φ(mm)長手方向幅方向
SZTHT209053701055.0
251008060.0
301159567.5
4014612683.0
5017515597.5

概要仕様

仕様
材 質シート部透明軟質塩化ビニル
ホック部難燃性ポリアセタール(UL94HB)
厚み0.4mm
使用温度範囲−15〜60℃
透明

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZTHTR40-50

40
50
10

1個

18,560( 20,416円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部配線が見える透明ホック留めチューブ。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●透明で保護する電線等を外部から確認可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。

(i)ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTHT*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTHTR*-*になります。仕様は同一です。

内部配線が見える透明ホック留めチューブ。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●透明で保護する電線等を外部から確認可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。

カタログ

 

Loading...

SZTHTR40-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホックチューブ(透明)の型番SZTHTR40-50のページです。
型番SZTHTR40-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホックチューブ(透明)

ホックチューブ(透明)

    ホック留めチューブ

    ホック留めチューブ

      ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

      ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

        ホック留めチューブ(耐熱)

        ホック留めチューブ(耐熱)

          マジックテープチューブ

          マジックテープチューブ

            ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

            ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

              ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

              ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                通常価格 2,562円 1,949円 3,828円 5,854円 2,682円 4,529円 4,954円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                固定方式 ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) マジックテープ ホック(ボタン) ジッパー
                シールド対応 なし なし あり なし なし あり あり
                用途・特殊機能 その他 難燃 遮熱 耐熱 難燃 難燃 難燃
                透明 - シルバー グレー グレー グレー
                工具使用 なし なし なし なし なし なし あり

                ホックチューブ(透明)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SZTHTR20-5
                SZTHTR20-50
                SZTHTR30-5
                SZTHTR40-10
                SZTHTR50-5
                SZTHTR50-50
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?内径
                (mm)
                全長
                (m)

                2,562円

                ( 2,818円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10205

                15,832円

                ( 17,415円 )
                1個 あり

                9日目

                102050

                3,034円

                ( 3,337円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10305

                5,188円

                ( 5,707円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                104010

                3,406円

                ( 3,747円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10505

                21,585円

                ( 23,744円 )
                1個 あり

                9日目

                105050

                シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました