(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,114円 ~ 4,818円
税込価格
1,225円 ~ 5,300円

2層構造で外側が耐熱加工のシリコンチューブで、-10℃~200℃までの幅広い温...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • 難燃
  • 耐熱
  • 形状:
    丸型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -10
  • 使用温度(上限)(℃):
    200
  • 色:
  • 保護機能(耐環境性):
    難燃性 / 耐熱性
  • 材質:
    内側:ガラス編組 / 外側:シリコンゴム
  • 全長(m):
    10

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型番内径全長
TUBSE210
型番内径Ф全長
(m)
内径公差
(mm)
肉厚
(mm)
重量※
(g/m)
TUBSE110−0〜+0.30.634.5
2−0〜+0.352.7
3−0〜+0.40.792.4
4−0〜+0.5135
5−0〜+0.5173
6−0〜+0.50.75180
8−0〜+0.70.8273
10−0〜+1.00.9380.6
12−0〜+1.0471
※参考値

概要仕様

仕様

材質ガラス編組(内側)、シリコンゴム(外側)
使用温度範囲-10~200℃
耐電圧7000V
UL規格UL1441・VW-1

外形図

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム) 外形図

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
必要厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
0.6
10

1個

1,114( 1,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
0.6
10

1個

1,445( 1,590円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.7
10

1個

1,430( 1,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.7
10

1個

1,496( 1,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.7
10

1個

2,591( 2,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
0.75
10

1個

2,314( 2,545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
0.8
10

1個

2,728( 3,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
0.9
10

1個

3,608( 3,969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
0.9
10

1個

4,818( 5,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2層構造で外側が耐熱加工のシリコンチューブで、-10℃~200℃までの幅広い温度範囲で使用できます。

【ココが特長】
2層構造の外側がシリコンゴムの耐熱チューブ
●−10~200℃までの幅広い温度範囲で使用可能です。
●外側がシリコンゴムで表面が滑らかです。
ご注意
・材料の性質上、製造時に細かな汚れが付く場合があります。
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色

    耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

    耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

      ビニールチューブ 白・黒・透明

      ビニールチューブ 白・黒・透明

        耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

        耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

          耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)

          耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)

            【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

            【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

              耐熱シリコンチューブ

              耐熱シリコンチューブ

                耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

                耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

                  SPX 補強熱スリーブ

                  SPX 補強熱スリーブ

                    ポリオレフィンチューブ

                    ポリオレフィンチューブ

                      ノンハロゲンチューブ ETC

                      ノンハロゲンチューブ ETC

                        RS Pro ケーブルスリーブ

                        RS Pro ケーブルスリーブ

                          耐熱ふっ素樹脂チューブ

                          耐熱ふっ素樹脂チューブ

                            メーカー ミスミ ミスミ デンカエレクトロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ デンカエレクトロン RS PRO ミスミ
                            通常価格 1,114円 1,432円 559円 1,581円 1,640円 943円 1,659円 3,440円 4,145円 1,333円 931円 20円 1,078円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 スリーブ 丸型 丸型 - 丸型
                            使用温度(下限)(℃) -10 -10 -20 - - - -60 -90 - -55 -55 - -80
                            使用温度(上限)(℃) 200 200 60 180 180 - 180 260 - 105 110 - 260
                            - - その他 その他 - - - その他
                            保護機能(耐環境性) 難燃性 / 耐熱性 難燃性 / 耐熱性 難燃性 耐熱性 難燃性 / 耐熱性 - 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 耐熱性 - - 難燃性 / 耐食性 - 難燃性 / 耐熱性

                            耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            確認用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/04
                            一般的なハーネスを想定し、電線を数本挿入して評価用として用いた。
                            他のガラス編組・シリコーンゴムコーティングのチューブと比較して、
                            本製品は編組表面が浮き出ない程度にコーティングされているため、
                            グリップ感は強く、また、長さの割りに価格が安い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            UL1015電線の熱保護
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/07
                            ガラスだけだとほつれて困っていたが、シリコンでほつれないだろうと思い購入した。結果ほつれは少なくて良好。ただ、曲げにくいので直線部分に使用する事になった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線保護に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/30
                            お客様からレザー加工機を使用時発生するスパッタから配線保護をしてほしいとの要望があり、この商品を選定しました。お客様の承認をえて使用しています。現在レザー加工機は使用していますが、特に悪い話はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            この商品はお客様の設備にケーブルを通すためにケーブル用の耐熱カバーとして使用しました。設備自体が熱を帯びてしまうと内蔵ケーブルが断線や破損してしまう可能性がありますので、ケーブルのカバーとして耐熱性のあるこの商品を選んで購入しています。機能につきましては何も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒートシンクからUL1015線を断熱するため
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/08
                            ガラス編組だけのものだ切った部分がほぐれてしまうので、外皮のシリコンでほぐれないことを期待して購入。 期待通りほぐれることもなく使用できました。 とはいえ硬いのできれいに曲げるのが難しいのは致し方ないところと
                            思っています。 直線で使えるところには積極的に使用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました