(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリオレフィンチューブ(難燃)

ポリオレフィンチューブ(難燃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,989円 ~ 3,101円
税込価格
2,188円 ~ 3,411円

難燃性ポリオレフィン樹脂製の汎用的なチューブです。使用温度範囲は−45℃~12...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 形状:
    丸型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -45
  • 使用温度(上限)(℃):
    120
  • 必要厚み(mm):
    0.35
  • 色:
  • 保護機能(耐環境性):
    難燃性
  • 材質:
    難燃性ポリオレフィン樹脂
  • 全長(m):
    10

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

ポリオレフィンチューブ(難燃):関連画像
型式内径φ
(mm)
全長
(m)
肉厚
(mm±0.05)
重量
(g/m)
TUBPR3100.353.9
45.0
56.2
67.3
811.1

概要仕様

仕様
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
使用温度範囲−45℃~120℃
黒(灰色がかった)

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
10

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10

1個

2,260( 2,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

2,608( 2,869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10

1個

3,101( 3,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
10

1個

2,633( 2,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

難燃性ポリオレフィン樹脂製の汎用的なチューブです。
使用温度範囲は−45℃~120℃と幅広いです。

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

●−45℃~120℃までの幅広い温度範囲で使用可能です。
●住友電工ファインポリマーのイラックスチューブ「B」です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリオレフィンチューブ(難燃)

ポリオレフィンチューブ(難燃)

    ポリオレフィンチューブ

    ポリオレフィンチューブ

      【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

      【デンカエレクトロン】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

        SPX 補強熱スリーブ

        SPX 補強熱スリーブ

          耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)

          耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)

            汎用ビニールチューブ(UL・CSA規格)

            汎用ビニールチューブ(UL・CSA規格)

              耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

              耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

                ノンハロゲンチューブ ETC

                ノンハロゲンチューブ ETC

                  耐熱シリコンチューブ

                  耐熱シリコンチューブ

                    ビニールチューブ 白・黒・透明

                    ビニールチューブ 白・黒・透明

                      耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

                      耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

                        耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色

                        耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色

                          耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

                          耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ デンカエレクトロン ミスミ デンカエレクトロン ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,989円 1,333円 943円 4,145円 1,640円 1,446円 1,581円 931円 1,659円 559円 3,440円 1,114円 1,432円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 丸型 丸型 - スリーブ 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            使用温度(下限)(℃) -45 -55 - - - - - -55 -60 -20 -90 -10 -10
                            使用温度(上限)(℃) 120 105 - - 180 - 180 110 180 60 260 200 200
                            必要厚み(mm) 0.35 - - - - - - 0.35 - - - - -
                            - - - - その他 - その他

                            ポリオレフィンチューブ(難燃)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ケーブルの保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/19
                            0.3の単芯ケーブル6本を保護する目的で使用しました
                            チューブ自体は少し固めですが、保護材として使用する分には最適かと思います

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハーネス
                            評価 4.0満足度:4.02024/04/01
                            耐熱なので若干硬いのは仕方ないですが
                            色が黒となっていたので期待して購入しました。
                            現物は耐圧に良くある濃いめのグレーでした・・・
                            色以外は特に問題なし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました