(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポリオレフィンチューブ
  • 数量スライド割引

ポリオレフィンチューブ (レビュー)

通常価格(税別)
1,333円 ~ 2,420円
税込価格
1,466円 ~ 2,662円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ポリオレフィン樹脂製の汎用的なチューブです。
色は黒、透明の2色があります。

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

ポリオレフィンチューブのレビュー

評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線に
    評価 4.0満足度:4.02017/02/17
    中身は住友電工ファインポリマーのイラックスチューブの切売りです。
    メーカーでのロットはもっと多い物なので、
    安く購入出来満足です。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ヒロセSW-10W-12(P)の端子配線用保護チューブ
    評価 5.0満足度:5.02019/11/13
    適度な弾力による保護効果は断線の危険を減らします。
    半透明な色は内部の様子を目視で確認できます。
    高い耐熱性ははんだ付け作業を妨げません。
    収縮チューブよりも作業効率が上がります。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ハーネスの製作
    評価 3.0満足度:3.02024/05/01
    耐熱が必要なハーネスに使用したが
    耐熱には十分な性能が見られたが
    かなりチューブが硬いので
    コルゲートの方が使いやすいのでは無いかと思う
    使用環境で選択すれば使いやすい場面もあるかと思う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電線保護
    評価 4.0満足度:4.02022/06/21
    細い透明のチューブを探しており丁度いいサイズのが見つかり、購入できて良かったです。使用感もするっと入り、使いやすかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シールド処理
    評価 3.0満足度:3.02021/05/22
    CCりんく・デバイスネットなどのシールド処理として使用
    適度な硬さが作業速度を高めてくれます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリオレフィンチューブ

ポリオレフィンチューブ

    ポリオレフィンチューブ(難燃)

    ポリオレフィンチューブ(難燃)

      耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

      耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

        耐熱ふっ素樹脂チューブ

        耐熱ふっ素樹脂チューブ

          耐熱シリコンチューブ

          耐熱シリコンチューブ

            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
            通常価格 1,333円 1,989円 3,440円 1,078円 1,659円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
            使用温度(下限)(℃) -55 -45 -90 -80 -60
            使用温度(上限)(℃) 105 120 260 260 180
            材質 ポリオレフィン樹脂 難燃性ポリオレフィン樹脂 PTFE PTFE シリコンゴム
            全長(m) 10 10 10 10 10

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。