(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【耐ノイズ・耐切削粉・耐スパッタ】亜鉛鉄線のブレード被覆を施した保護管です。耐...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 耐熱
  • 材質:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 色:
    シルバー

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式指定長
FTUB165.4
■規格表
(単位:mm)
型式最小内径B最大外径A最小内側曲げ半径重量
(kg/1mあたり)
タイプサイズ固定時可動時
FTUB1010.015.542770.264
1212.318.050910.306
1615.821.3621140.382
2220.826.7751360.517
2826.433.41001830.627

概要仕様

外形図

金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆):関連画像

型番リスト

型番
最小曲げ半径(固定時)(R(mm))
最小曲げ半径(可動時)(R(mm))
全長(m)
最小内径(Ф(mm))
最大外径(Ф(mm))
指定長(m/0.1m単位指定)
指定長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42
77
50(巻)
10
15.5
-
-

1個

23,272( 25,599円 )

2日目

42
77
20(巻)
10
15.5
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

50
91
50(巻)
12.3
18.0
-
-

1個

24,394( 26,833円 )

2日目

50
91
20
12.3
18.0
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

62
114
50(巻)
15.8
21.3
-
-

1個

29,619( 32,581円 )

2日目

62
114
20
15.8
21.3
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

75
136
30(巻)
20.8
26.7
-
-

1個

21,197( 23,317円 )

2日目

75
136
20
20.8
26.7
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

2日目

100
183
30(巻)
26.4
33.4
-
-

1個

30,460( 33,506円 )

2日目

100
183
20
26.4
33.4
0.5~20
0.5 ~ 20

1個

-( - )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【耐ノイズ・耐切削粉・耐スパッタ】亜鉛鉄線のブレード被覆を施した保護管です。耐熱性に優れており、高温の場所や切削粉のかかる場所での配管に誤使用下さい。

【ココが特長】
●高熱の切削粉やスパッタ等から保護するブレード破覆付きのコンジットです。
●柔軟性があり曲げ半径の小さい保護管です。
●専用コネクタ商品ページとの組み合わせで盤やボックスに固定できます。
ご注意
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・本製品には防水機能はありません。
・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)

    金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

    金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)

      金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

      金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

        金属製コンジット チューブ本体(耐油)

        金属製コンジット チューブ本体(耐油)

          ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

          ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

            ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

            ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

              金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

              金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)

                金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

                金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

                  高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

                  高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

                    ファイバープロテクトケーシング

                    ファイバープロテクトケーシング

                      フレキシブルコンジット(耐圧防爆構造)

                      フレキシブルコンジット(耐圧防爆構造)

                        ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

                        ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)

                          アジャストボルト用ブロック スタンダードタイプ

                          アジャストボルト用ブロック スタンダードタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三桂製作所 三桂製作所 三桂製作所 HAGI 島田電機 三桂製作所 ミスミ
                            通常価格 - - - - - - 5,882円 8,370円 10,328円 1,027円 12,780円 13,416円 -
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 セミインターケーシング 軟質塩化ビニル、セミインターケーシング 軟質塩化ビニル、標準ケーシング SUS304 SUS304 - - - - - - -
                            シルバー - - - - - - - - - - - -

                            金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            スパッタ飛来環境可動部での配線保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            見た目は硬そうな感じでしたが、かなり屈曲性があります。
                            とはいえ頑丈な構造で、文句無しです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フットペダルのケーブルの保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            補修用に購入、必要な長さで注文できるのがいいです
                            しかも短納期で

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線カバー
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/28
                            削った鉄が飛んでケーブルそのままだと溶けてしまうので中に通して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました