選定工数削減!ハウジング・コネクタをセット販売。1パック5セットで販売。
型式 |
SET-YM-R-2-24 |
1パック単位 | 5セット |
型番 | 形状 タイプ | 芯数 | 適用電線 | 導体断面積 | 絶縁被覆外径 |
AWG | (mm2) | (mm) | |||
SET-YM-R-2-24 | 中継 (パネル) | 2 | 24-18 | 0.2~0.89 | 1.02~2.54 |
SET-YM-R-2-20 | 20-14 | 0.5~2.27 | 3.3~5.08 | ||
SET-YM-R-3-24 | 3 | 24-18 | 0.2~0.89 | 1.02~2.54 | |
SET-YM-R-3-20 | 20-14 | 0.5~2.27 | 3.3~5.08 | ||
SET-YM-R-4-24 | 4 | 24-18 | 0.2~0.89 | 1.02~2.54 | |
SET-YM-R-4-20 | 20-14 | 0.5~2.27 | 3.3~5.08 |
ソケットハウジング | プラグハウジング | オス(ピン)コンタクト | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
メス(ソケット)コンタクト![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルカット寸法
|
|
型式 | プラグ ハウジング | ソケット ハウジング | オス(ピン) コンタクト | メス(ソケット) コンタクト |
SET-YM-R-2-24 | 350777-1 | 350778-1 | 350690-1 | 350689-1 |
SET-YM-R-2-20 | 350552-1 | 350551-1 | ||
SET-YM-R-3-24 | 350766-1 | 350767-1 | 350690-1 | 350689-1 |
SET-YM-R-3-20 | 350552-1 | 350551-1 | ||
SET-YM-R-4-24 | 350779-1 | 350780-1 | 350690-1 | 350689-1 |
SET-YM-R-4-20 | 350552-1 | 350551-1 |
型番 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10 | 1パック 5個入り | 2,546円 1,145円 ( 1,260円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10 | 1パック 5個入り | 1,993円 896円 ( 986円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10 | 1パック 5個入り | 3,100円(
3,410円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10 | 1パック 5個入り | 2,116円 952円 ( 1,047円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10 | 1パック 5個入り | 3,542円(
3,896円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10 | 1パック 5個入り | 2,226円(
2,449円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
選定工数削減!ハウジング・コネクタをセット販売。1パック5セットで販売。