(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニユニバーサル・メーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)【5個入り】

ミニユニバーサル・メーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,071円 ~ 1,589円
税込価格
1,178円 ~ 1,748円

選定工数削減!ハウジング・コネクタをセット販売。1パック5セット。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
SET-MYM-R-2-26
1パック単位5セット
型番形状
タイプ
芯数適応電線導体断面積絶縁被覆
AWG(mm2)外径(最大)
SET-MYM-R-2-26中継226〜220.12〜0.31.2〜1.8
SET-MYM-R-2-2222〜180.3〜0.751.5〜2.4
SET-MYM-R-2-2020〜160.5〜1.252.0〜3.2
SET-MYM-R-3-26326〜220.12〜0.31.2〜1.8
SET-MYM-R-3-2222〜180.3〜0.751.5〜2.4
SET-MYM-R-3-2020〜160.5〜1.252.0〜3.2
SET-MYM-P-2-26パネル226〜220.12〜0.31.2〜1.8
SET-MYM-P-2-2222〜180.3〜0.751.5〜2.4
SET-MYM-P-2-2020〜160.5〜1.252.0〜3.2
SET-MYM-P-3-26326〜220.12〜0.31.2〜1.8
SET-MYM-P-3-2222〜180.3〜0.751.5〜2.4
SET-MYM-P-3-2020〜160.5〜1.252.0〜3.2
SET-MYM-P-4-26426〜220.12〜0.31.2〜1.8
SET-MYM-P-4-2222〜180.3〜0.751.5〜2.4
SET-MYM-P-4-2020〜160.5〜1.252.0〜3.2

概要仕様

外形図

  (単位:mm)
プラグハウジング
◆2芯、3芯
ソケットハウジング(中継)
◆2芯、3芯
ソケットハウジング(パネル)
◆2芯、3芯

◆4芯
◆4芯
オス(ピン)コンタクト

メス(ソケット)コンタクト
◆パネルカット寸法図

適合パネル厚:0.8~2.0mm
芯数寸 法(mm)
ABCDE
29.8010.8012.409.809.80
314.0015.0016.6014.0014.00
4-----
 
芯数寸 法(mm)
FGHIJ
211.8010.696.152.4910.34
315.0010.696.154.6014.55
4-14.9110.342.4910.34

セット内容



ハウジング(オス・メス)・・・各5個
コンタクト(オス・メス)・・・芯数に合わせた必要数量+α
 
構成部材表
型式プラグ
ハウジング
ソケット
ハウジング
オス(ピン)
コンタクト
メス(ソケット)
コンタクト
SET-MYM-R-2-26172165-1172233-1170363-1170365-1
SET-MYM-R-2-22170364-1170366-1
SET-MYM-R-2-20171638-1171639-1
SET-MYM-R-3-26172166-1172234-1170363-1170365-1
SET-MYM-R-3-22170364-1170366-1
SET-MYM-R-3-20171638-1171639-1
SET-MYM-P-2-26172165-1172157-1170363-1170365-1
SET-MYM-P-2-22170364-1170366-1
SET-MYM-P-2-20171638-1171639-1
SET-MYM-P-3-26172166-1172158-1170363-1170365-1
SET-MYM-P-3-22170364-1170366-1
SET-MYM-P-3-20171638-1171639-1
SET-MYM-P-4-26172167-1172159-1170363-1170365-1
SET-MYM-P-4-22170364-1170366-1
SET-MYM-P-4-20171638-1171639-1

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

5個入り

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,071( 1,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,208( 1,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,273( 1,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,513( 1,664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,589( 1,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

5個入り

1,208( 1,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

選定工数削減!ハウジング・コネクタをセット販売。1パック5セット。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
●ミニユニバーサルメーテンロックシリーズのハウジング(オス・メス)とコンタクト(オス・メス)をセットにしました。
●過剰在庫を避け、選定工数の削減が可能です。
ご注意
・電気的特性につきましてはP365をご参照下さい。
・プラグハウジングにはオス(ピン)コンタクト、ソケットハウジングには
メス(ソケット)コンタクトを組合せて下さい。
・圧着作業はMSHT-A04で行って下さい。
・コンタクトはハウジングの芯数に合わせ、必要数+α付属されております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニユニバーサル・メーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

ミニユニバーサル・メーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

    RS Pro コネクタキット

    RS Pro コネクタキット

      コマーシャルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

      コマーシャルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

        ユニバーサルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

        ユニバーサルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)

          中継接続用ロッキングボルト

          中継接続用ロッキングボルト

            Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)

            Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)

              MDRコネクタ コプリートセット(コネクタ・コネクタフード)

              MDRコネクタ コプリートセット(コネクタ・コネクタフード)

                固定金具取付用ロッキングボルト

                固定金具取付用ロッキングボルト

                  プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブル

                  プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブル

                    ショルダー替えベルト

                    ショルダー替えベルト

                      曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

                      曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

                        リニアレール 標準タイプ

                        リニアレール 標準タイプ

                          【スリーエムジャパン】IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策金属フード(圧接式オス専用)

                          【スリーエムジャパン】IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策金属フード(圧接式オス専用)

                            メーカー ミスミ RS PRO ミスミ ミスミ プロベルタ ミスミ ミスミ プロベルタ オムロン トラスコ中山 東京オートマック Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) ミスミ
                            通常価格 1,071円 1,242円 1,771円 1,993円 629円 252円 1,170円 409円 6,998円 488円 47,408円 - 598円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            ミニユニバーサル・メーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 14件のレビュー
                            農機具配線加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/02
                            農機具の配線部へ使用。しっかりしていて問題はありませんでした。
                            少量で購入できるので役立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形機周辺機器
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/30
                            成形機周りの補修を行っております。 これはコネクタ関係がセットですごくありがたい商品です。
                            重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            IR信号コネクタ
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/28
                            とてもよかった。小さくて、安くて、汎用なコネクタを探していました。
                            自分の意図にあった商品に出会えて、よかったです
                            misumiさんの場合、コンタクトとハウジングがセットで売っているので
                            重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケース取付に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            問題なく使用できました。コストパフォーマンスも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3芯、センサー等の中継
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                            コネクター同士は挿入しやすく、そのままフックによってロックされる構造となっています。
                            フックを押すと外すことができます。

                            3芯(電源なしの2芯含む)のセンサーのメンテナンスで故障時に交換がしやすいよう、センサー付近でコネクター化しています。
                            比較的コンパクトでとても扱いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました