(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)

ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,309円 ~ 3,415円
税込価格
1,440円 ~ 3,757円

【特長】ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水A型コネクタです。ネジ式結線タ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • IP65
  • 電源用
  • 信号用
  • 盤間接続
  • 盤内配線
  • ネジ式
  • 差し込み
  • 銀メッキ

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線):関連画像
型番芯数タイプ適合フ-ド
MSCR-A03-SP3オス
(ピン)
A型
MSCR-A10-SP10
MSCR-A16-SP16
MSCR-A03-SF3メス
(ソケット)
MSCR-A10-SF10
MSCR-A16-SF16

概要仕様

ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線):関連画像
仕様
型式タイプ芯数材料電線接続方法定格電流定格電圧
(UL・CSA)
使用温度範囲コンタクト電線サイズ
MSCR-A03-SPオス
(ピン)
3PCネジ式10A600V−40〜+125℃内蔵1~2.5mm2
AWG18~14
MSCR-A10-SP1016A
MSCR-A16-SP1616A
MSCR-A03-SFメス
(ソケット)
310A
MSCR-A10-SF1016A
MSCR-A16-SF1616A

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
ピン数
代表規格
適合フード
適合台座
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メス(ソケット)
10
3
UL / CCC
M1FSA-03-03A、M1FLA-03-03A
M1DPA-03-03A
-

1個

1,481( 1,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(プラグ)
10
3
UL / CCC
M1FSA-03-03A、M1FLA-03-03A
M1DPA-03-03A
-

1個

1,309( 1,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
16
10
CE / UL / CCC
M1FSA-10-10A、M1FLA-10-10A
M1DPA-03-10A
10

1個

1,877( 2,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(プラグ)
16
10
CE / UL / CCC
M1FSA-10-10A、M1FLA-10-10A
M1DPA-03-10A
10

1個

1,557( 1,713円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
16
16
CE / UL / CCC
M1FSA-16-16A、M1FLA-16-16A
M1DPA-03-16A
10

1個

3,415( 3,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(プラグ)
16
16
CE / UL / CCC
M1FSA-16-16A、M1FLA-16-16A
M1DPA-03-16A
10

1個

3,070( 3,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水A型コネクタです。
ネジ式結線タイプ。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。


ミスミオリジナル、バリュー価格、高信頼性、
耐環境型防水A型コネクタ

●電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
●大手コネクタメーカーと完全互換! 
●ULFileNo.E337870

・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。
・コネクタは台座をつけずに直接パネルに取り付けができますが、そのときは防水性能はなくなります。
・ネジ式結線はコンタクト付です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)

ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)

    Han防水コネクタ A型コネクタ(ネジ式結線)

    Han防水コネクタ A型コネクタ(ネジ式結線)

      Han Aシリーズ コネクタ(ネジ式結線)

      Han Aシリーズ コネクタ(ネジ式結線)

        Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)

        Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)

          Han防水コネクタ Q型コネクタ(圧着結線)

          Han防水コネクタ Q型コネクタ(圧着結線)

            ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

            ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

              ミスミ防水1レバー式フード(ストレート)

              ミスミ防水1レバー式フード(ストレート)

                Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

                Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

                  メーカー ミスミ ミスミ HARTING HARTING ミスミ ANDERSON POWER ミスミ ミスミ
                  通常価格 1,309円 1,268円 1,268円 1,478円 1,478円 1,184円 717円 750円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 - - - -
                  シリーズ Heavy duty - Heavy duty Heavy duty - その他 - -
                  許容電圧(V) 600 - - - - AC/DC600 - -
                  電線接続方法 ネジ止め - ネジ止め 圧着 - - - -
                  接続方向 ストレート - ストレート ストレート - - - -

                  ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)のレビュー

                  評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                  金型用のケーブルを作成するために使用しました
                  評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                  金型用のケーブルを作成するために使用しました。普段は大手コネクタメーカーのものを使用していますが、品薄だったため今回は価格も安いミスミ商品を購入しました。互換性があるため使用する際に特に困ることはありませんでした。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  装置と装置の接続
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/07
                  ハーティングと互換性もあり選択しやすいです。比べても遜色有りませんし価格も安いので助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金型に取り付けて使用
                  評価 4.0満足度:4.02018/10/10
                  ヒーター関係に利用しています。このコネクタは使用する金型にちょうど嵌る型だったので購入しています。利用してみて問題なく、品質が高いコネクタでした。マイナスドライバーだけで取り付けられるところがとてもよいと思います。信頼性が高いコネクタです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品に関連するミスミ ユニット事例

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました