(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0

インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,400円 ~ 5,626円
税込価格
4,840円 ~ 6,189円

【仕様】・制御盤内PLCのデバック作業専用アクセサリー・制御盤の扉を開けずにP...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • NEMA規格有無:
  • 寸法 長さ(mm):
    110
  • 寸法 幅(mm):
    82
  • 寸法 厚み(mm):
    15
  • 芯数:
    3
  • 仕様:
    インターフェースカバー

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

            
型番USBタイプ
表面⇔裏面
重量
(g)
KTU2-100-LAA⇔A395
KTU2-100-LBB⇔A395

 

商品型番変更のお知らせ

~KTU2シリーズ~

 

商品型番変更により、商品の納入形態が変更されます。
インターフェイスカバー本体にACコンセントが添付され納入されます。
配線時には、お客様にて本体にACコンセントを取り付けてください。
(仕様は納入形態以外は、旧型番と同様となります)
【商品明細】
 ・インターフェイスカバー本体
 ・取付ネジ(パネル取付用M3ネジセット4組、コンセント用M4トラスネジ2本)
 ・ACコンセントWCF53004W(パナソニック)


 
-本体--ネジセット--トラスネジ--ACコンセント- 
インターフェースカバー/接地2P、LAN、USB:関連画像インターフェースカバー/接地2P、LAN、USB:関連画像インターフェースカバー/接地2P、LAN、USB:関連画像インターフェースカバー/接地2P、LAN、USB:関連画像 
(写真はLB)

部品実装(裏面)

概要仕様

外形図

使用例

□使用前□使用後
インターフェースカバー/接地2P、LAN、USB:関連画像インターフェースカバー/接地2P、LAN、USB:関連画像
制御盤の扉を開けてデバックしているため感電の危険性があり、
誤って電源を遮断してしまう可能性もあります。また、粉塵の多い
場所では、デバック作業中に制御盤内に粉塵が入る可能性があ
ります。
制御盤の扉を開けずにPLCのデバック作業が可能です。そのため、
狭い場所に設置されたPLCのデバック作業も容易に行えます。また、
粉塵の多い場所でも扉を開けないため、制御盤内への粉塵の侵入
を防げます。

開口イメージ図

インターフェースカバー/接地2P、LAN、USB:関連画像
裏面奥行について               
約80mm以上確保し下さい。
 
 
仕様
本体材質アルミニウム合金
構成部材電源125V/15A(2P接地タイプ)
LANCAT 6
USBB-type、A-type(表面)、A-type(裏面)
取付ネジM3ネジ(付属品)


■適用電線
 VVF‧VVR‧IV
  φ1.6、φ2、2 mm2、3.5 mm2
■適用圧着端子
 ●下記の寸法に適合する2 mm2及び3.5 mm2用の圧着端子をご使用ください。
インターフェースカバー/接地2P、LAN、USB:関連画像
配線器具にも寿命があります。
取付場所や使用状況によって異なりますが、
10年を超えたものは、特に点検が重要です。
※:製品の保証期間ではありません。
M70 368 7000 1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

4,400( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

5,626( 6,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・制御盤内PLCのデバック作業専用アクセサリー
・制御盤の扉を開けずにPLCの保守メンテナンスが可能です。

【ココが特長】
Cat 6 LAN & USB 3.0 にバージョンアップ(2021年5月中旬出荷より)
●パネル側のUSBをAタイプ・Bタイプ取り揃えました。
(*裏面はAタイプのみ)
●ダイキャスト製品のため、強度があり取付場所を選びません。
●制御盤の扉を開けずにPLCの保守メンテナンスが可能です。
●防塵機能を加えることで、粉塵の多い場所でも安心して使用ができます。
ご注意
・USB、LANは表面、裏面共にメス形状です。
・USBハーネスは付属していません。


 特にねじ穴の関係が上下異なっております。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0

インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0

    電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

    電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

      電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac

      電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac

        防水形パネルコンセント(セット品)

        防水形パネルコンセント(セット品)

          複式機器用アウトレット(コンセント)

          複式機器用アウトレット(コンセント)

            国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

            国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

              IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

              IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

                平形プラグ・コネクターボデー

                平形プラグ・コネクターボデー

                  化粧プレート・フードカバー付

                  化粧プレート・フードカバー付

                    埋込コンセント(抜止形)

                    埋込コンセント(抜止形)

                      IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                      IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                        露出コンセント

                        露出コンセント

                          ノイズフィルター SS6シリーズ

                          ノイズフィルター SS6シリーズ

                            メーカー ミスミ Panasonic Panasonic アメリカン電機 アメリカン電機 Panasonic ミスミ 明工社 内外電機 アメリカン電機 ミスミ 明工社 High&Low
                            通常価格 4,400円 1,214円 606円 2,941円 1,463円 414円 1,988円 179円 4,075円 1,490円 317円 392円 4,424円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 - - アウトレット アウトレット アウトレット/ソケット インレット - インレット/プラグ アウトレット インレット コンセント インレット
                            NEMA規格有無 - - - - - -
                            寸法 長さ(mm) 110 - - 96 68.6 - 32 - - 107 - - -
                            寸法 幅(mm) 82 - - 85 39 48 53 - - 39 30 - -
                            寸法 厚み(mm) 15 - - 46.6 32 30 30 - - 32 33 - -

                            インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0のレビュー

                            評価 2.8 平均満足度:2.8 18件のレビュー
                            制御盤扉PLC用
                            評価 3.0満足度:3.02016/11/24
                            毎回使用している。USBとLANどちらでも使えるのが良い。ただ穴加工の形状が複雑なのと100V端子部にカバーが無いのが欠点。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤
                            評価 3.0満足度:3.02016/08/26
                            使用感はよい。
                            盤内側の端子にカバーがあるとよい。
                            追加製作が面倒。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンスプレート
                            評価 4.0満足度:4.02016/11/07
                            制御盤扉を開けずにメンテナンスを行える製品
                            安価で短納期なのが良い

                            制御盤扉の加工が難く、端子カバーが無いのがマイナス

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤のデバッグ用通信接続
                            評価 4.0満足度:4.02016/03/04
                            制御盤のデバッグ用通信接続に使用。価格がそこそこで良い。  

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンセント
                            評価 3.0満足度:3.02017/04/03
                            取り付け穴加工が厄介
                            一応図面通りの穴でなくても取り付け可能
                             

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました