(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
317円
税込単価
349円

【UL/cUL/VDE/CCC】取得品IEC規格 C14タイプのインレット。ガ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • c-UL
  • VDE
  • CCC
  • 種類:
    インレット
  • 形状:
    IEC C14
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    10
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    UL / CUL / CCC
  • 寸法 幅(mm):
    30
  • 寸法 厚み(mm):
    33
  • その他規格(VDE):
  • その他規格(ENEC):
  • 芯数:
    3
  • 仕様:
    ヒューズホルダ付インレット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WTN-1181A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
WTN-1181A
 

概要仕様

外形図

(単位:mm)(公差:±2%)
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14:外形図パネルカット寸法
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14:外形図
板厚
0.8-1.2mm(X=31.4)
1.3-2.0mm(X=31.6)
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14:外形図

ヒューズ装着例

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14:関連画像

接続部(ヒューズ組込時)

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14:関連画像
仕様
定格電流10A
定格電圧AC250V以下
耐電圧AC2000V/min
絶縁抵抗100MΩ/DC500V
ヒューズサイズΦ5.2×20㎜
使用可能温度-25℃~+85℃
結線方法ハンダ結線
材質66ナイロン(UL94V-2)
コネクタタイプIEC60320 C14タイプ
重量14g

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTN-1181A

27.7
10

1個

317( 349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【UL/cUL/VDE/CCC】取得品IEC規格 C14タイプのインレット。ガラス管ヒューズを利用して頂く事で過電流から電気回路を保護します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
●IEC60320規格準拠C14タイプのヒューズホルダ付インレットです。
●スナップインタイプにより容易に装着可能です。
ご注意
・適合ヒューズサイズはΦ5.2×20mmタイプです。
・ガラス管ヒューズは組み込まれておりませんので別途ご購入下さい。

Loading...

WTN-1181Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14の型番WTN-1181Aのページです。
型番WTN-1181Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

    IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

    IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

      NEMA規格 プラグ

      NEMA規格 プラグ

        ACアウトレット RFシリーズ

        ACアウトレット RFシリーズ

          ACインレット Pシリーズ

          ACインレット Pシリーズ

            IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

            IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

              引掛器具

              引掛器具

                IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14

                IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14

                  IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)

                  IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)

                    IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)

                    IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)

                      IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

                      IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

                        IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8

                        IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8

                          旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

                          旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) T-HPABFWH

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ エコー電子 エコー電子 ミスミ 明工社 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エレコム
                            通常価格 317円 324円 4,107円 548円 269円 316円 685円 317円 3,371円 1,039円 1,988円 443円 686円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット インレット プラグ アウトレット/ソケット インレット/プラグ インレット - インレット インレット インレット インレット インレット -
                            形状 IEC C14 IEC C14 - その他 その他 IEC C14 - IEC C14 IEC C14 IEC C14 IEC C20 - -
                            定格電圧(V) 250 250 - 250 250 250 - 250 250 250 250 250 -
                            定格電流(A) 10 10 - - - 15 / 10 - 15 / 10 - - 20 2.5 -
                            NEMA規格有無 - -

                            IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            自社で使う設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/15
                            今までは装置から電源コードをブッシュを使った穴から引き出していたが本品を使用することで電源コードの取り外しが出来る様になり、電源コードの長さも簡単に変えることができる為とても良くなった。
                            他の評価でもあったがヒューズを別に設けていたのが不要になりスペースや工数の削減になった。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            客先からの要望で購入した。
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/08
                            今までヒューズホルダーを別途取り付けていたが、是があればその必要がなく、便利で余分な作業が無くなった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤のインレット
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/22
                            スナップインでボルト不要なので見栄えが良く、またヒューズ付きのため別途ヒューズを設ける必要がなく便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ユニットBOXの電源入力用
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/01
                            ユニットBOXの電源入力部分に使用しています。
                            従来は、ヒューズBOXとメタルコネクターを使用していましたが、加工と配線
                            に時間がかかりましたが、このインレットのおかげで、角穴加工1ケ所ですみ
                            コストダウンと効率を上げる事ができました。
                            大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました