【特長】・ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps伝送・バスパワーか外...
型式 | ポート数 |
PNUSH-UPORT404-R | 4 |
PNUSH-UPORT407-R | 7 |
型式 | PNUSH-UPORT404-R | PNUSH-UPORT407-R | |
メーカー型番 | UPORT404(MOXA) | UPORT407(MOXA) | |
通信速度 | up to 480Mbps | ||
標準規格 | USB 1.1、USB2.0 | ||
通信ポート | アップストリーム | 1 | 1 |
ダウンストリーム | 4 | 7 | |
コネクタ | Type B for アップストリーム, Type A for ダウンストリーム | ||
スピード | 480 Mbps(ハイスピードUSB)/12 Mbps(フルスピードUSB) | ||
外形寸法(mm) | 80(D)×35(H)×130(W) | 100(D)×35(H)×192(W) | |
環境 | 動作 | 温度:0~60℃ 湿度:5~95%RH(結露なきこと) | |
保存 | 温度:−20~75℃、湿度:5~95%(結露なきこと) | ||
電源 | 入力電圧 | 12~40V 外部電源(端子台) | |
電力消費量 | 1300mA@12VDC,690mA@24VDC,470mA@36VDC | 2300mA@12VDC,1130mA@24VDC,790mA@36VDC | |
LED | Power, Ready, Fault | ||
規格 | FCC Class A, UL, LVD | ||
材質 | アルミニウム | ||
付属品 | 電源アダプタ(別梱包)、USBケーブル、クイック・インストール・ガイド、ウォールマウントキット |
![]() |
PNUSH-UPORT404-R(上)、PNUSH-UPORT407-R(下) |
Unit:mm(inch) |
![]() |
PNUSH-NPORT407-R
Unit:mm(inch) |
![]() |
Loading...
【特長】
・ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps伝送
・バスパワーか外部電源による選択可能(PNUSH-UPORT404-R)
・すべてのUSBポートが15KV ESDレベル4保護に対応
・ウォールマウント取付に対応
・USB-IF認証に対応
この商品に近い類似品がありませんでした。
PNUSH-UPORT404-Rで型番確定
4/7ポート産業用USBハブの型番PNUSH-UPORT404-Rのページです。
型番PNUSH-UPORT404-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PNUSH-UPORT407-R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ポート数 | 寸法 長さ (mm) | 寸法 幅 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,700円 ( 39,270円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 7ポート | 100 | 192 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
評価 4.8
通常価格(税別): 1,000円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能