(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCCM-CP-168EL-A-R
PCIe シリアル通信カード(RS-232) シリアルIFカード

PCIe シリアル通信カード(RS-232) PCCM-CP-168EL-A-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,100円
税込単価
25,410円

【特長】・高機能 4ポート 8ポート RS-232・PCI Express×1...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • RS232
  • PCI Express
  • ロープロ

(i)ご注意

  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCCM-CP-168EL-A-R 解除

Loading...

PCCM-CP-168EL-A-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式ポート数
PCCM-CP-104EL-A-R4
PCCM-CP-168EL-A-R8

概要仕様

仕様
型式PCCM-CP-104EL-A-RPCCM-CP-168EL-A-R
メーカー型式CP-104EL-ACP-168EL-A
バスインターフェースPCIe(×1)
インターフェースRS-232
ポート数4ポート(耐サージ EDS保護15KV)8ポート(耐サージ EDS保護15KV)
データビット長5/6/7/8bit
パリティチェックなし/偶数/奇数/スペース/マーク
ストップピット長1/1.5/2bit
通信速度 50〜921,600bps
FIFOバッファ128byte
動作環境温度:0〜55℃。湿度:5〜95RH(結露なきこと)
外形寸法100(W)×62.71(H)
消費電流3.3V/430mA3.3V/630mA
対応OSWindows2000/XP/7/10/11,Linux
販売:ミスミ/製造元:MOXA Inc.

PCCM-CP-104EL-A-R ソフト及びマニュアルのダウンロード先:こちら
PCCM-CP-168EL-A-R ソフト及びマニュアルのダウンロード先:こちら

型番リスト

型番
寸法 幅(mm)
ポート数(ポート)
シリアル通信
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCCM-CP-168EL-A-R

102
8
RS232/422/485
10

1個

23,100( 25,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能 4ポート 8ポート RS-232
・PCI Express×1対応
・ロープロファイル対応

(i)ご注意

  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
高機能 4ポート 8ポート RS-232
●PCI Express×1対応
●ロープロファイル対応
ご注意
外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・本製品にはケーブルが付属しておりません。対応オプションケーブル(4ポート)、8ポートページに掲載の対応表をご確認頂きお買い求めください。
商品写真はPCCM-CP-104EL-A-Rです。

メーカー型番 CP-104EL
マニュアルやドライバのダウンロードは↓から

Loading...

PCCM-CP-168EL-A-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCIe シリアル通信カード(RS-232)の型番PCCM-CP-168EL-A-Rのページです。
型番PCCM-CP-168EL-A-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCIe シリアル通信カード(RS-232)

PCIe シリアル通信カード(RS-232)

    PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

    PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

      2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

      2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

        PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

        PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

          PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

          PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

            16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

            16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続

              8点絶縁入力/8点リレー出力

              8点絶縁入力/8点リレー出力

                16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

                16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

                  PCI GPIB通信カード

                  PCI GPIB通信カード

                    32点絶縁入力カード

                    32点絶縁入力カード

                      8点絶縁入力I/8点リレー出力

                      8点絶縁入力I/8点リレー出力

                        デジタル入出力/64点入力/64点出力

                        デジタル入出力/64点入力/64点出力

                          16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

                          16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

                            メーカー ミスミ ミスミ MOXA ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ
                            通常価格 17,900円 43,100円 15,000円 28,400円 15,800円 54,600円 35,700円 27,518円 46,200円 52,500円 57,200円 38,000円 29,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 デジタル入出力 - - GPIB デジタル入出力 - デジタル入出力 デジタル入出力
                            バス PCI Express PCI Express PCI Express PCI PCI - PCI - PCI PCI PCI PCI -
                            PCIブラケット 標準 標準 ロープロファイル 標準 標準 - - - ロープロファイル 標準 - 標準 -
                            寸法 長さ(mm) 62.71 64.41 67.21 - - - - - - 107 - 106.5 -

                            PCIe シリアル通信カード(RS-232)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCCM-CP-104EL-A-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 幅
                            (mm)
                            ポート数
                            (ポート)
                            シリアル通信

                            17,900円

                            ( 19,690円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101004RS232

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました