(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCMP-PD2930-R
Intel Pentium Dual-Core デュアルコアCPU

Intel Pentium Dual-Core PCMP-PD2930-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,100円
税込単価
25,410円

【特長】・エンベデッドCPUのロングセラー機種・リプレイス用からスタンダードモ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

PCMP-PD2930-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

Intel Pentium Dual-Core:関連画像
Intel Pentium Dual-Core:関連画像
Intel Pentium Dual-Core:関連画像
型番プロセッサナンバメーカ型式内部動作クロック外部動作クロック
PCMP-PD2900-RG850CM80623010462042.9GHzDMI 5.0GT/s
PCMP-PD2930-RE6500AT80571PH0772ML2.93GHz1066MHz
PCMP-PD2600-RE5300AT80571PG0642M2.6GHz800MHz

概要仕様

Intel Pentium Dual-Core:関連画像
Intel Pentium Dual-Core:関連画像
Intel Pentium Dual-Core:関連画像
Intel Pentium Dual-Core:関連画像

型番リスト

型番
内部動作クロック
外部動作クロック
CPUファンセット
CPUファン型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCMP-PD2930-R

[2.0GHz以上3.0GHz未満] 2.9GHz
[800MHz以上~1333MHz未満] 1066MHz
-

1個

23,100( 25,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンベデッドCPUのロングセラー機種
・リプレイス用からスタンダードモデルまで幅広くご使用頂けます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

長期供給ローコスト高クロックCPU
●高クロックでコストを抑えたい場合に最適です。
●エンベデッドCPUですので、長期供給が可能な商品です。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

PCMP-PD2930-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Intel Pentium Dual-Coreの型番PCMP-PD2930-Rのページです。
型番PCMP-PD2930-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Intel Pentium Dual-Core

Intel Pentium Dual-Core

    Dual-Core Celeron・Intel CeleronD

    Dual-Core Celeron・Intel CeleronD

      Intel Core2Duo

      Intel Core2Duo

        Intel Celeron

        Intel Celeron

          Intel Pentium4

          Intel Pentium4

            インテル® Pentium® プロセッサー G3258

            インテル® Pentium® プロセッサー G3258

              センサ取付用ベース

              センサ取付用ベース

                光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                  センサブラケット ネジシャフト付ブラケット

                  センサブラケット ネジシャフト付ブラケット

                    支柱クランプ 同径直交穴ピッチ選択

                    支柱クランプ 同径直交穴ピッチ選択

                      イケール -取付穴形状選択 穴位置固定タイプ-

                      イケール -取付穴形状選択 穴位置固定タイプ-

                        薄型シリンダ用取付金具 二山クレビズ形取付金具

                        薄型シリンダ用取付金具 二山クレビズ形取付金具

                          六角支柱用アタッチブロック

                          六角支柱用アタッチブロック

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ INTEL ミスミ オムロン 岩田製作所 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 18,900円 16,800円 47,300円 13,700円 24,200円 13,500円 1,580円 349円 2,191円 - 4,150円 2,600円 3,380円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            シリーズ名 Intel Pentium Dual-Core - Intel Core2Duo Intel Celeron Intel Pentium4 Intel Pentium - - - - - - -
                            ソケットタイプ LGA775 - LGA775 Socket370 - - - - - - - - -
                            キャッシュ 2MB - 6MB 128kB 1MB - - - - - - - -

                            Intel Pentium Dual-Coreのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCMP-PD2600-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内部動作クロック 外部動作クロック CPUファンセット CPUファン型式

                            18,900円

                            ( 20,790円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [2.0GHz以上3.0GHz未満] 2.6GHz[800MHz以上~1333MHz未満] 800MHz-

                            CPUカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました