【特長】・上部が取り外せる機器取付架台・無塗装、錆にくい材質です。・電気抵抗が...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
|
|
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
加工穴寸法の区分 | 寸法許容差 | |
6以下 | ±0.1 | |
6を超え | 30以下 | ±0.2 |
30を超え | 120以下 | ±0.3 |
120を超え | 400以下 | ±0.5 |
400を超え | 1000以下 | ±0.8 |
1000を超え | 2000以下 | ±1.2 |
パネルタイプ | 穴加工 | W | H | D | E穴 | 穴加工コード | ||||||||
標準品 | E穴あり | RQVNL23 | 150 | 550 | 350 | E4 | ||||||||
E穴なし | RQVNL23 | 150 | 550 | 350 | EN | |||||||||
ボックス 穴加工サービス | RQVNL23 | PS | 150 | 550 | 350 | EN | WB□□□□□□□□□□ |
![]() |
型番 |
本体板厚(mm) |
四隅取付用穴径(E穴) |
寸法 奥行 D(mm) |
寸法 横 W(mm) |
寸法 縦 H(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.6
|
3 ~ 6
|
50 ~ 400
|
50 ~ 300
|
50 ~ 600
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
1.6
|
なし
|
50 ~ 400
|
50 ~ 300
|
50 ~ 600
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.3
|
3 ~ 6
|
50 ~ 400
|
50 ~ 300
|
50 ~ 600
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.3
|
なし
|
50 ~ 400
|
50 ~ 300
|
50 ~ 600
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・上部が取り外せる機器取付架台
・無塗装、錆にくい材質です。
・電気抵抗が低く、導電性があります。
材質:高耐食溶融めっき鋼板